(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Permite conectar marcos de 3 ranuras con un solo soporte.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HBLTTW5
Número de parte |
HBLTT5 |
Número de parte | Masa (g) | Tornillo aplicable, tuerca en T | Carga permisible (N) | |||
Tornillo | Cantidad | Tuerca en T | Cantidad | |||
HBLTTW5 | 96 | CBM5-10 | 12 | HNTT5-5 | 12 | 2940 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo de soporte | Soportes de protrusión | Pestañas de alineación | Sin pestaña | Características adicionales (soportes de protrusión) | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularidad | No en ángulo recto | Material | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 | Acabado superficial | Anodizado claro |
Serie de extrusión | HFS | Extrusión No. | 5 | Tamaño de extrusión | Por 60 |
Tipo de soporte | Soportes gruesos | Tornillos Aplicables | Tornillos M5 | Número de agujeros de conexión de extrusión | 12 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBLTTW5 de la serie Soportes: serie 5, soportes gruesos, 3 ranuras, 12 orificios.
Número de Parte |
---|
HBLTTW5-C |
HBLTTW5-C-SEC |
HBLTTW5-C-SEP |
HBLTTW5-C-SET |
HBLTTW5-C-SEU |
HBLTTW5-C-SSP |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente