(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes: serie 5, soportes gruesos, 1 ranura, 4 agujeros (Números de pieza)

Soportes: serie 5, soportes gruesos, 1 ranura, 4 agujeros
  • Descuento por volumen

Soportes extruidos con el doble de tornillos. Las extrusiones se pueden conectar de manera más segura.

  • Componentes inCAD
Soportes: serie 5, soportes gruesos, 1 ranura, 4 orificios: imagen relacionada
Soportes: serie 5, soportes gruesos, 1 ranura, 4 orificios: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte
HBLTSW5
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible
(N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLTSW526CBM5-104HNTT5-541176
HBLTVW536

Modificaciones

Soportes: serie 5, soportes gruesos, 1 ranura, 4 orificios: imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

[! ] Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromato trivalente negro) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLTSW5
HBLTSW5-C
HBLTSW5-C-SEP
HBLTSW5-C-SET
HBLTSW5-C-SEU
HBLTSW5-C-SSP
HBLTSW5-C-SST
HBLTSW5-C-SSU
HBLTSW5-SEP
HBLTSW5-SET
HBLTSW5-SEU
HBLTSW5-SSP
HBLTSW5-SST
HBLTSW5-SSU
HBLTVW5
HBLTVW5-C
HBLTVW5-C-SEP
HBLTVW5-C-SET
HBLTVW5-C-SEU
HBLTVW5-C-SSP
HBLTVW5-C-SST
HBLTVW5-C-SSU
HBLTVW5-SEP
HBLTVW5-SET
HBLTVW5-SEU
HBLTVW5-SSP
HBLTVW5-SST
HBLTVW5-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para 20 y 40No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para 20 y 40C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Para 20 y 40C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Para 20 y 40C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Para 20 y 40C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para 20 y 40C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para 20 y 40C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para 20 y 40C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Para 20 y 40No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Para 20 y 40No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Para 20 y 40No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para 20 y 40No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para 20 y 40No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para 20 y 40No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 25 Sq.No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 25 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 25 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 25 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 25 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 25 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 25 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 25 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 25 Sq.No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 25 Sq.No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 25 Sq.No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 25 Sq.No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 25 Sq.No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 25 Sq.No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Acabado superficial Anodizado claro
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5 Tipo de soporte Soportes gruesos
Tornillos Aplicables Tornillos M5 Número de agujeros de conexión de extrusión 4