(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de aluminio extruido. Estéticamente agradable.

Soportes de aluminio extruido. Estéticamente agradable.
  • Descuento por volumen

Soportes de aluminio extruido. Estéticamente agradable.

  • Componentes inCAD
Soportes: serie 5, soportes gruesos, 1 ranura: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NBLTS5Aleación de aluminio 6063-T5Anodizar[ ! ]
HBLTS5(-4)Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizar
HBLTSB5Anodizado negro
CHBLTS5Pintura transparente (anodizado + pintura transparente)

Especificaciones

Número de parte
HBLTSW5
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible
(N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
NBLTS515CBM5-102HNTT5-52833
HBLTS5
HBLTS5-4
(Para tornillo M4)
CBM4-10HNTT5-4
HBLTSB5*
(Anodizado negro)
CBM5-10HNTT5-5
CHBLTS5
(Revestimiento transparente)
HBLTV520
HBLTVB5*
(Anodizado negro)
* Para reparar el anodizado negro, consulte Haga clic aquí .

Modificaciones

Soportes: serie 5, soportes gruesos, 1 ranura: imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

[! ] Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromato trivalente negro) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHBLTS5
CHBLTS5-C
CHBLTS5-C-SEC
CHBLTS5-C-SEP
CHBLTS5-C-SET
CHBLTS5-C-SEU
CHBLTS5-C-SSP
CHBLTS5-C-SST
CHBLTS5-C-SSU
CHBLTS5-SEC
CHBLTS5-SEP
CHBLTS5-SET
CHBLTS5-SEU
CHBLTS5-SSP
CHBLTS5-SST
CHBLTS5-SSU
HBLTS5
HBLTS5-4
HBLTS5-4-C
HBLTS5-4-C-SEC
HBLTS5-4-C-SEP
HBLTS5-4-C-SET
HBLTS5-4-C-SEU
HBLTS5-4-C-SSP
HBLTS5-4-C-SST
HBLTS5-4-C-SSU
HBLTS5-4-SEC
HBLTS5-4-SEP
HBLTS5-4-SET
HBLTS5-4-SEU
HBLTS5-4-SSP
HBLTS5-4-SST
HBLTS5-4-SSU
HBLTS5-C
HBLTS5-C-SEC
HBLTS5-C-SEP
HBLTS5-C-SET
HBLTS5-C-SEU
HBLTS5-C-SSP
HBLTS5-C-SST
HBLTS5-C-SSU
HBLTS5-SEC
HBLTS5-SEP
HBLTS5-SET
HBLTS5-SEU
HBLTS5-SSP
HBLTS5-SST
HBLTS5-SSU
HBLTSB5
HBLTSB5-SEP
HBLTSB5-SET
HBLTSB5-SEU
HBLTV5
HBLTV5-C
HBLTV5-C-SEC
HBLTV5-C-SEP
HBLTV5-C-SET
HBLTV5-C-SEU
HBLTV5-C-SSP
HBLTV5-C-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Tamaño de extrusión Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios Tornillos Aplicables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40No provistoNo provistoTornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)No provistoTornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Revestimiento transparentePara 20, 25, 40No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoNo provistoTornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoNo provistoTornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)No provistoTornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)Tornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)Tornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)Tornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)Tornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)Tornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)Tornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)Tornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)Tornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)Tornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)Tornillo M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)No provistoTornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPara 20, 25, 40No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado negroPara 20, 25, 40No provistoNo provistoTornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado negroPara 20, 25, 40No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado negroPara 20, 25, 40No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado negroPara 20, 25, 40No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPor 25 Sq.No provistoNo provistoTornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPor 25 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)No provistoTornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPor 25 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPor 25 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPor 25 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPor 25 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPor 25 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)Tornillos M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroPor 25 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)Tornillos M5

Cargando…

Ejemplo

Soportes: serie 5, soportes gruesos, 1 ranura: imagen relacionada
HNTT5-5 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5
Tipo de soporte Soportes gruesos Número de agujeros de conexión de extrusión 2