(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles. (HBLFSSW5)

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles. HBLFSSW5
  • Descuento por volumen

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 5, Soportes reversibles con lengüeta, 1 ranura, 4 agujeros: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLFSSW5Aleación de aluminio fundido 383.0-
HBLFSSWB5Anodizado negro
[M] Aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Número de parte
HBLFSD5
Número de parte
Masa (g)
Tornillo aplicable, tuerca en T
Carga permisible
(N)
Tornillo
Cantidad
Tuerca en T
Cantidad
HBLFSSW5
24
CBM5-10
4
HNTT5-5
[M] Aleación de fundición de aluminio 383.0
4
1470
HBLFSSWB5*
(Anodizado negro)
* Para reparar el anodizado negro, consulte Haga clic aquí .

Modificaciones

Soportes - Serie 5, Soportes reversibles con lengüeta, 1 ranura, 4 agujeros: Imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

HCBM5-10 (>> Haga clic aquí )

[! ] Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromato trivalente negro) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFSSW5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de marco aplicable
(mm)
Número de ranuras aplicables Acabado superficial Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020 ~ 80Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoNo provistoNo provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 5, Soportes reversibles con lengüeta, 1 ranura, 4 agujeros: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes con pestañas Nombre de la serie Soportes - Serie 5 Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas
Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de fundición de aluminio 383.0
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5 Tamaño de extrusión Para 20, 25, 40
Tipo de soporte Soportes con pestañas reversibles Tornillos Aplicables Tornillos M5 Número de agujeros de conexión de extrusión 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBLFSSW5 de la serie Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles..

Products like this...

Número de Parte
HBLFSSW5-C
HBLFSSW5-C-SEP
HBLFSSW5-C-SET
HBLFSSW5-C-SEU
HBLFSSW5-C-SSP
HBLFSSW5-C-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de marco aplicable
(mm)
Número de ranuras aplicables Acabado superficial Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 ~ 80Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20 ~ 40Ranura de una filaNo provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20 ~ 40Ranura de una filaNo provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20 ~ 40Ranura de una filaNo provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 ~ 40Ranura de una filaNo provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 ~ 40Ranura de una filaNo provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)