(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Componentes de tensores - Varilla roscada

Componentes de tensores - Varilla roscada
  • Descuento por volumen

· Escribe: tensores
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los componentes del tensor (varilla roscada), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Componentes del tensor - Varilla roscada: imagen relacionada
· Materiales
TipoPartes[ M ]
Material
[ S ] Superficie
Tratamiento
[ H ]
Dureza
Roscado
Rosca a la derechaRosca izquierda
HSB-RHSB-LCuerpo principalAcero al carbón 1045(Óxido negro)35~40HRC
TuercaAcero al carbón 1018-

Especificaciones

Número de parte
SRC-R40
HSB-R8
SJN10
■ Roscado
Número de parteL1E1M2E2HH1LBMasa
(g)
TipoM (grueso)
HSB-R (Hilo derecho)
HSB-L (Rosca a la izquierda)
416.518M 483.22.429.274
623.525M 61253.6421010
83133M 8166.5555.51325
103941M102086691745
124749M1224107831980
165760M1632131010524170

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSB-L4
HSB-L6
HSB-L8
HSB-L10
HSB-L12
HSB-L16
HSB-R4
HSB-R6
HSB-R8
HSB-R10
HSB-R12
HSB-R16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo derecho / Tornillo izquierdo M (grueso)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca a la izquierda4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca a la izquierda6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca a la izquierda8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca a la izquierda10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca a la izquierda12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca a la izquierda16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo a la derecha4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo a la derecha6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo a la derecha8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo a la derecha10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo a la derecha12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo a la derecha16

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tensores A Roscado