(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Componentes del tensor - junta hexagonal roscada

Componentes del tensor - junta hexagonal roscada
  • Descuento por volumen

· Escribe: tensores
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los componentes del tensor (hexágono roscado), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Componentes de tensores - Hexagonales: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Superficie
Tratamiento
Roscado interno
SJN12 acero al carbono L13(Óxido negro)
SJNSAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte
SRC-R40
HSB-R8
SJN10
■ Tocado
Número de parteLL1BMasa (g)
TipoM (grueso)
SJN
SJNS (Acero inoxidable)
322964
4331478
*643191020
*855251345
*1067311795
12813819130
16954524260
[ ! ]SJNS está disponible para tamaños marcados con * solo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SJN3
SJN4
SJN6
SJN8
SJN10
SJN12
SJN16
SJNS6
SJNS8
SJNS10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial M (grueso)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 acero al carbono L133
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012 acero al carbono L134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 acero al carbono L136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 acero al carbono L138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 acero al carbono L1310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 acero al carbono L1312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 acero al carbono L1316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30310

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tensores