(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tensores de cadena - barra de enlace

Tensores de cadena - barra de enlace

Tensores para tensado intermedio que se pueden montar fácilmente con agujeros en el lado de la placa.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TNSRLAcero al carbón 1045(Óxido negro)
TNSNLNiquelado electrolítico
<Idlers aplicables>
· Idlers de cadena >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
· Rodillos con dientes para correas dentadas >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
· Ruedas locas para correas dentadas >> Haga clic aquí
· Rodillos para correas planas >> Haga clic aquí , haga clic aquí
· Pernos Fulcrum >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
■ accesorios
Tipo[ A ] Accesorios[M] Material
TNSRLAnillo de retención tipo C, tornillo de cabeza hueca hexagonal, tuerca, arandela.Acero
TNSNLAcero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-Y-F-L
TNSRL15-Y12-F10-L50
Número de parteIncremento de 1 mmBTEGNTornillo incluido
TipoD g6YFL
TNSRL
TNSNL
67~506~7530~200L+2025107126.6M6x25
8L+23814
10L+25.5915
1210~75L+27.530121016M6x30
15L+311218
17L+34.51420
20L+40351515229M8x35

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TNSNL6-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL8-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL10-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL12-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL15-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL17-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL20-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL6-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL8-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL10-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL12-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL15-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL17-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL20-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies D
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico66 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico86 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico106 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico1210 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico1510 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico1710 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico2010 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro66 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro86 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro106 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro1210 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro1510 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro1710 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro2010 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50