(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades tensoras de cadena - estándar

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Placa de fijaciónPin de tensiónPlaca deslizanteBloque de tensión
TNSR1018 acero al carbono-DAcero al carbón 1045Acero al carbón 1045
(Fundición de precisión)
1018 acero al carbono-D(Óxido negro)
TNSNNiquelado electrolítico
<Idlers aplicables>
· Idlers de cadena >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
· Rodillos con dientes para correas dentadas >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
· Ruedas locas para correas dentadas >> Haga clic aquí
· Rodillos para correas planas >> Haga clic aquí , haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte-Y-F
TNSR20
TNSN15
-
-
Y15
Y20
-
-
F12
F32
Número de parteIncremento de 1 mmST (carrera)ABTJCEGKSXZN
TipoD g6YF
TNSR
TNSN
1010~508~502512050624553542.022.557.514215.5
12
1512~6010~50251255593157.54048.525.56019296.6
17301406030702762.5
20
[ ! ]Cuando D = 10, 12, Y + F≤80
Cuando D = 15 a 20, Y + F≤120

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TNSN10-Y[10-50/1]-F[8-50/1]
TNSN12-Y[10-50/1]-F[8-50/1]
TNSN15-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TNSN17-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TNSN20-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TNSR10-Y[10-50/1]-F[8-50/1]
TNSR12-Y[10-50/1]-F[8-50/1]
TNSR15-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TNSR17-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TNSR20-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies D
(mm)
F
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico108 ~ 5010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico128 ~ 5010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico1510 ~ 5012 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico1710 ~ 5012 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico2010 ~ 5012 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro108 ~ 5010 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro128 ~ 5010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro1510 ~ 5012 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro1710 ~ 5012 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro2010 ~ 5012 ~ 60

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm