(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas deslizantes para unidad tensora de cadena

Placas deslizantes para unidad tensora de cadena
  • Descuento por volumen

Placas deslizantes para la unidad tensora (TNSR). Se pueden instalar directamente en las placas laterales para su uso.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SDPTAcero al carbón 1045
(Fundición de precisión)
(Óxido negro)
■ Característica: Placas deslizantes para la unidad tensora (TNSR). Posible de usar instalando directamente en las placas laterales.
· Tornillo de ajuste >> Haga clic aquí
· Bloques de tapón de rosca >> Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte
SDPT8
Número de parteABHFEGTCJ
TipoDH7
SDPT845441230285.55158.5
1050501535295.562011
1254551540346.662010

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SDPT8
SDPT10
SDPT12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Piñón loco (>> Haga clic aquí )