(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas dentadas para cadenas transportadoras de plástico - 2 hileras

Ruedas dentadas para cadenas transportadoras de plástico - 2 hileras
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

[Características] · esta es una rueda dentada para la cadena de bloques de plástico de ingeniería dedicada a las cadenas de plástico de ingeniería de 2 hileras.

  • Componentes inCAD
Piñones: cadenas de plástico de ingeniería, 2 hileras: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[S] Tratamiento de superficie: cromado brillante

Especificaciones

Número de parte
CHEES20
Número de parteDoP.C.D.Diámetro de la raíz
DB
Número de dientesÁrbitro.
Masa
(kg)
TipodH7
CHEES206865.157.15160.6
25
30
· Especificaciones del mecanizado de eje y diámetro interior
Diámetro del agujero del eje dKeyway b2xt2Tornillo de ajuste
M
206x2.86
258x3.38
308x3.38
[ ! ]Se incluyen tornillos de fijación.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHEES20
CHEES25
CHEES30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10