(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías de cadena: bridas, riel/canal elevado, estructura de acero

Guías de cadena: bridas, riel/canal elevado, estructura de acero
  • Descuento por volumen

· Material: Resina
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías de cadena - carril elevado, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Guías de cadena - Pista elevada: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Pista elevadaGDTPolietileno de peso molecular ultra alto
CanalGDC

Especificaciones

Número de parte-L
GDT50
GDC60
-
-
450
2000
■ Tipo seleccionable de la dimensión L
Número de parteL
(mm)
ABCDEFGHMasa (kg/m)
TipoNo.
Pista elevada
GDT
40450
950
2000
7.4 2.42010----0.16
50 8.8 2.80.16
6011.8 3.5250.36
Canal
GDC
40450
950
2000
5.1 7.42530 8.413.211.713.70.58
50 6.4 8.9303510.716.514.516.2 0.8
60 7.4 11.7354012.419.818.520.61.04
[ ! ]El polietileno de peso molecular ultra alto puede cambiar en dimensiones a medida que su velocidad de estiramiento cambia según la temperatura.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GDC40-2000
GDC40-450
GDC40-950
GDC50-2000
GDC50-450
GDC50-950
GDC60-2000
GDC60-450
GDC60-950
GDT40-2000
GDT40-450
GDT40-950
GDT50-2000
GDT50-450
GDT50-950
GDT60-2000
GDT60-450
GDT60-950
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSANo. Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Canal402000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Canal40450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Canal40950
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Canal502000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Canal50450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Canal50950
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Canal602000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Canal60450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Canal60950
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Pista elevada402000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pista elevada40450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pista elevada40950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pista elevada502000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pista elevada50450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pista elevada50950
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Pista elevada602000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pista elevada60450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pista elevada60950

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Resina Método de especificación de la dimensión L Selección