(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías de cadena: pista/canal elevado

Guías de cadena: pista/canal elevado
  • Descuento por volumen

· Material: Resina
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías de cadena: Chanel, marco de acero con bridas, montaje lateral, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Guías de cadena - Chanel, marco de acero con brida, montaje lateral: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Dimensión L seleccionable
Montaje lateralHasta el monteCarril de guíaMarco de acero
GDYCGDRCPolietileno de peso molecular ultra altoAcero (galvanizado)
GDYSGDRSAcero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L
GDYC50-2000
■ Dimensión L seleccionable
Número de parteL longitud (mm)K
Numero de orificios
P
Hoyo
ABCDEFGHWYMasa (kg/m)
TipoNo.
Montaje lateral
GDYC (Acero)
GDYS (Acero inoxidable)
352000102004.6 4.33025 5.3 9.9 7.9 9.3-472.37
405.1 7.4 8.413.211.713.72.31
506.4 8.910.716.514.516.22.24
607.411.712.419.818.520.62.18
Hasta el monte
GDRC (Acero)
GDRS (Acero inoxidable)
352000102004.6 4.33025 5.3 9.9 7.9 9.353-2.40
405.1 7.4 8.413.211.713.72.34
506.4 8.910.716.514.516.22.27
607.411.712.419.818.520.62.21
[ ! ]El polietileno de peso molecular ultra alto puede cambiar en dimensiones a medida que su velocidad de estiramiento cambia según la temperatura.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GDRC35-2000
GDRC40-2000
GDRC50-2000
GDRC60-2000
GDRS35-2000
GDRS40-2000
GDRS50-2000
GDRS60-2000
GDYC35-2000
GDYC40-2000
GDYC50-2000
GDYC60-2000
GDYS35-2000
GDYS40-2000
GDYS50-2000
GDYS60-2000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del canal C ANo.
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Acero (cromato trivalente)Frente35
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Acero (cromato trivalente)Frente40
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Acero (cromato trivalente)Frente50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero (cromato trivalente)Frente60
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Acero inoxidableFrente35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableFrente40
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Acero inoxidableFrente50
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Acero inoxidableFrente60
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Acero (cromato trivalente)Montaje lateral35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero (cromato trivalente)Montaje lateral40
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Acero (cromato trivalente)Montaje lateral50
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Acero (cromato trivalente)Montaje lateral60
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Acero inoxidableMontaje lateral35
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Acero inoxidableMontaje lateral40
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Acero inoxidableMontaje lateral50
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Acero inoxidableMontaje lateral60

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Resina Método de especificación de la dimensión L Selección Longitud L(mm) 2000