(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de rueda dentada loca

Pasadores de rueda dentada loca

· Escribe: Pines de engranaje
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores tensores, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
· Materiales
Nombre de parteTipo
IDPIDPS
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
Pines de engranajeAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero inoxidable
Tornillo de cabeza hexagonalAleación de acero 4137
Tuerca, arandela planaAcero al carbón 1018
Arandela de resorteSWRH57 Acero de alambre de alto carbono (JIS)

Especificaciones

Número de parte-A-B
IDP6000S-16-35
Número de parteUna selecciónB
Selección
Incremento de 5 mm
Rodamiento aplicableTamaño del cuerpo del pinTamaño de tornillo, arandelaCarga máxima permitida
N (kgf)
TipoRodamiento No.TipoLFV f6DdMKHTtt 'h
IDP
IDPS
(Acero inoxidable)
6000S1230~406000ZZ
(b = 8)
A+3.87.810166.2M66105.0 1.6 1.512.5323
(33)
14, 1635~45
18, 2040~50
W12, 1440~50A+11.815.8274
(28)
16, 1845~55
2050~60
6001S1435~456001ZZ
(b = 8)
A+3.87.812168.2M88136.5 1.6 2.0 17.0 548
(56)
16, 18, 2040~50
2245~55
W14, 1645~55A+11.815.8441
(45)
18, 20, 2250~60
6201S1435~456201ZZ
(b = 10)
A+4.89.812168.2M88136.5 1.6 2.0 17.0 548
(56)
16, 1840~50
20, 2245~55
W1445~55A+14.819.8441
(45)
16, 1850~60
20, 2255~65
6202S16, 18, 2045~556202ZZ
(b = 11)
A+5.310.8152010.5M1010168.0 2.0 2.521.0 999
(102)
22, 2450~60
W16, 1855~65A+16.321.8803
(82)
20, 2260~70
2465~75
6203S16, 1845~556203ZZ
(b = 12)
A+5.811.8172510.5M1010168.0 2.0 2.521.0 1244
(127)
20, 22, 2450~60
W1655~65A+17.823.8990
(101)
18, 20, 2260~70
2465~75
6204S20, 2255~656204ZZ
(b = 14)
A+6.813.8202514.5M14142111.0 2.5 3.528.0 1989
(203)
24, 2660~70
28, 3065~75
W20, 2270~80A+20.827.81617
(165)
24, 26, 2875~85
3080~90

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
IDP6000S-12-[30-40/5]
IDP6000S-14-[35-45/5]
IDP6000S-18-[40-50/5]
IDP6000S-20-[40-50/5]
IDP6000W-12-[40-50/5]
IDP6000W-14-[40-50/5]
IDP6000W-16-[45-55/5]
IDP6000W-18-[45-55/5]
IDP6000W-20-[50-60/5]
IDP6001S-14-[35-45/5]
IDP6001S-16-[40-50/5]
IDP6001S-18-[40-50/5]
IDP6001S-20-[40-50/5]
IDP6001S-22-[45-55/5]
IDP6001W-14-[45-55/5]
IDP6001W-16-[45-55/5]
IDP6001W-18-[50-60/5]
IDP6001W-20-[50-60/5]
IDP6001W-22-[50-60/5]
IDP6201S-14-[35-45/5]
IDP6201S-18-[40-50/5]
IDP6201S-20-[45-55/5]
IDP6201S-22-[45-55/5]
IDP6201W-14-[45-55/5]
IDP6201W-16-[50-60/5]
IDP6201W-18-[50-60/5]
IDP6201W-20-[55-65/5]
IDP6201W-22-[55-65/5]
IDP6202S-18-[45-55/5]
IDP6202S-20-[45-55/5]
IDP6202S-22-[50-60/5]
IDP6202S-24-[50-60/5]
IDP6202W-16-[55-65/5]
IDP6202W-18-[55-65/5]
IDP6202W-20-[60-70/5]
IDP6202W-22-[60-70/5]
IDP6202W-24-[65-75/5]
IDP6203S-16-[45-55/5]
IDP6203S-18-[45-55/5]
IDP6203S-20-[50-60/5]
IDP6203S-22-[50-60/5]
IDP6203S-24-[50-60/5]
IDP6203W-16-[55-65/5]
IDP6203W-18-[60-70/5]
IDP6203W-20-[60-70/5]
IDP6203W-22-[60-70/5]
IDP6203W-24-[65-75/5]
IDP6204S-20-[55-65/5]
IDP6204S-22-[55-65/5]
IDP6204S-24-[60-70/5]
IDP6204S-26-[60-70/5]
IDP6204S-28-[65-75/5]
IDP6204S-30-[65-75/5]
IDP6204W-20-[70-80/5]
IDP6204W-22-[70-80/5]
IDP6204W-24-[75-85/5]
IDP6204W-26-[75-85/5]
IDP6204W-28-[75-85/5]
IDP6204W-30-[80-90/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRodamiento N.° Tipo Dimensión A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

106000S1230 ~ 40
1 Pieza(s)

7 Días o más

106000S1435 ~ 45
1 Pieza(s)

7 Días o más

106000S1840 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

106000S2040 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

106000W1240 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

106000W1440 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

106000W1645 ~ 55
1 Pieza(s)

7 Días o más

106000W1845 ~ 55
1 Pieza(s)

7 Días o más

106000W2050 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

106001S1435 ~ 45
1 Pieza(s)

7 Días o más

106001S1640 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

106001S1840 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

106001S2040 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

106001S2245 ~ 55
1 Pieza(s)

7 Días o más

106001W1445 ~ 55
1 Pieza(s)

7 Días o más

106001W1645 ~ 55
1 Pieza(s)

7 Días o más

106001W1850 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

106001W2050 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

106001W2250 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

106201S1435 ~ 45
1 Pieza(s)

7 Días o más

106201S1840 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

106201S2045 ~ 55
1 Pieza(s)

7 Días o más

106201S2245 ~ 55
1 Pieza(s)

7 Días o más

106201W1445 ~ 55
1 Pieza(s)

7 Días o más

106201W1650 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

106201W1850 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

106201W2055 ~ 65
1 Pieza(s)

7 Días o más

106201W2255 ~ 65
1 Pieza(s)

7 Días o más

106202S1845 ~ 55
1 Pieza(s)

7 Días o más

106202S2045 ~ 55
1 Pieza(s)

7 Días o más

106202S2250 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

106202S2450 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

106202W1655 ~ 65
1 Pieza(s)

7 Días o más

106202W1855 ~ 65
1 Pieza(s)

7 Días o más

106202W2060 ~ 70
1 Pieza(s)

7 Días o más

106202W2260 ~ 70
1 Pieza(s)

7 Días o más

106202W2465 ~ 75
1 Pieza(s)

7 Días o más

106203S1645 ~ 55
1 Pieza(s)

7 Días o más

106203S1845 ~ 55
1 Pieza(s)

7 Días o más

106203S2050 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

106203S2250 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

106203S2450 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

106203W1655 ~ 65
1 Pieza(s)

7 Días o más

106203W1860 ~ 70
1 Pieza(s)

7 Días o más

106203W2060 ~ 70
1 Pieza(s)

7 Días o más

106203W2260 ~ 70
1 Pieza(s)

7 Días o más

106203W2465 ~ 75
1 Pieza(s)

7 Días o más

106204S2055 ~ 65
1 Pieza(s)

7 Días o más

106204S2255 ~ 65
1 Pieza(s)

7 Días o más

106204S2460 ~ 70
1 Pieza(s)

7 Días o más

106204S2660 ~ 70
1 Pieza(s)

7 Días o más

106204S2865 ~ 75
1 Pieza(s)

7 Días o más

106204S3065 ~ 75
1 Pieza(s)

7 Días o más

106204W2070 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

106204W2270 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

106204W2475 ~ 85
1 Pieza(s)

7 Días o más

106204W2675 ~ 85
1 Pieza(s)

7 Días o más

106204W2875 ~ 85
1 Pieza(s)

7 Días o más

106204W3080 ~ 90

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Asegúrese de que la carga aplicada a la rueda loca no exceda la carga máxima permitida.
[ ! ]Este pasador loco no está diseñado para aplicaciones que tienen carga de impacto o operación de inversión.
[ ! ]Para eje voladizo bajo carga grande >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Pines de engranaje tipo de material Acero