(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, sin llave, serie 35B/40B

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, sin llave, serie 35B/40B

La resistencia de los ejes no se deteriora porque no se requiere mecanizar los ejes (es decir, chaveteros, etc.). Y el posicionamiento es fácil.

  • Componentes inCAD
Piñones sin llave - Serie 35B/40B: imagen relacionada
· Materiales
TipoPiñonesBuje
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] MaterialTemperatura de funcionamiento
LFSP35B, LFSP40BAcero al carbón 1045
(Punta de dientes endurecida por inducción)
-Acero al carbón 1045-20~80°C
BLFSP35B, BLFSP40B(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-D-Forma
LFSP35B16-15-A
■ Serie 35B para cadenas >> P.1283
Número de parteDiámetro del agujero del eje DH7FormaDpDoHLt
TipoNúmero de dientes
LFSP35B
BLFSP35B
1210A


B
36.8041*30.5204.3
131039.8044*32
14101242.814732
15101245.815135
161012151648.825437
181215161754.856044
201215161718202260.896650
[ ! ]Piñones con número de dientes 12 solo para una forma. Las ruedas dentadas marcadas con * tienen ranuras en el diámetro exterior del cubo
■ Rendimiento del buje
Diámetro del agujero del eje dPar máximo permitido N · m {kgf · m}Carga de empuje permitida kN {kgf}TornillosPar de apriete de tornillos N · m {kgf · m}Agujero roscado para remoción
CantidadTamaño
1039{4.0}5.34
{545}
3M4x164.0{0.41}M4x2
1248{4.9}
1578{7.95}4M4x18
1683{8.5}
1788{9.0}
18154{15.7}8.74
{895}
M5x208.3{0.85}M5x2
20171{17.4}
22186{19.16}
25216{21.8}
[ ! ]En el caso de que el par transmisible exceda los valores de la tabla anterior, el eje podría deslizarse y provocar un peligro grave. Asegúrese de que se utiliza dentro del rango de par permitido.
■ Tabla de dimensiones del buje
Diámetro del agujero del eje dD1D2D3d1(L1)L2
103022124.510.516.55
12322414
15362817.612226
16372918.613237
17383019.6
18433320.65.514
20463623.4
22483824.6
25524228.4
· Tolerancia del eje g6, la rugosidad de la superficie del eje Ra6.3 es estándar.
· Cuando hay un mecanizado de ranura clave o corte D en el eje de instalación, el par de transmisión se reduce en aproximadamente un 15% o más.
■ Serie 40B para cadenas >> P.1284
Número de parteDiámetro del agujero del eje DH7FormaDpDoHLt
TipoNúmero de dientes
LFSP40B
BLFSP40B
1212151617A


B
49.0755*40227.2
1312151653.075937
141215161757.076342
1512151617182061.086746
1615161718202265.107150
1715161718202269.127654
181516171820222573.148057
191516171820222577.168462
201516171820222581.18886725
Las ruedas dentadas marcadas con * tienen ranuras en el diámetro exterior del cubo

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BLFSP35B12-10-A
BLFSP35B13-10-[A,​B]
BLFSP35B14-[10,​12]-[A,​B]
BLFSP35B15-[10,​12]-[A,​B]
BLFSP35B16-[10,​12,​15,​16]-[A,​B]
BLFSP35B18-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
BLFSP35B20-[12,​15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
BLFSP40B12-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
BLFSP40B13-[12,​15,​16]-[A,​B]
BLFSP40B14-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
BLFSP40B15-[12,​15,​16,​17,​18,​20]-[A,​B]
BLFSP40B16-[15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
BLFSP40B17-[15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
BLFSP40B18-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
BLFSP40B19-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
BLFSP40B20-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
LFSP35B12-10-A
LFSP35B13-10-[A,​B]
LFSP35B14-[10,​12]-[A,​B]
LFSP35B15-[10,​12]-[A,​B]
LFSP35B16-[10,​12,​15,​16]-[A,​B]
LFSP35B18-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
LFSP35B20-[12,​15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
LFSP40B12-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
LFSP40B13-[12,​15,​16]-[A,​B]
LFSP40B14-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
LFSP40B15-[12,​15,​16,​17,​18,​20]-[A,​B]
LFSP40B16-[15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
LFSP40B17-[15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
LFSP40B18-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
LFSP40B19-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
LFSP40B20-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara Cadena No. (Paso de cadena) Diámetro de orificio D (o d)
(mm)
Número de dientes
(T)
Tratamiento de superficies Selección de forma
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1012PavonadoA
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1013PavonadoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")10 ~ 1214PavonadoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")10 ~ 1215PavonadoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")10 ~ 1616PavonadoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")12 ~ 1718PavonadoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")12 ~ 2220PavonadoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")12 ~ 1712PavonadoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")12 ~ 1613PavonadoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")12 ~ 1714PavonadoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")12 ~ 2015PavonadoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")15 ~ 2216PavonadoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")15 ~ 2217PavonadoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")15 ~ 2518PavonadoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")15 ~ 2519PavonadoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")15 ~ 2520PavonadoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1012NingunoA
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1013NingunoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")10 ~ 1214NingunoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")10 ~ 1215NingunoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")10 ~ 1616NingunoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")12 ~ 1718NingunoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")12 ~ 2220NingunoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")12 ~ 1712NingunoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")12 ~ 1613NingunoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")12 ~ 1714NingunoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")12 ~ 2015NingunoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")15 ~ 2216NingunoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")15 ~ 2217NingunoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")15 ~ 2518NingunoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")15 ~ 2519NingunoA / B
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")15 ~ 2520NingunoA / B

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Nota sobre la instalación
· Apriete los tornillos del buje después de insertar el eje. (El buje puede deformarse si se aprietan los tornillos antes de insertar el eje).
· Use una llave dinamométrica para apretar los tornillos.
· No utilice tornillos que no sean los incluidos.
■ Instalación
① Limpie la superficie del eje y aplique ligeramente aceite o grasa. (No utilice ningún aceite o grasa que contenga agente antifricción de tipo molibdeno).
② Limpie completamente las superficies de contacto de la rueda dentada y el buje también antes de lubricar con aceite o grasa. Lubrique los tornillos y las superficies de asiento de la misma manera.
③ Submontar la rueda dentada y el casquillo antes de insertarlos en el eje. (No apriete los tornillos del buje antes de insertarlo en el eje).
④ Después de ubicar, apriete los tornillos de bloqueo con una llave dinamométrica en el orden de la línea diagonal, comenzando ligeramente (aproximadamente 1/4 del par de apriete predeterminado).
⑤ Apriete los tornillos aún más a un par aumentado (aproximadamente 1/2 par especificado).
⑥ Apriete con el par de apriete predeterminado.
⑦ Finalmente, apriete los tornillos a los valores de torque listados en un orden circunferencial.
■ Remoción
· Asegúrese de que el sistema esté completamente apagado antes de comenzar a trabajar.
· Afloje los tornillos de apriete en orden circunferencial.
· Inserte un tornillo en un orificio para quitarlo y apriételo uniformemente.
· Repita el proceso de "Instalación" para la reinstalación.
 

Información básica

Forma de piñón Forma B Numero de pistas Unica fila Material Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)
Bore Style con bujes sin llave Tipo de cadena RS Tipo de eje Presión superficial