(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, serie 60B

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, serie 60B
  • Descuento por volumen

Piñones con orificio del eje y chaveta ya maquinados.

  • Componentes inCAD
Piñones - Serie 60B: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SP60BAcero al carbón 1045
(Punta de dientes endurecida por inducción)
-
BSP60B(Óxido negro)
SSP60BAcero inoxidable 304-
[A] Accesorios: tornillo de fijación (solo para especificaciones de diámetro interior del eje Piñones - Serie 60B: imagen relacionada )



Especificaciones

Número de parte-Especificación del orificio-Diámetro del agujero del eje
SP60B24
SSP60B10
-
-
N
S
-
-
30
14

Número de parteEspecificaciones del orificio del eje Diámetro del agujero del ejeDpDoHGDLMasa (g)Precio unitario
TipoNúmero de dientesS Especificación (D H8 )N Especificación (D H7 )S EspecificaciónN Especificaciones (en almacén)N Especificaciones
(En existencias, excepto)
SP60B9S

N
121922           55.7634332326400   
101419222425         61.65684937490   
1114192224252830       67.62765145600 - 
12141922242528303235     73.68351-8690   
1314192224252830323538    79.68957810   
141619222425283032353840   85.619562960   
1516192224252830323538404245 91.62101681100   
16161922242528303235384042455097.65107731300   
171619222425283032353840424550103.671131400   
181619222425283032353840424550109.711198340122000   
191619222425283032353840424550115.741262100 - 
201619222425283032353840424550121.781322200   
2116 222425283032353840424550127.821382300   
2216 222425283032353840424550133.861442500 - 
2316 222425283032353840424550139.91502500 - 
2418 222425283032353840424550145.951562600   
2518 222425283032353840424550151.991622700 - 
2618 222425283032353840424550158.041682900 - 
2718 222425283032353840424550164.091743000 - 
2818 222425283032353840424550170.141803100 - 
3018 222425283032353840424550182.251933400   
BSP60B
(BSP no cumple con las especificaciones S.)
9N-1922           55.7634332326400-- 
1019222425         61.65684937490-- 
11192224252830       67.62765145600-- 
121922242528303235     73.68351-8690-  
13192224252830323538    79.68957810-- 
1419222425283032353840   85.619562960-  
15192224252830323538404245 91.62101681100-- 
161922242528303235384042455097.65107731300-  
1719222425283032353840424550103.671131400-- 
1819222425283032353840424550109.711198340122000-- 
1919222425283032353840424550115.741262100-- 
2019222425283032353840424550121.781322200-  
21 222425283032353840424550127.821382300-- 
22 222425283032353840424550133.861442500-- 
23 222425283032353840424550139.91502500-- 
24 222425283032353840424550145.951562600-- 
25 222425283032353840424550151.991622700-- 
26 222425283032353840424550158.041682900-- 
27 222425283032353840424550164.091743000-- 
28 222425283032353840424550170.141803100-- 
30 222425283032353840424550182.251933400-  
SSP60B10S

N
14 22 25         61.65684937326490 - 
1114 22 25         67.62765145600 - 
1214 22 25         73.68351-8690 - 
1314 22 2528        79.68957810 - 
1416 22 2528        85.619562960 - 
1516 22 252830323538    91.62101681100 - 
1616   252830323538    97.65107731300 - 
1716   252830323538    103.671131400 - 
1816   25283032353840   109.711198340122000 - 
1916   25283032353840   115.741262100 - 
2016   25283032353840   121.781322200 - 
2116     30 35 40   127.821382300 - 
2216     30 35 40   133.861442500 - 
2316     30 35 40   139.91502500 - 
2418     30 35 40   145.951562600 - 
2518     30 35 40   151.991622700 - 
3018     30 35 40   182.251933400 - 
[ ! ]Para el número de dientes: 12 y el diámetro del eje: 35 mm, se aplica el tornillo de fijación M6.

■Especificaciones del orificio del eje
Diámetro del agujero del eje DChavetero b 2 xt2Tornillo de ajuste
M
15~175x2.3
6
18~226x2.8
6
24~308x3.3
8
32~3810x3.3
8
4012x3.3
8
4514x3.8
10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSP60B9-N-[19,​20,​22]
BSP60B10-N-[19,​20,​22,​24,​25]
BSP60B11-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP60B12-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
BSP60B13-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38]
BSP60B14-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40]
BSP60B15-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45]
BSP60B16-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
BSP60B17-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
BSP60B18-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
BSP60B19-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
BSP60B20-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
BSP60B21-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
BSP60B22-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
BSP60B23-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
BSP60B24-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
BSP60B25-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
BSP60B26-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
BSP60B27-N-[22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
BSP60B28-N-[22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
BSP60B30-N-[22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP60B9-N-[19,​20,​22]
SP60B9-S-12
SP60B10-N-[19,​20,​22,​24,​25]
SP60B10-S-14
SP60B11-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
SP60B11-S-14
SP60B12-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
SP60B12-S-14
SP60B13-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38]
SP60B13-S-14
SP60B14-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40]
SP60B14-S-16
SP60B15-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45]
SP60B15-S-16
SP60B16-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP60B16-S-16
SP60B17-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP60B17-S-16
SP60B18-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP60B18-S-16
SP60B19-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP60B19-S-16
SP60B20-N-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP60B20-S-16
SP60B21-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP60B21-S-16
SP60B22-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP60B22-S-16
SP60B23-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP60B23-S-16
SP60B24-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP60B24-S-18
SP60B25-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP60B25-S-18
SP60B26-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP60B26-S-18
SP60B27-N-[22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP60B27-S-18
SP60B28-N-[22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro de orificio D (o d)
(mm)
Bore Style Número de dientes
(T)
Tipo de eje Tratamiento de superficies Especificaciones del agujero
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 22con agujero terminado9Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 25con agujero terminado10Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 30con agujero terminado11Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 35con agujero terminado12Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 38con agujero terminado13Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 40con agujero terminado14Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 45con agujero terminado15Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 50con agujero terminado16Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 50con agujero terminado17Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 50con agujero terminado18Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 50con agujero terminado19Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 50con agujero terminado20Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 50con agujero terminado21Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 50con agujero terminado22Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 50con agujero terminado23Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 50con agujero terminado24Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 50con agujero terminado25Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 50con agujero terminado26Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)22 ~ 50con agujero terminado27Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)22 ~ 50con agujero terminado28Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)22 ~ 50con agujero terminado30Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 22con agujero terminado9Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable9Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 25con agujero terminado10Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable10Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 30con agujero terminado11Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable11Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 35con agujero terminado12Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable12Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 38con agujero terminado13Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable13Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 40con agujero terminado14Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable14Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 45con agujero terminado15Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable15Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 50con agujero terminado16Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable16Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 50con agujero terminado17Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable17Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 50con agujero terminado18Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable18Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 50con agujero terminado19Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable19Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)19 ~ 50con agujero terminado20Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable20Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 50con agujero terminado21Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable21Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 50con agujero terminado22Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable22Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 50con agujero terminado23Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable23Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 50con agujero terminado24Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable24Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 50con agujero terminado25Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable25Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 50con agujero terminado26Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable26Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)22 ~ 50con agujero terminado27Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable27Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)22 ~ 50con agujero terminado28Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)

Cargando…

 

Información básica

Forma de piñón Forma B Para Cadena No. (Paso de cadena) 60B (paso de 3/4 ") Numero de pistas Unica fila
Tipo de cadena RS

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico