(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, serie 50B (Números de pieza)

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, serie 50B
  • Descuento por volumen

Piñones con orificio del eje y chaveta ya maquinados.

  • Componentes inCAD
Piñones - Serie 50B: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SP50B1045 Equivalente de acero al carbono (punta de dientes endurecida por inducción)-
BSP50B(Óxido negro)
SSP50BAcero inoxidable 304 equivalente-
[A] Accesorios: tornillo de fijación (solo para especificaciones de diámetro interior del eje Piñones - Serie 50B: imagen relacionada )



Especificaciones

Número de parte-Especificación del orificio-Diámetro del agujero del eje
SP50B16
SSP50B18
-
-
N
S
-
-
25
14

Número de parteEspecificaciones del orificio del eje Diámetro del agujero del ejeDpDoHGDLMasa (g)Precio unitario
TipoNúmero de dientesS Especificación (D H8 )N Especificación (D H7 )S EspecificaciónN Especificaciones (en almacén)N Especificaciones. (Aparte de En stock)
SP50B9S

N
10 16171819           46.42533429255200   
101015161718192022         51.37584034270   
1112151617181920222425       56.356445.538330   
1212151617181920222425283032    61.34695044410   
1312151617181920222425283032    66.34745149460   
1412151617181920222425283032    71.347952-7520   
15121516171819202224252830323538  76.358457620   
1614151617181920222425283032353840 81.378962720   
1714151617181920222425283032353840 86.399467830   
18141516171819202224252830323538404591.42100722881000   
19141516171819202224252830323538404596.45105731100   
201415161718192022242528303235384045101.481101200   
2114     2022242528303235384045106.51115   
2216     2022242528303235384045111.551201300   
2316     2022242528303235384045116.58125   
2416     2022242528303235384045121.621301400   
2516       242528303235384045126.661351500   
2616        2528303235384045131.7140 - 
2816        2528303235384045141.791501600   
3016        2528303235384045151.871611800   
3216        2528303235384045161.961711900 - 
3416        2528303235384045172.051812100 - 
3516        2528303235384045177.11862200 - 
BSP50B
(BSP no cumple con las especificaciones S.)
9N- 16171819           46.42533429255200-- 
1015161718192022         51.37584034270-- 
11151617181920222425       56.356445.538330-- 
12151617181920222425283032    61.34695044410-- 
13151617181920222425283032    66.34745149460-  
14151617181920222425283032    71.347952-7520-- 
151516171819202224252830323538  76.358457620-- 
16151617181920222425283032353840 81.378962720-  
17151617181920222425283032353840 86.399467830-- 
181516171819202224252830323538404591.42100722881000-  
191516171819202224252830323538404596.45105731100-- 
2015161718192022242528303235384045101.481101200-- 
21     2022242528303235384045106.51115-- 
22     2022242528303235384045111.551201300-- 
23     2022242528303235384045116.58125-- 
24     2022242528303235384045121.621301400-- 
25       242528303235384045126.661351500-- 
26        2528303235384045131.7140-- 
28        2528303235384045141.791501600-- 
30        2528303235384045151.871611800-- 
32        2528303235384045161.961711900-- 
34        2528303235384045172.051812100-- 
35        2528303235384045177.11862200-- 
SSP50B10S

N
10     2022         51.37584034255270   
1112     20222425       56.356445.539330 - 
1212     20222425       61.34695044410 - 
1312     20222425       66.34745149460 - 
1412     202224252830     71.347952-7520 - 
1512     20222425283032    76.358457620 - 
1614     20222425283032 38  81.378962720 - 
1714     202224252830323538  86.399467830 - 
1814     20222425283032353840 91.42100722881000   
1914     20222425283032353840 96.45105731100 - 
2014     20222425283032353840 101.481101200 - 
2114     20  25 30 35 40 106.51115 - 
2216     20  25 30 35 40 111.551201300 - 
2316     20  25 30 35   116.58125 - 
2416     20  25 30 35   121.621301400 - 
2516     20  25 30 35 40 126.661351500 - 
2616     20  25 30 35   131.7140 - 
2816     20  25 30 35 40 141.791501600 - 
3016     20  25 30 35 40 151.871611800 - 
3216        25 30 35   161.961711900 - 
3516        25 30 35   177.11862200 - 
[ ! ]Para el número de dientes: 11 a 13 y el diámetro del eje: 24 mm o menos, se aplica el tornillo de fijación M6.

■Especificaciones del orificio del eje
Diámetro del agujero del eje DChavetero b 2 xt2Tornillo de fijación M
15~175x2.3
6
18~226x2.8
6
24~308x3.3
8
32~3810x3.3
8
4012x3.3
8
4514x3.8
10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSP50B20-S-14
SSP50B21-N-[20,​25,​30,​35,​40]
SSP50B21-S-14
SSP50B22-N-[20,​25,​30,​35,​40]
SSP50B22-S-16
SSP50B23-N-[20,​25,​30,​35]
SSP50B23-S-16
SSP50B24-N-[20,​25,​30,​35]
SSP50B24-S-16
SSP50B25-N-[20,​25,​30,​35,​40]
SSP50B25-S-16
SSP50B26-N-[20,​25,​30,​35]
SSP50B26-S-16
SSP50B28-N-[20,​25,​30,​35,​40]
SSP50B28-S-16
SSP50B30-N-[20,​25,​30,​35,​40]
SSP50B30-S-16
SSP50B32-N-[25,​30,​35]
SSP50B32-S-16
SSP50B35-N-[25,​30,​35]
SSP50B35-S-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro de orificio D (o d)
(mm)
Bore Style Número de dientes
(T)
Tipo de eje Tratamiento de superficies Especificaciones del agujero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-con taladro piloto mecanizable20Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420 ~ 40con agujero terminado21Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-con taladro piloto mecanizable21Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420 ~ 40con agujero terminado22Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-con taladro piloto mecanizable22Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420 ~ 35con agujero terminado23Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-con taladro piloto mecanizable23Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420 ~ 35con agujero terminado24Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-con taladro piloto mecanizable24Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420 ~ 40con agujero terminado25Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-con taladro piloto mecanizable25Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420 ~ 35con agujero terminado26Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-con taladro piloto mecanizable26Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420 ~ 40con agujero terminado28Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-con taladro piloto mecanizable28Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420 ~ 40con agujero terminado30Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-con taladro piloto mecanizable30Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30425 ~ 35con agujero terminado32Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-con taladro piloto mecanizable32Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30425 ~ 35con agujero terminado35Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-con taladro piloto mecanizable35Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)

Cargando…

 

Información básica

Forma de piñón Forma B Para Cadena No. (Paso de cadena) 50B (paso de 5/8 ") Numero de pistas Unica fila
Tipo de cadena RS

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico