(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, serie 40B

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, serie 40B
  • Descuento por volumen

Piñones con orificio del eje y chaveta ya maquinados.

  • Componentes inCAD
Piñones - Serie 40B:Imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SP40BEquivalente al acero al carbón 1045 (punta de dientes endurecida por inducción)-
BSP40B(Óxido negro)
SSP40BAcero inoxidable 304 equivalente-
[A] Accesorios: tornillo de fijación (solo para especificaciones de diámetro interior del eje Piñones - Serie 40B:Imagen relacionada )


 

Especificaciones

Número de piezaEspecificación del orificioDiámetro del orificio del eje
SP40B16
SSP40B15

N
S

16
12
Número de piezaEspecificaciones del orificio del eje Diámetro del orificio del ejeDpDoHGDLMasa (g)Precio unitario
TipoNúmero de dientesEspecificación S (DH8)Especificación N (DH7)Especificación SEspecificación N (en existencias)Especificación N
(En existencias, excepto)
SP40B9S

N
910K1214              37.13422823225110   
10910K1214151617           41.1463227140   
111010K1214151617181920        45.08513631190   
121010K121415161718192022       49.07554035220   
1312 121415161718192022       53.075937-6230   
1412 1214151617181920222425     57.076342280   
1512 12141516171819202224252830   61.086746340   
1613  14151617181920222425283032  65.17150400   
1713  1415161718192022242528303235 69.127654460   
1813  1415161718192022242528303235 73.148057510   
1914  14151617181920222425283032354077.168462590   
2014  14151617181920222425283032354081.188867257760   
2114  14151617181920222425283032354085.219271850   
2214  14151617181920222425283032354089.249675950   
2314  14151617181920222425283032354093.27100771000   
2414  14151617181920222425283032354097.310463840   
2514  14  171819202224252830323540101.33108880   
2614      1819202224252830323540105.36112920   
2814        202224252830323540113.431201000   
3014        202224252830323540121.51281100   
3214        202224252830323540129.571376828101300   
3414        202224252830323540137.64145   
3514        202224252830323540141.681491400   
3616        202224252830323540145.721531500   
3816          24252830323540153.791611600 - 
4016           252830323540161.871691700   
BSP40B
(BSP is not compliant with S Spec.)
9N-10K1214              37.13422823225110-  
1010K1214151617           41.1463227140-  
1110K1214151617181920        45.08513631190-  
1210K121415161718192022       49.07554035220-  
13 121415161718192022       53.075937-6230-  
14 1214151617181920222425     57.076342280-  
15 12141516171819202224252830   61.086746340-  
16  14151617181920222425283032  65.17150400-  
17  1415161718192022242528303235 69.127654460-- 
18  1415161718192022242528303235 73.148057510-  
19  14151617181920222425283032354077.168462590-  
20  14151617181920222425283032354081.188867257760-  
21  14151617181920222425283032354085.219271850-- 
22  14151617181920222425283032354089.249675950-- 
23  14151617181920222425283032354093.27100771000-- 
24  14151617181920222425283032354097.310463840-  
25  14  171819202224252830323540101.33108880-- 
26      1819202224252830323540105.36112920-- 
28        202224252830323540113.431201000-- 
30        202224252830323540121.51281100-- 
32        202224252830323540129.571376828101300-- 
34        202224252830323540137.64145-- 
35        202224252830323540141.681491400-- 
36        202224252830323540145.721531500-- 
38          24252830323540153.791611600-- 
40           252830323540161.871691700-- 
SSP40B10S

N
9 12 1516            41.1463227225140   
1110   1516 18 20        45.08513631190   
1210   1516 18 20        49.07554035220   
1312   1516 18 20        53.075937-6230   
1412   1516 181920222425     57.076342280   
1512   1516 18192022242528    61.086746340   
1613   1516 1819202224252830   65.17150400   
1713   1516 1819202224252830   69.127654460   
1813   1516 1819202224252830   73.148057510 - 
1914   1516 1819202224252830   77.168462590   
2014   1516 1819202224252830   81.188867257760   
2114      18 202224252830   85.219271850 - 
2214      18 202224252830   89.249675950 - 
2314      18 202224252830   93.27100771000 - 
2414      18 202224252830   97.310463840 - 
2514      18 202224252830   101.33108880 - 
2614        2022 25 30   105.36112920 - 
2814        2022 25 30   113.431201000 - 
3014        2022 25 30   121.51281100   
3214        2022 25 30   129.571376828101300 - 
3514        2022 25 30   141.681491400 - 
3616        2022 25 30   145.721531500 - 
4016        2022 25 30   161.871691700   
[ ! ]El H7 D se atenúa. La tolerancia es aplicable a las especificaciones del diámetro interior del eje. S con el número de dientes: 13~15 o 19~25. [ ! ]Para el número de dientes: 14 y el diámetro del eje: 25 mm o para el número de dientes: 15 y el diámetro del eje: 30 mm, se aplica el tornillo de fijación M6. [ ! ]Al seleccionar 10K, el diámetro del orificio del eje es Ø10 y el ancho del chavetero es de 4 mm (1,8 mm de altura).
■Tabla de dimensiones de mecanizado del orificio del eje SP/SSP
Diámetro del orificio del eje.
D
chavetero
b2xt2
Tornillo de ajuste
M
10K4x1.84
124x1.85
14~175x2.36
18~226x2.86
24~308x3.38
32, 3510x3.38
4012x3.38
■Tabla de dimensiones de mecanizado del orificio del eje BSP
Diámetro del orificio del eje.
D
chavetero
b2xt2
Tornillo de ajuste
M
10K, 124x1.85
14~175x2.36
18~226x2.86
24~308x3.38
32, 3510x3.38
4012x3.38

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSP40B9-N-[12,​14]
BSP40B10-N-[12,​14,​15,​16,​17]
BSP40B11-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
BSP40B12-N-10K
BSP40B12-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
BSP40B13-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
BSP40B14-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
BSP40B15-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP40B16-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
BSP40B17-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
BSP40B18-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
BSP40B19-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
BSP40B20-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
BSP40B21-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
BSP40B22-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
BSP40B23-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
BSP40B24-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
BSP40B25-N-[14,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
BSP40B26-N-[18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
BSP40B28-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
BSP40B30-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
BSP40B32-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
BSP40B34-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
BSP40B35-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
BSP40B36-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
BSP40B38-N-[24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
BSP40B40-N-[25,​28,​30,​32,​35,​40]
SP40B9-N-10K
SP40B9-N-[12,​14]
SP40B9-S-9
SP40B10-N-10K
SP40B10-N-[12,​14,​15,​16,​17]
SP40B10-S-9
SP40B11-N-10K
SP40B11-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
SP40B11-S-10
SP40B12-N-10K
SP40B12-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
SP40B12-S-10
SP40B13-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
SP40B13-S-12
SP40B14-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
SP40B14-S-12
SP40B15-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
SP40B15-S-12
SP40B16-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
SP40B16-S-13
SP40B17-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
SP40B17-S-13
SP40B18-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
SP40B18-S-13
SP40B19-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
SP40B19-S-14
SP40B20-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
SP40B20-S-14
SP40B21-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
SP40B21-S-14
SP40B22-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
SP40B22-S-14
SP40B23-N-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​40]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro de orificio D (o d)
(mm)
Bore Style Número de dientes
(T)
Tipo de eje Tratamiento de superficies Especificaciones del agujero Chavetero b2 x t2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 14con agujero terminado9Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 17con agujero terminado10Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 20con agujero terminado11Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10Kcon agujero terminado12Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)4×1.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 22con agujero terminado12Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 22con agujero terminado13Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 25con agujero terminado14Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 30con agujero terminado15Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 32con agujero terminado16Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 35con agujero terminado17Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 35con agujero terminado18Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 40con agujero terminado19Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 40con agujero terminado20Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 40con agujero terminado21Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 40con agujero terminado22Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 40con agujero terminado23Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 40con agujero terminado24Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 40con agujero terminado25Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)18 ~ 40con agujero terminado26Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 40con agujero terminado28Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 40con agujero terminado30Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 40con agujero terminado32Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 40con agujero terminado34Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 40con agujero terminado35Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 40con agujero terminado36Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)24 ~ 40con agujero terminado38Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)25 ~ 40con agujero terminado40Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10Kcon agujero terminado9Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)4×1.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 14con agujero terminado9Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable9Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10Kcon agujero terminado10Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)4×1.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 17con agujero terminado10Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable10Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10Kcon agujero terminado11Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)4×1.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 20con agujero terminado11Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable11Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10Kcon agujero terminado12Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)4×1.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 22con agujero terminado12Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable12Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 22con agujero terminado13Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable13Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 25con agujero terminado14Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable14Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 30con agujero terminado15Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable15Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 32con agujero terminado16Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable16Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 35con agujero terminado17Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable17Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 35con agujero terminado18Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable18Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 40con agujero terminado19Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable19Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 40con agujero terminado20Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable20Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 40con agujero terminado21Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable21Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 40con agujero terminado22Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable22Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)14 ~ 40con agujero terminado23Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-

Cargando…

 

Información básica

Forma de piñón Forma B Para Cadena No. (Paso de cadena) 40B (paso de 1/2 ") Numero de pistas Unica fila
Tipo de cadena RS

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico