(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Piñones con orificio del eje y chaveta ya maquinados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SP25B22-N-15
Tipo | [M] Material |
SP25B | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 |
SSP25B | Acero inoxidable 304 equivalente |
Número de pieza | — | Especificación del orificio | — | Diámetro del orificio del eje |
SP25B16 SSP25B22 | — — | N S | — — | 10 9 |
Número de pieza | Especificaciones del orificio del eje | Diámetro del orificio del eje | Dp | Do | H | L | ℓ | Masa (g) | Precio unitario | |||||||||
Tipo | Número de dientes | Especificación S (DH8 ) | Especificación N (DH7) | Especificación S | Especificación N (en stock) | Especificación N (En existencias, excepto) | ||||||||||||
SP25B | 16 | S N | 9 | 10 | 10K | 12 | 32.55 | 36 | 25 | 15 | 6 | 60 | ||||||
17 | 9 | 10 | 10K | 12 | 34.56 | 38 | 70 | |||||||||||
18 | 9 | 10 | 10K | 12 | 36.57 | 40 | ||||||||||||
19 | 9 | 10 | 10K | 12 | 38.58 | 42 | 28 | 90 | ||||||||||
20 | 9 | 10 | 10K | 12 | 40.59 | 44 | ||||||||||||
21 | 9 | 10 | 10K | 12 | 42.61 | 46 | 100 | |||||||||||
22 | 9 | 12 | 15 | 44.62 | 48 | 30 | 110 | |||||||||||
23 | 9 | 12 | 15 | 46.63 | 50 | 120 | ||||||||||||
24 | 9 | 12 | 15 | 48.65 | 52 | 140 | ||||||||||||
25 | 9 | 12 | 15 | 16 | 50.66 | 54 | 35 | |||||||||||
26 | 9 | 12 | 15 | 16 | 52.68 | 56 | ||||||||||||
28 | 9 | 12 | 15 | 16 | 56.71 | 60 | 150 | |||||||||||
30 | 9 | 12 | 15 | 16 | 60.75 | 64 | 160 | |||||||||||
32 | 10 | 15 | 16 | 20 | 64.78 | 68 | 40 | 20 | 8 | 200 | ||||||||
34 | 10 | 15 | 16 | 20 | 68.82 | 72 | 210 | — | ||||||||||
35 | 10 | 15 | 16 | 20 | 70.84 | 74 | — | |||||||||||
36 | 10 | 15 | 16 | 20 | 72.86 | 76 | 220 | — | ||||||||||
38 | 10 | 15 | 16 | 20 | 76.9 | 80 | 260 | — | ||||||||||
40 | 10 | 15 | 16 | 20 | 80.93 | 84 | 270 | |||||||||||
SSP25B | 16 | S N | 9 | 10 | 32.55 | 36 | 21 | 16 | 6 | 60 | ||||||||
17 | 9 | 10 | 34.56 | 38 | 23 | 70 | — | |||||||||||
18 | 9 | 10 | 36.57 | 40 | 25 | |||||||||||||
19 | 9 | 10 | 12 | 38.58 | 42 | 26 | 90 | |||||||||||
20 | 9 | 10 | 12 | 40.59 | 44 | 28 | ||||||||||||
21 | 9 | 12 | 15 | 42.61 | 46 | 30 | 18 | 7 | 100 | |||||||||
22 | 9 | 12 | 15 | 44.62 | 48 | 110 | ||||||||||||
23 | 9 | 12 | 15 | 46.63 | 50 | 120 | — | |||||||||||
24 | 9 | 12 | 15 | 48.65 | 52 | 140 | — | |||||||||||
25 | 9 | 12 | 15 | 50.66 | 54 | |||||||||||||
26 | 9 | 12 | 15 | 52.68 | 56 | — | ||||||||||||
28 | 9 | 12 | 15 | 56.71 | 60 | 150 | — | |||||||||||
30 | 9 | 12 | 15 | 60.75 | 64 | 160 | — | |||||||||||
32 | 10 | 12 | 15 | 64.78 | 68 | 8 | 200 |
Diámetro d del orificio del eje | Chaveta b2xt2 | Tornillo de fijación M |
10 | 3 × 1.4 | 4 |
10K | 4 × 1.8 | 4 |
12 | 4 × 1.8 | 5 |
15, 16 | 5 × 2.3 | 6 |
20 | 6 × 2.8 | 6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SP25B22-N-15 |
Cargando…
Forma de piñón | Forma B | Para Cadena No. (Paso de cadena) | 25B (paso de 1/4 ") | Tipo de cadena | RS |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente