(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cadenas - serie 11B/15B, paso 3,74/4,76 mm

Cadenas - serie 11B/15B, paso 3,74/4,76 mm
  • Descuento por volumen

Cadena 11B-Pitch 0.148 ". Cadena ultra miniatura hecha completamente de acero inoxidable 304. Cadena 15B-Pitch 0.188". La cadena de rodillos ANSI más pequeña disponible.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material
CHES11Acero inoxidable 304
CHE15Acero

Especificaciones

 Numero de parte-Número de enlaces
(Número de enlaces configurables)
(Tipo de unidad)
CHES11
CHE15-U
-200
■ Número de enlaces configurables
Numero de parteNúmero de enlaces (especificar número par)Max. Tensión permitida (kN)
CHES114~0.05
CHE154~0.39
①Especifique enlaces por números pares. (Un enlace conjunto incluido)
Chain Una cadena de rodillos más larga que la unidad de longitud (número de enlaces de unidades) se divide en paquetes separados por unidad.
Ej.) CHES11-200, 2 paquetes separados: 134 enlaces + 66 enlaces.
■ Tipo de unidad
Numero de parteMax. Tensión permitida (kN)
CHES11-U (134 eslabones, longitud de circunferencia 502 mm)0.05
CHE15-U (210 enlaces, circunferencia de longitud 1000 mm)0.39

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHE15-[4-9998/2]
CHE15-U
CHES11-[4-9998/2]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo Numero de enlaces
(piezas)
Numero de enlaces
(pc (s))
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] AceroNúmero de enlaces configurables-4 ~ 9998
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroTipo de unidad210-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Número de enlaces configurables-4 ~ 9998