(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranajes de cremallera - redondos, ángulo de presión 20°

Engranajes de cremallera - redondos, ángulo de presión 20°
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Nuevo: Se agrega la opción de material poliacetal. [junio de 2023]
Conveniente para el movimiento recíproco del lado del bastidor.

  • Componentes inCAD
Cremalleras redondas - ángulo de presión 20 grados, dimensión L estándar: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
L fijoL configurable
RGMARGMALAcero al carbono 1045(Óxido negro)
RGMASRGMASLAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-Longitud nominal L
RGMA1.0
RGMAL0.8
-
-
500
205
■ L fijo
Número de parteNominalNúmero efectivo de dientes (Z)D
(h9)
(L)h
TipoMódulo
RGMA
(Acero al carbón 1045)
0.53001928301.597.5
0.83001207.2
1.03009510298.459
500159499.51
1.53006315296.8813.5
500106499.51
2.03004720295.3118
50079496.37
2.53003825298.4522.5
50063494.80
3.03003130292.1727
50053499.51
RGMAS
(acero inoxidable 303)
0.53001928301.597.5
0.83001207.2
1.03009510298.459
500159499.51
1.53006315296.8813.5
500106499.51
2.03004720295.3118
50079496.37
2.53003825298.4522.5
50063494.80
3.03003130292.1727
50053499.51
■ L configurable
Número de parteLongitud total L 1 mm IncrementoD
(h9)
h
TipoMódulo
RGMAL
(Acero al carbón 1045)
0.550~300 87.5
0.87.2
1.050~500109
1.51513.5
2.02018
2.52522.5
3.03027
RGMASL
(acero inoxidable 303)
0.550~300 87.5
0.87.2
1.050~500109
1.51513.5
2.02018
2.52522.5
3.03027

Modificaciones

Bastidores de engranajes redondos: ángulo de presión de 20 grados, dimensión estándar L: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RGMA0.5-300
RGMA0.8-300
RGMA1.0-300
RGMA1.0-500
RGMA1.5-300
RGMA1.5-500
RGMA2.0-300
RGMA2.0-500
RGMA2.5-300
RGMA2.5-500
RGMA3.0-300
RGMA3.0-500
RGMAL0.5-[50-300/1]
RGMAL0.8-[50-300/1]
RGMAL1.0-[50-500/1]
RGMAL1.5-[50-500/1]
RGMAL2.0-[50-500/1]
RGMAL2.5-[50-500/1]
RGMAL3.0-[50-500/1]
RGMAS0.5-300
RGMAS0.8-300
RGMAS1.0-300
RGMAS1.0-500
RGMAS1.5-300
RGMAS1.5-500
RGMAS2.0-300
RGMAS2.0-500
RGMAS2.5-300
RGMAS2.5-500
RGMAS3.0-300
RGMAS3.0-500
RGMASL0.5-[50-280/1]
RGMASL0.8-[50-300/1]
RGMASL1.0-[50-500/1]
RGMASL1.5-[50-500/1]
RGMASL2.0-[50-500/1]
RGMASL2.5-[50-500/1]
RGMASL3.0-[50-500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Número de dientes efectivos
(Dientes)
Ancho de diente (W o D)
(mm)
Diámetro del estante
(Ø)
Altura del estante
(mm)
Nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301.6AceroRecubrimiento de óxido negro192887.5300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301.6AceroRecubrimiento de óxido negro120887.2300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10298.4AceroRecubrimiento de óxido negro9510109300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.5AceroRecubrimiento de óxido negro15910109500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10300AceroRecubrimiento de óxido negro63151513.5300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10500AceroRecubrimiento de óxido negro106151513.5500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10300AceroRecubrimiento de óxido negro47202018300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10500AceroRecubrimiento de óxido negro79202018500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10300AceroRecubrimiento de óxido negro38252522.5300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10500AceroRecubrimiento de óxido negro63252522.5500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10300AceroRecubrimiento de óxido negro31303027300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10500AceroRecubrimiento de óxido negro53303027500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 ~ 300AceroRecubrimiento de óxido negro-887.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 ~ 300AceroRecubrimiento de óxido negro-887.2-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 ~ 500AceroRecubrimiento de óxido negro-10109-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 ~ 500AceroRecubrimiento de óxido negro-151513.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 ~ 500AceroRecubrimiento de óxido negro-202018-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 ~ 500AceroRecubrimiento de óxido negro-252522.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 ~ 500AceroRecubrimiento de óxido negro-303027-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301.6Acero inoxidableNo provisto192887.5300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301.6Acero inoxidableNo provisto120887.2300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10298.4Acero inoxidableNo provisto9510109300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.5Acero inoxidableNo provisto15910109500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10300Acero inoxidableNo provisto63151513.5300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10500Acero inoxidableNo provisto106151513.5500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10300Acero inoxidableNo provisto47202018300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10500Acero inoxidableNo provisto79202018500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10300Acero inoxidableNo provisto38252522.5300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10500Acero inoxidableNo provisto63252522.5500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10300Acero inoxidableNo provisto31303027300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10500Acero inoxidableNo provisto53303027500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 ~ 280Acero inoxidableNo provisto-887.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 ~ 300Acero inoxidableNo provisto-887.2-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 ~ 500Acero inoxidableNo provisto-10109-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 ~ 500Acero inoxidableNo provisto-151513.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 ~ 500Acero inoxidableNo provisto-202018-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 ~ 500Acero inoxidableNo provisto-252522.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 ~ 500Acero inoxidableNo provisto-303027-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de dientes Estándar A Engranajes redondos Tratamiento térmico No provisto
Dientes molidos No provisto