(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranajes de cremallera - ángulo de presión 20°, dimensión L estándar

Engranajes de cremallera - ángulo de presión 20°, dimensión L estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Esto permite cambiar entre movimiento giratorio y movimiento lineal. Se puede especificar el maquinado de longitud y orificio de montaje.

  • Componentes inCAD
Bastidores de engranajes - Ángulo de presión de 20°, dimensión L estándar: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ambos extremos maquinadosEconomía
RGEARGEARAcero al carbón 1045(Óxido negro)
RGEAB-Barra de latón de corte libre-
RGEAS-Acero inoxidable 304-
RGEAMRGEAMRNylon MC-
[ ! ]Las dimensiones de RGEAM, RGEAMR (MC Nylon) pueden cambiar según el entorno operativo.

Especificaciones

Número de parte-Nominal-Orificio
Maquinado
RGEA1.0
RGEAR1.0
-
-
500
500
-
-
A
N
Número de parteNominalMaquinado de orificiosNúmero de dientes efectivosLP (tono)WHhB
(Paso de orificio)
M (grueso)d1d2Z1K (número de orificios)
TipoMódulo
(Acero al carbón 1045)

Tipo maquinado por ambos extremos
RGEA

Tipo económico
RGEAR
1.0 100N
(Sin maquinado de orificios)

A
(Orificio roscado inferior)

ST
(Orificio roscado lateral)

Z
(Avellanado lateral)
30(29)94.25(98)3.142101211180M33.56.53.5-
30095(94)298.45(303)2
500159499.51(505)3
1.5 10021(20)98.96(101)4.712152018.5180M44.584.5-
30063(62)296.88(303)2
500106(105)499.51(505)3
2.0 10015(14)94.25(98)6.283202523180M55.59.55.5-
30047(46)295.31(303)2
50079496.37(505)3
2.5 10012(11)94.25(100)7.854253027.5180M55.59.55.5-
30038(37)298.45(303)2
50063494.8(505)3
3.0 10010(9)94.25(101)9.424303532180M55.59.55.5-
30031(30)292.17(303)2
50053(52)499.51(505)3
(Barra de latón de corte libre)
RGEAB
0.5 300N192301.591.571398.5------
0.8 300120301.592.5134109.2
(Acero inoxidable 304)
RGEAS
0.5 300N192301.591.571398.5------
0.8 300120301.592.5134109.2
1.0 300N
(Sin maquinado de orificios)

A
(Orificio roscado inferior)

ST
(Orificio roscado lateral)

Z
(Avellanado lateral)
95298.453.14210109180M33.56.53.52
500159499.513
1.5 30063296.884.712151513.5M44.584.52
500106499.513
2.0 50079496.376.283202018M55.59.55.53
1000159999.026
2.5 50063494.87.854252522.5M66.5116.53
1000127997.456
3.0 50053499.519.424303027M891493
1000106999.036
(Nylon MC)

Tipo maquinado por ambos extremos
RGEAM

Tipo económico
RGEAMR
0.5 300N192301.591.571398.5------
0.8 300120301.592.5134109.2
1.0 300N, A
ST, Z
95298.453.142101211180M33.56.53.52
500159499.51(505)3
1.5 500N105(505)4.712152018.5------
2.0 50079(505)6.283202523------
2.5 50063(505)7.854253027.5------
3.0 50052(505)9.424303532------
[ ! ]El tipo económico solo está disponible para el mecanizado de agujeros N (sin mecanizado de agujeros). [! ] Número de dientes efectivos () y L () son el valor del tipo de economía.

Modificaciones

Bastidores de engranajes - Ángulo de presión de 20°, dimensión L estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RGEA1.0-100-N
RGEA1.0-300-A
RGEA1.0-300-N
RGEA1.0-300-ST
RGEA1.0-300-Z
RGEA1.0-500-A
RGEA1.0-500-N
RGEA1.0-500-ST
RGEA1.0-500-Z
RGEA1.5-100-N
RGEA1.5-300-A
RGEA1.5-300-N
RGEA1.5-300-ST
RGEA1.5-300-Z
RGEA1.5-500-A
RGEA1.5-500-N
RGEA1.5-500-ST
RGEA1.5-500-Z
RGEA2.0-100-N
RGEA2.0-300-A
RGEA2.0-300-N
RGEA2.0-300-ST
RGEA2.0-300-Z
RGEA2.0-500-A
RGEA2.0-500-N
RGEA2.0-500-ST
RGEA2.0-500-Z
RGEA2.5-100-N
RGEA2.5-300-A
RGEA2.5-300-N
RGEA2.5-300-ST
RGEA2.5-300-Z
RGEA2.5-500-A
RGEA2.5-500-N
RGEA2.5-500-ST
RGEA2.5-500-Z
RGEA3.0-100-N
RGEA3.0-300-A
RGEA3.0-300-N
RGEA3.0-300-ST
RGEA3.0-300-Z
RGEA3.0-500-A
RGEA3.0-500-N
RGEA3.0-500-ST
RGEA3.0-500-Z
RGEAB0.5-300-N
RGEAB0.8-300-N
RGEAM0.5-300-N
RGEAM0.8-300-N
RGEAM1.0-300-A
RGEAM1.0-300-N
RGEAM1.0-300-ST
RGEAM1.0-300-Z
RGEAM1.0-500-A
RGEAM1.0-500-N
RGEAM1.0-500-ST
RGEAM1.0-500-Z
RGEAMR1.0-500-N
RGEAMR1.5-500-N
RGEAMR2.0-500-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L
(mm)
Material Dientes molidos Tratamiento de superficies Número de dientes efectivos
(Dientes)
Ancho de diente (W o D)
(mm)
Mecanizado de cara final Altura del estante
(mm)
Nominal Maquinado de orificios
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1094.25AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro3010[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12100N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10298.45AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro9510[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12300A (retrocedido)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10298.45AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro9510[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12300N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10298.45AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro9510[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12300ST (lado roscado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10298.45AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro9510[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12300Z (contrapeso lateral)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro15910[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12500A (retrocedido)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro15910[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12500N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro15910[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12500ST (lado roscado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro15910[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12500Z (contrapeso lateral)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1098.96AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro2115[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos20100N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10296.88AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro6315[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos20300A (retrocedido)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10296.88AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro6315[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos20300N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10296.88AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro6315[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos20300ST (lado roscado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10296.88AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro6315[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos20300Z (contrapeso lateral)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro10615[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos20500A (retrocedido)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro10615[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos20500N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro10615[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos20500ST (lado roscado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro10615[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos20500Z (contrapeso lateral)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1094.25AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro1520[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos25100N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10295.31Acero-Recubrimiento de óxido negro4720[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos25300A (retrocedido)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10295.31AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro4720[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos25300N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10295.31Acero-Recubrimiento de óxido negro4720[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos25300ST (lado roscado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10295.31Acero-Recubrimiento de óxido negro4720[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos25300Z (contrapeso lateral)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10496.37AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro7920[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos25500A (retrocedido)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10496.37AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro7920[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos25500N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10496.37AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro7920[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos25500ST (lado roscado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10496.37AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro7920[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos25500Z (contrapeso lateral)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1094.25AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro1225[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos30100N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10298.45Acero-Recubrimiento de óxido negro3825[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos30300A (retrocedido)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10298.45AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro1225[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos30300N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10298.45Acero-Recubrimiento de óxido negro3825[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos30300ST (lado roscado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10298.45Acero-Recubrimiento de óxido negro3825[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos30300Z (contrapeso lateral)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10494.8AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro6325[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos30500A (retrocedido)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10494.8AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro6325[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos30500N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10494.8AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro6325[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos30500ST (lado roscado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10494.8AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro6325[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos30500Z (contrapeso lateral)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1094.25AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro1030[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos35100N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10292.17Acero-Recubrimiento de óxido negro3130[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos35300A (retrocedido)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10295.29AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro3130[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos35300N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10292.17Acero-Recubrimiento de óxido negro3130[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos35300ST (lado roscado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10292.17Acero-Recubrimiento de óxido negro3130[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos35300Z (contrapeso lateral)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro5330[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos35500A (retrocedido)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro5330[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos35500N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro5330[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos35500ST (lado roscado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51AceroNo provistoRecubrimiento de óxido negro5330[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos35500Z (contrapeso lateral)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301.59LatónNo provistoNo provisto1923[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos9300N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301.59LatónNo provistoNo provisto1204[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos10300N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301.59ResinaNo provistoNo provisto1923[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos9300N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301.59ResinaNo provistoNo provisto1204[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos10300N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10298.45ResinaNo provistoNo provisto9510[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12300A (retrocedido)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10298.45ResinaNo provistoNo provisto9510[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12300N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10298.45ResinaNo provistoNo provisto9510[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12300ST (lado roscado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10298.45ResinaNo provistoNo provisto9510[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12300Z (contrapeso lateral)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51ResinaNo provistoNo provisto15910[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12500A (retrocedido)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51ResinaNo provistoNo provisto15910[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12500N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51ResinaNo provistoNo provisto15910[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12500ST (lado roscado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10499.51ResinaNo provistoNo provisto15910[Provisto] Tipo maquinado por ambos extremos12500Z (contrapeso lateral)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10505ResinaNo provistoNo provisto15910Tipo económico12500N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10505ResinaNo provistoNo provisto10515Tipo económico20500N (sin mecanizado de agujeros)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10505ResinaNo provistoNo provisto7920Tipo económico25500N (sin mecanizado de agujeros)

Cargando…

Más información

Bastidores de engranajes - Ángulo de presión de 20°, dimensión L estándar: Related Image
 

Información básica

Tipo de dientes Estándar A Engranes de cremallera Tratamiento térmico No provisto