(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Engranajes rectos: ángulo de presión de 20 grados, sin llave

Engranajes rectos: ángulo de presión de 20 grados, sin llave
  • Cambios en Especificaciones

La resistencia de los ejes no se deteriora porque no se requiere maquinar los ejes (es decir, chavetas, etc.). Y el posicionamiento es fácil.

  • Componentes inCAD
Engranajes rectos sin llave: ángulo de presión 20 grados: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
EngranesBujeEngranesBuje
GEALAcero al carbón 1045 o equivalenteAcero al carbón 1045 o equivalente--Tornillo de cabeza hexagonal
4137 Acero aleado Óxido negro
GEALB(Óxido negro)
GEALGNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes-B-Forma de engranaje-Diámetro del agujero del eje d
GEAL1.0-40-10-G-10
Número de parteNúmero de dientesBForma de engranajeDiámetro del agujero del eje d H7 (seleccione de la Tabla 1 en la página siguiente)E Diámetro de referenciaDiámetro de punta FG
Raíz
Diámetro
1L1H*1. Fuerza de transmisión permisible (N·m) Resistencia a la flexión
TipoMóduloForma E, GForma F
Buje STBuje STSH Bushing
GEAL

GEALB

GEALG
1.0 3510G8~10--353732.510203012.13
36363833.512.52
38384035.513.46
408~12404237.514.31
42424439.515.24
45454742.516.66
488~18485045.54418.04
50505247.54618.95
52525449.519.87
6010~18606257.55023.64
7012~32707267.55628.31
8015~32808277.56032.98
10017~3210010297.542.59
120120122117.57051.87
1.52015E

G
8--303326.2512272518.81
24363932.253024.45
2537.540.533.7525.92
26394235.253227.42
288~12424538.253430.43
30454841.253533.30
328~17485144.254036.11
358~1852.555.548.7540.93
36545750.2542.24
408~30606356.254548.31
488~32727568.255060.90
50757871.2563.97
52788174.2567.07
6012~32909386.255579.80
70105108101.256595.56
80120123116.25111.30
2.0 1520E

F

G
8--30342514342428.65
183640313038.07
2084044353344.59
248~178~124852434057.96
2550544561.43
268~185256474264.99
306064554878.93
326468595085.59
3610~3272766755100.13
4080847560114.52
48961009162144.35
5010010495151.64
5212~321041089965158.99
60120124115189.16
2.51425E

F

G
8--354028.7516412549.96
1537.542.531.253055.96
168404533.753261.98
188~14455038.753874.36
208~12-505543.754087.09
248~2214~19606553.7548113.19
258~2562.567.556.2550119.98
28707563.7560140.86
30758068.7565154.16
3210~28808573.7570167.17
3610~35909583.7575195.56
4010~4210010593.7580223.66
4812~50120125113.7585281.94
50125130118.75296.17
3.0 1230E

F

G
8--364228.518482766.66
148, 10424834.53286.33
158~128-455137.53596.70
168~178~1011485440.540107.10
188~15-546046.544128.50
208~1718, 19606652.550150.49
248~258~2528727864.558195.60
2528, 30758167.560207.33
2810~3528~35849076.570243.41
30909682.575266.40
329610288.5288.88
3612~42108114100.580337.93
4012~45120126112.585386.49
* 1. Las fuerzas de transmisión permitidas en la tabla son valores de referencia calculados con condiciones prescritas. Para conocer las condiciones, consulte >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GEAL1.0-35-10-G-[8,​10]
GEAL1.0-36-10-G-[8,​10]
GEAL1.0-38-10-G-[8,​10]
GEAL1.0-40-10-G-[8,​10,​11,​12]
GEAL1.0-42-10-G-[8,​10,​11,​12]
GEAL1.0-45-10-G-[8,​10,​11,​12]
GEAL1.0-48-10-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.0-50-10-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.0-52-10-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.0-60-10-G-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.0-70-10-G-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.0-80-10-G-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.0-100-10-G-[17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.0-120-10-G-[17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-20-15-E-8
GEAL1.5-20-15-G-8
GEAL1.5-24-15-E-8
GEAL1.5-24-15-G-8
GEAL1.5-25-15-E-8
GEAL1.5-25-15-G-8
GEAL1.5-26-15-E-8
GEAL1.5-26-15-G-8
GEAL1.5-28-15-E-[8,​10,​11,​12]
GEAL1.5-28-15-G-[8,​10,​11,​12]
GEAL1.5-30-15-E-[8,​10,​11,​12]
GEAL1.5-30-15-G-[8,​10,​11,​12]
GEAL1.5-32-15-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
GEAL1.5-32-15-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
GEAL1.5-35-15-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.5-35-15-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.5-36-15-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.5-36-15-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.5-40-15-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
GEAL1.5-40-15-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
GEAL1.5-48-15-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-48-15-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-50-15-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-50-15-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-52-15-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-52-15-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-60-15-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-60-15-G-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-70-15-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-70-15-G-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-80-15-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-80-15-G-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL2.0-15-20-E-8
GEAL2.0-15-20-G-8
GEAL2.0-18-20-E-8
GEAL2.0-18-20-G-8
GEAL2.0-20-20-E-8
GEAL2.0-20-20-F-8
GEAL2.0-20-20-G-8
GEAL2.0-24-20-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
GEAL2.0-24-20-F-[8,​10,​11,​12]
GEAL2.0-24-20-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
GEAL2.0-25-20-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
GEAL2.0-25-20-F-[8,​10,​11,​12]
GEAL2.0-25-20-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
GEAL2.0-26-20-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje
(Ø)
Ancho de diente B
(mm)
Formas de engranaje recto sin llave
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035No provisto8 ~ 1010Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1036No provisto8 ~ 1010Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1038No provisto8 ~ 1010Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040No provisto8 ~ 1210Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042No provisto8 ~ 1210Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1045No provisto8 ~ 1210Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1048No provisto8 ~ 1810Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050No provisto8 ~ 1810Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052No provisto8 ~ 1810Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060No provisto10 ~ 1810Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1070No provisto12 ~ 3210Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080No provisto15 ~ 3210Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100No provisto17 ~ 3210Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

10120No provisto17 ~ 3210Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020No provisto815Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020No provisto815Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024No provisto815Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024No provisto815Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025No provisto815Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025No provisto815Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1026No provisto815Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1026No provisto815Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1028No provisto8 ~ 1215Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1028No provisto8 ~ 1215Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030No provisto8 ~ 1215Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030No provisto8 ~ 1215Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1032No provisto8 ~ 1715Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1032No provisto8 ~ 1715Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035No provisto8 ~ 1815Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035No provisto8 ~ 1815Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1036No provisto8 ~ 1815Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1036No provisto8 ~ 1815Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040No provisto8 ~ 3015Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040No provisto8 ~ 3015Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1048No provisto8 ~ 3215Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1048No provisto8 ~ 3215Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050No provisto8 ~ 3215Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050No provisto8 ~ 3215Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052No provisto8 ~ 3215Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052No provisto8 ~ 3215Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060No provisto12 ~ 3215Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060No provisto12 ~ 3215Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1070No provisto12 ~ 3215Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1070No provisto12 ~ 3215Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080No provisto12 ~ 3215Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080No provisto12 ~ 3215Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015No provisto820Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015No provisto820Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018No provisto820Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018No provisto820Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020No provisto820Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020No provisto820Forma F
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020No provisto820Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024No provisto8 ~ 1720Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024No provisto8 ~ 1220Forma F
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024No provisto8 ~ 1720Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025No provisto8 ~ 1720Forma E
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025No provisto8 ~ 1220Forma F
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025No provisto8 ~ 1720Forma G
1 Pieza(s)

12 Días o más

1026No provisto8 ~ 1820Forma E

Cargando…

Más información

Engranajes rectos sin llave: ángulo de presión 20 grados: Imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero al carbono 1045 o equivalente A Forma A / Forma B Tratamiento térmico No provisto
Diente molido No provisto Reacción Provisto Rodamiento No provisto
Tolerancia del diámetro del eje H7 Precisión((Grado) * Nuevo JIS) JIS B 1702 (Clase 4)