(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas dentadas - ángulo de presión de 20 grados, módulo 3.0

Ruedas dentadas - ángulo de presión de 20 grados, módulo 3.0
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Ancho 25 mm añadido. [julio de 2023]
· Material: Acero al carbono 1045 o equivalente, acero inoxidable 304, acero inoxidable, acero
· Forma: Forma A, forma B
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre engranajes rectos: ángulo de presión de 20 grados, módulo 3.0, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Ruedas dentadas: ángulo de presión de 20 grados, módulo 3.0: Related Image
[ ! ]Detalles de dimensión de chavetero >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Perforación rectaDiámetro recto + TapChaveta/chaveta + roscado  
GEAHBGEABGEAKBAcero al carbón 1045 o equivalente-Tornillo de ajuste
(Aleación de acero 4137 óxido negro)
GEAHBBGEABBGEAKBB(Óxido negro)
GEAHBGGEABGGEAKBGNiquelado electrolítico
GEAHSGEASGEAKSAcero inoxidable 304-Tornillo de fijación (acero inoxidable 304)
[ ! ]El tornillo de fijación no está incluido en los productos de tipo sin rosca.
 

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes-B-Engranes
Forma
-P
GEAHB3.0
GEAKBG3.0
-
-
15
30
-
-
30
30
-
-
B
A
-
-
8
10N
[ ! ]La forma del engranaje será "B" cuando no se especifique.
Para modificaciones en el ancho del diente y las dimensiones del cubo >> Haga clic aquí

[ NG ]*El número de dientes marcado con * no está disponible para GEAHS y GEAKS.
[ NG ]El diámetro interior del eje 9 N no está disponible para Keyway Bore + Tap.
[ ! ]Seleccione 10K como dimensión P si solicita un ancho de chavetero de 4.0 mm (altura 1.8 mm) para Keyway + Tap con un diámetro del agujero del eje de 10. >> Haga clic aquí
* 1. Las fuerzas de transmisión permitidas en la tabla son valores de referencia calculados con condiciones prescritas. Para conocer las condiciones, consulte >> Haga clic aquí .

Modificaciones





 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GEAHB3.0-12-30-A-[8-17/1]
GEAHB3.0-12-30-B-[8-17/1]
GEAHB3.0-14-30-A-[8-22/1]
GEAHB3.0-14-30-B-[8-22/1]
GEAHB3.0-15-30-A-[8-24/1]
GEAHB3.0-15-30-B-[8-24/1]
GEAHB3.0-16-30-A-[8-28/1]
GEAHB3.0-16-30-B-[8-28/1]
GEAHB3.0-17-30-A-[8-28/1]
GEAHB3.0-17-30-B-[8-28/1]
GEAHB3.0-18-30-A-[8-32/1]
GEAHB3.0-18-30-B-[8-32/1]
GEAHB3.0-19-30-A-[8-33/1]
GEAHB3.0-19-30-B-[8-33/1]
GEAHB3.0-20-30-A-[8-38/1]
GEAHB3.0-20-30-B-[8-38/1]
GEAHB3.0-21-30-A-[8-40/1]
GEAHB3.0-21-30-B-[8-40/1]
GEAHB3.0-22-30-A-[8-42/1]
GEAHB3.0-22-30-B-[8-42/1]
GEAHB3.0-23-30-A-[8-44/1]
GEAHB3.0-23-30-B-[8-44/1]
GEAHB3.0-24-30-A-[8-46/1]
GEAHB3.0-24-30-B-[8-46/1]
GEAHB3.0-25-30-A-[8-48/1]
GEAHB3.0-25-30-B-[8-48/1]
GEAHB3.0-26-30-A-[10-53/1]
GEAHB3.0-26-30-B-[10-53/1]
GEAHB3.0-27-30-A-[10-53/1]
GEAHB3.0-27-30-B-[10-53/1]
GEAHB3.0-28-30-A-[10-58/1]
GEAHB3.0-28-30-B-[10-58/1]
GEAHB3.0-29-30-A-[10-58/1]
GEAHB3.0-29-30-B-[10-58/1]
GEAHB3.0-30-30-A-[10-60/1]
GEAHB3.0-30-30-B-[10-60/1]
GEAHB3.0-32-30-A-[10-60/1]
GEAHB3.0-32-30-B-[10-60/1]
GEAHB3.0-34-30-A-[12-63/1]
GEAHB3.0-34-30-B-[12-63/1]
GEAHB3.0-35-30-A-[12-63/1]
GEAHB3.0-35-30-B-[12-63/1]
GEAHB3.0-36-30-A-[12-63/1]
GEAHB3.0-36-30-B-[12-63/1]
GEAHB3.0-38-30-A-[12-63/1]
GEAHB3.0-38-30-B-[12-63/1]
GEAHB3.0-40-30-A-[12-65/1]
GEAHB3.0-40-30-B-[12-65/1]
GEAHB3.0-42-30-A-[20-65/1]
GEAHB3.0-42-30-B-[20-65/1]
GEAHB3.0-44-30-A-[20-65/1]
GEAHB3.0-44-30-B-[20-65/1]
GEAHB3.0-45-30-A-[20-65/1]
GEAHB3.0-45-30-B-[20-65/1]
GEAHB3.0-46-30-A-[25-68/1]
GEAHB3.0-46-30-B-[25-68/1]
GEAHB3.0-48-30-A-[25-68/1]
GEAHB3.0-48-30-B-[25-68/1]
GEAHB3.0-50-30-A-[25-68/1]
GEAHB3.0-50-30-B-[25-68/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Material ATratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje
(Ø)
Forma del agujero
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto8 ~ 17Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 17Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1014[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto8 ~ 22Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1014[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 22Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto8 ~ 24Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 24Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto8 ~ 28Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 28Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto8 ~ 28Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 28Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto8 ~ 32Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 32Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1019[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto8 ~ 33Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1019[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 33Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto8 ~ 38Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 38Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1021[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto8 ~ 40Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1021[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 40Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto8 ~ 42Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 42Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1023[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto8 ~ 44Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1023[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 44Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1024[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto8 ~ 46Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1024[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 46Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto8 ~ 48Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 48Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto10 ~ 53Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 53Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1027[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto10 ~ 53Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1027[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 53Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto10 ~ 58Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 58Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1029[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto10 ~ 58Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1029[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 58Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto10 ~ 60Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 60Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto10 ~ 60Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 60Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto12 ~ 63Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto12 ~ 63Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto12 ~ 63Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto12 ~ 63Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto12 ~ 63Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto12 ~ 63Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1038[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto12 ~ 63Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1038[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto12 ~ 63Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto12 ~ 65Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto12 ~ 65Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1042[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto20 ~ 65Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1042[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto20 ~ 65Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto20 ~ 65Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto20 ~ 65Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto20 ~ 65Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto20 ~ 65Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1046[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto25 ~ 68Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1046[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto25 ~ 68Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto25 ~ 68Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto25 ~ 68Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma ANo provisto25 ~ 68Orificio circular
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto25 ~ 68Orificio circular

Cargando…

 

Información básica

Tratamiento térmico No provisto Diente molido No provisto Reacción Provisto
Rodamiento No provisto Ancho de diente B(mm) 30 Tolerancia del diámetro del eje H7
Precisión((Grado) * Nuevo JIS) JIS B 1702 (Clase 4)