(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas dentadas - ángulo de presión de 20 grados, módulo 2.0

Ruedas dentadas - ángulo de presión de 20 grados, módulo 2.0
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Ancho 15 mm añadido. [julio de 2023]
· Material: Acero al carbono 1045 o equivalente, acero inoxidable 304, acero inoxidable, acero
· Forma: Forma A, forma B
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre engranajes rectos: ángulo de presión de 20 grados, módulo 2.0, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Engranajes rectos - Ángulo de presión 20 grados, Módulo 2.0: Imagen relacionada
[ ! ]Detalles de dimensión de chavetero >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Perforación rectaPerforación recta + roscadoChaveta/chaveta + roscado
GEAHBGEABGEAKBAcero al carbón 1045 o equivalente-Tornillo de ajuste
(Aleación de acero 4137 óxido negro)
GEAHBBGEABBGEAKBB(Óxido negro)
GEAHBGGEABGGEAKBGNiquelado electrolítico
GEAHSGEASGEAKSAcero inoxidable 304-Tornillo de fijación (acero inoxidable 304)
[ ! ]El tornillo de fijación no está incluido en los productos de tipo sin rosca.

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes-B-Forma de engranaje-P
GEAKBG2.0
GEAHB2.0
-
-
15
30
-
-
20
20
-
-
B
A
-
-
10N
8
[ ! ]La forma del engranaje será "B" cuando no se especifique.
Para modificaciones en el ancho del diente y las dimensiones del cubo >> Haga clic aquí

[ NG ]* el número marcado de dientes no está disponible para GEAHS y GEAKS.
[ NG ]El diámetro interior del eje 9 N no está disponible para Keyway Bore + Tap.
[ ! ]Seleccione 10K como dimensión P si solicita un ancho de chavetero de 4.0 mm (altura 1.8 mm) para Keyway + Tap con un diámetro del agujero del eje de 10. >> Haga clic aquí
* 1. Las fuerzas de transmisión permitidas en la tabla son valores de referencia calculados con condiciones prescritas. Para conocer las condiciones, >> Consulte Haga clic aquí .

Modificaciones




Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GEAB2.0-12-20-B-8
GEAB2.0-13-20-B-[8-11/1]
GEAB2.0-14-20-B-[8-11/1]
GEAB2.0-15-20-B-[8-15/1]
GEAB2.0-16-20-B-[8-16/1]
GEAB2.0-17-20-B-[8-19/1]
GEAB2.0-18-20-B-[8-21/1]
GEAB2.0-19-20-B-[8-21/1]
GEAB2.0-20-20-B-[8-23/1]
GEAB2.0-21-20-B-[8-23/1]
GEAB2.0-22-20-B-[8-25/1]
GEAB2.0-23-20-B-[8-25/1]
GEAB2.0-24-20-B-[8-28/1]
GEAB2.0-25-20-B-[8-28/1]
GEAB2.0-26-20-B-[8-30/1]
GEAB2.0-27-20-B-[8-33/1]
GEAB2.0-28-20-B-[8-33/1]
GEAB2.0-29-20-B-[8-35/1]
GEAB2.0-30-20-B-[8-36/1]
GEAB2.0-32-20-B-[8-38/1]
GEAB2.0-34-20-B-[10-38/1]
GEAB2.0-35-20-B-[10-40/1]
GEAB2.0-36-20-B-[10-43/1]
GEAB2.0-38-20-B-[10-43/1]
GEAB2.0-40-20-B-[10-48/1]
GEAB2.0-42-20-B-[10-48/1]
GEAB2.0-44-20-B-[10-48/1]
GEAB2.0-45-20-B-[10-48/1]
GEAB2.0-46-20-B-[10-48/1]
GEAB2.0-48-20-B-[10-50/1]
GEAB2.0-50-20-B-[10-50/1]
GEAB2.0-52-20-B-[12-52/1]
GEAB2.0-54-20-B-[12-52/1]
GEAB2.0-55-20-B-[12-52/1]
GEAB2.0-56-20-B-[12-52/1]
GEAB2.0-58-20-B-[12-52/1]
GEAB2.0-60-20-B-[12-52/1]
GEAB2.0-62-20-B-[15-52/1]
GEAB2.0-64-20-B-[15-52/1]
GEAB2.0-65-20-B-[15-52/1]
GEAB2.0-68-20-B-[15-52/1]
GEAB2.0-70-20-B-[15-52/1]
GEAB2.0-72-20-B-[15-52/1]
GEAB2.0-75-20-B-[20-52/1]
GEAB2.0-80-20-B-[20-52/1]
GEAB2.0-85-20-B-[20-55/1]
GEAB2.0-90-20-B-[20-55/1]
GEAB2.0-95-20-B-[20-55/1]
GEAB2.0-100-20-B-[20-55/1]
GEABB2.0-12-20-B-8
GEABB2.0-13-20-B-[8-11/1]
GEABB2.0-14-20-B-[8-11/1]
GEABB2.0-15-20-B-[8-15/1]
GEABB2.0-16-20-B-[8-16/1]
GEABB2.0-17-20-B-[8-19/1]
GEABB2.0-18-20-B-[8-21/1]
GEABB2.0-19-20-B-[8-21/1]
GEABB2.0-20-20-B-[8-23/1]
GEABB2.0-21-20-B-[8-23/1]
GEABB2.0-22-20-B-[8-25/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Material ATratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje
(Ø)
Forma del agujero
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 11Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 11Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 15Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 16Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 19Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 21Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1019[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 21Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 23Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 23Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 25Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1023[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 25Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1024[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 28Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 28Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 30Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1027[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 33Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 33Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1029[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 36Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 38Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 38Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 40Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 43Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1038[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 43Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 48Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1042[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 48Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 48Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 48Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1046[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 48Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 50Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto10 ~ 50Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1052[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto12 ~ 52Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1054[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto12 ~ 52Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1055[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto12 ~ 52Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1056[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto12 ~ 52Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1058[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto12 ~ 52Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto12 ~ 52Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1062[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto15 ~ 52Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1064[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto15 ~ 52Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1065[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto15 ~ 52Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1068[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto15 ~ 52Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1070[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto15 ~ 52Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1072[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto15 ~ 52Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1075[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto20 ~ 52Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto20 ~ 52Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1085[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto20 ~ 55Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1090[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto20 ~ 55Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1095[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto20 ~ 55Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10100[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto20 ~ 55Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BRecubrimiento de óxido negro8Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 11Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 11Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 15Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 16Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 19Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 21Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1019[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 21Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 23Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 23Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 25Orificio circular + roscado interno

Cargando…

 

Información básica

Tratamiento térmico No provisto Diente molido No provisto Reacción Provisto
Rodamiento No provisto Ancho de diente B(mm) 20 Tolerancia del diámetro del eje H7
Precisión((Grado) * Nuevo JIS) JIS B 1702 (Clase 4)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico