(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas dentadas - ángulo de presión de 20 grados, módulo 1.5

Ruedas dentadas - ángulo de presión de 20 grados, módulo 1.5
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Ancho 10 mm añadido. [julio de 2023]
· Material: Acero al carbono 1045 o equivalente, acero inoxidable 304, acero inoxidable, acero
· Forma: Forma A, forma B, forma K
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre engranajes rectos: ángulo de presión de 20 grados, módulo 1.5, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Ruedas dentadas - ángulo de presión de 20 grados, Módulo 1.5: Related Image
[ ! ]Detalles de dimensión de chavetero >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Perforación rectaPerforación recta + roscadoChaveta/chaveta + roscado
GEAHBGEABGEAKBAcero al carbón 1045-Tornillo de ajuste
(Aleación de acero 4137 óxido negro)
GEAHBBGEABBGEAKBB(Óxido negro)
GEAHBGGEABGGEAKBGNiquelado electrolítico
GEAHSGEASGEAKSAcero inoxidable 304-Tornillo de fijación (acero inoxidable 304)
[ ! ]El tornillo de fijación no está incluido en los productos de tipo sin rosca.
[ ! ]Las formas de engranaje seleccionables difieren según la cantidad de dientes. Verifique las especificaciones. mesa.

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes-B-Forma de engranaje-P
GEAB1.5
GEAKBG1.5
GEAS1.5
-
-
-
20
30
12
-
-
-
15
15
15
-
-
-
B
A
K
-
-
-
8
10N
8
[ ! ]Cuando no se especifica la forma del engranaje, el número de dientes 12 o 13 será la Forma K, de 14 a 120 será la Forma B.
Para ver modificaciones en el ancho del diente y las dimensiones del concentrador >> Haga clic aquí.


[ NG ]* el número marcado de dientes no está disponible para GEAHS, GEAS, GEAKS. [NG] El diámetro interior del eje 9 N no está disponible para Keyway Bore + Tap.
[ ! ]Seleccione 10K como dimensión P si solicita un ancho de chavetero de 4.0 mm (altura 1.8 mm) para Keyway + Tap con un diámetro del agujero del eje de 10. >> Haga clic aquí [! ] El diámetro del agujero del eje 6.35 está disponible para Diámetro recto y Diámetro recto + Tap.
* 1. Las fuerzas de transmisión permitidas en la tabla son valores de referencia calculados con condiciones prescritas. Para conocer las condiciones, consulte >> Haga clic aquí .

Modificaciones




Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GEAB1.5-12-15-K-6.35
GEAB1.5-12-15-K-[6-12/1]
GEAB1.5-13-15-K-6.35
GEAB1.5-13-15-K-[6-13/1]
GEAB1.5-14-15-B-6.35
GEAB1.5-14-15-B-[6-8/1]
GEAB1.5-15-15-B-6.35
GEAB1.5-15-15-B-[6-12/1]
GEAB1.5-16-15-B-6.35
GEAB1.5-16-15-B-[6-12/1]
GEAB1.5-17-15-B-6.35
GEAB1.5-17-15-B-[6-12/1]
GEAB1.5-18-15-B-6.35
GEAB1.5-18-15-B-[6-13/1]
GEAB1.5-19-15-B-6.35
GEAB1.5-19-15-B-[6-15/1]
GEAB1.5-20-15-B-6.35
GEAB1.5-20-15-B-[6-16/1]
GEAB1.5-21-15-B-6.35
GEAB1.5-21-15-B-[6-16/1]
GEAB1.5-22-15-B-6.35
GEAB1.5-22-15-B-[6-17/1]
GEAB1.5-23-15-B-6.35
GEAB1.5-23-15-B-[6-18/1]
GEAB1.5-24-15-B-6.35
GEAB1.5-24-15-B-[6-20/1]
GEAB1.5-25-15-B-6.35
GEAB1.5-25-15-B-[6-20/1]
GEAB1.5-26-15-B-6.35
GEAB1.5-26-15-B-[6-22/1]
GEAB1.5-27-15-B-6.35
GEAB1.5-27-15-B-[6-23/1]
GEAB1.5-28-15-B-6.35
GEAB1.5-28-15-B-[6-23/1]
GEAB1.5-29-15-B-6.35
GEAB1.5-29-15-B-[6-24/1]
GEAB1.5-30-15-B-6.35
GEAB1.5-30-15-B-[6-24/1]
GEAB1.5-32-15-B-6.35
GEAB1.5-32-15-B-[6-28/1]
GEAB1.5-34-15-B-6.35
GEAB1.5-34-15-B-[6-28/1]
GEAB1.5-35-15-B-6.35
GEAB1.5-35-15-B-[6-28/1]
GEAB1.5-36-15-B-6.35
GEAB1.5-36-15-B-[6-28/1]
GEAB1.5-38-15-B-6.35
GEAB1.5-38-15-B-[6-33/1]
GEAB1.5-40-15-B-[8-33/1]
GEAB1.5-42-15-B-[8-33/1]
GEAB1.5-44-15-B-[8-33/1]
GEAB1.5-45-15-B-[8-33/1]
GEAB1.5-46-15-B-[8-33/1]
GEAB1.5-48-15-B-[8-38/1]
GEAB1.5-50-15-B-[8-38/1]
GEAB1.5-52-15-B-[8-38/1]
GEAB1.5-54-15-B-[12-38/1]
GEAB1.5-55-15-B-[12-38/1]
GEAB1.5-56-15-B-[12-38/1]
GEAB1.5-58-15-B-[12-38/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Material ATratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje
(Ø)
Forma del agujero
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 12Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 13Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 8Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 12Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 12Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 12Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 13Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1019[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1019[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 15Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 16Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 16Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 17Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1023[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1023[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 18Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1024[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1024[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 20Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 20Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 22Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1027[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1027[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 23Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 23Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1029[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1029[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 24Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 24Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 28Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 28Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 28Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 28Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1038[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6.35Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1038[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 33Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 33Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1042[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 33Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 33Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 33Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1046[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 33Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 38Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 38Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1052[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto8 ~ 38Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1054[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto12 ~ 38Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1055[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto12 ~ 38Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1056[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto12 ~ 38Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1058[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto12 ~ 38Orificio circular + roscado interno

Cargando…

 

Información básica

Tratamiento térmico No provisto Diente molido No provisto Reacción Provisto
Rodamiento No provisto Ancho de diente B(mm) 15 Tolerancia del diámetro del eje H7
Precisión((Grado) * Nuevo JIS) JIS B 1702 (Clase 4)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico