(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas dentadas - ángulo de presión de 20 grados, módulo 1.0

Ruedas dentadas - ángulo de presión de 20 grados, módulo 1.0

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Se añaden un ancho de 8 mm para el tipo fino y 12 mm para el tipo estándar. [julio de 2023]
· Material: Acero al carbono 1045 o equivalente, acero inoxidable 304, acero inoxidable, acero
· Forma: Forma A, forma B, forma K
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre engranajes rectos: ángulo de presión de 20 grados, módulo 1.0, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Ruedas dentadas: ángulo de presión de 20 grados, Módulo 1.0: Related Image
[ ! ]Detalles de dimensión de chavetero >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Perforación rectaPerforación recta + roscadoChaveta/chaveta + roscado
GEAHBGEABGEAKBAcero al carbón 1045-Tornillo de ajuste
(Aleación de acero 4137 óxido negro)
GEAHBBGEABBGEAKBB(Óxido negro)
GEAHBGGEABGGEAKBGNiquelado electrolítico
GEAHSGEASGEAKSAcero inoxidable 304-Tornillo de fijación (acero inoxidable 304)
[ ! ]El tornillo de fijación no está incluido en los productos de tipo sin rosca.
[ ! ]Las formas de engranaje seleccionables difieren según la cantidad de dientes. Verifique las especificaciones. mesa.

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes-B-Forma de engranaje-P
GEAB1.0
GEAKB1.0
GEAS1.0
-
-
-
25
38
18
-
-
-
12
10
6
-
-
-
B
A
K
-
-
-
8
10N
10
[ ! ]Cuando no se especifica la forma del engranaje, el número de dientes de 12 a 18 será la Forma K, de 16 a 120 será la Forma B.
Para modificaciones en el ancho del diente y las dimensiones del cubo >> Haga clic aquí
■ Tipo estándar


[ NG ]El número marcado * de dientes no está disponible para el tipo de acero inoxidable (GEAHS, GEAS y GEAKS).
[ NG ]El diámetro interior del eje 9 N no está disponible para Keyway Bore + Tap.
[ ! ]Seleccione 10K como dimensión P si solicita un ancho de chavetero de 4.0 mm (altura 1.8 mm) para Keyway + Tap con un diámetro del agujero del eje de 10. >> Haga clic aquí
[ ! ]El diámetro del orificio del eje 6.35 está disponible para orificio recto y orificio recto + rosca.
* 1 Las fuerzas de transmisión permitidas en la tabla son valores de referencia calculados con las condiciones prescritas. Para condiciones Para condiciones, consulte >> Haga clic aquí . El ancho del diente se calcula como 10 mm.
■Tipo delgado

[ NG ]* el número marcado de dientes no está disponible para el tipo de acero inoxidable (GEAHS, GEAS y GEAKS). [NG] El diámetro interior del eje 9 N no está disponible para Keyway Bore + Tap.
[ ! ]Seleccione 10K como dimensión P si solicita un ancho de chavetero de 4.0 mm (altura 1.8 mm) para Keyway + Tap con un diámetro del agujero del eje de 10. >> Haga clic aquí [! ] El diámetro del orificio del eje 6.35 está disponible para Diámetro recto y Diámetro recto + Tap.
* 1. Las fuerzas de transmisión permitidas en la tabla son valores de referencia calculados con condiciones prescritas. Para conocer las condiciones, consulte >> Haga clic aquí .
El ancho del diente se calcula como 6 mm.

Modificaciones

Ruedas dentadas: ángulo de presión de 20 grados, Módulo 1.0: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GEAB1.0-12-10-K-6.35
GEAB1.0-12-10-K-[6-8/1]
GEAB1.0-12-12-[6,​6.35,​7,​8,​9]
GEAB1.0-12-12-K-6.35
GEAB1.0-12-12-K-[6-8/1]
GEAB1.0-13-10-K-6.35
GEAB1.0-13-10-K-[6-10/1]
GEAB1.0-13-12-K-6.35
GEAB1.0-13-12-K-[6-10/1]
GEAB1.0-14-6-K-6.35
GEAB1.0-14-6-K-[6-10/1]
GEAB1.0-14-8-[6,​6.35,​7,​8,​10,​11]
GEAB1.0-14-8-K-6.35
GEAB1.0-14-8-K-[6-10/1]
GEAB1.0-14-10-K-6.35
GEAB1.0-14-10-K-[6-10/1]
GEAB1.0-14-12-[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
GEAB1.0-14-12-K-6.35
GEAB1.0-14-12-K-[6-10/1]
GEAB1.0-15-6-K-6.35
GEAB1.0-15-6-K-[6-10/1]
GEAB1.0-15-8-[6,​6.35,​7,​8,​10,​11]
GEAB1.0-15-8-K-6.35
GEAB1.0-15-8-K-[6-10/1]
GEAB1.0-15-10-K-6.35
GEAB1.0-15-10-K-[6-10/1]
GEAB1.0-15-12-[6,​6.35,​7,​8,​10,​11]
GEAB1.0-15-12-K-6.35
GEAB1.0-15-12-K-[6-10/1]
GEAB1.0-16-6-K-6.35
GEAB1.0-16-6-K-[6-12/1]
GEAB1.0-16-8-[6,​6.35,​7,​8,​10,​12]
GEAB1.0-16-8-K-6.35
GEAB1.0-16-8-K-[6-12/1]
GEAB1.0-16-10-K-6.35
GEAB1.0-16-10-K-[6-12/1]
GEAB1.0-16-12-[6-12/1]
GEAB1.0-16-12-K-6.35
GEAB1.0-16-12-K-[6-12/1]
GEAB1.0-17-6-K-6.35
GEAB1.0-17-6-K-[6-12/1]
GEAB1.0-17-8-K-6.35
GEAB1.0-17-8-K-[6-12/1]
GEAB1.0-17-10-K-6.35
GEAB1.0-17-10-K-[6-12/1]
GEAB1.0-17-12-K-6.35
GEAB1.0-17-12-K-[6-12/1]
GEAB1.0-18-6-K-6.35
GEAB1.0-18-6-K-[6-12/1]
GEAB1.0-18-8-[6-12/1]
GEAB1.0-18-8-K-6.35
GEAB1.0-18-8-K-[6-12/1]
GEAB1.0-18-10-K-6.35
GEAB1.0-18-10-K-[6-12/1]
GEAB1.0-18-12-[6-12/1]
GEAB1.0-18-12-K-6.35
GEAB1.0-18-12-K-[6-12/1]
GEAB1.0-19-6-B-6.35
GEAB1.0-19-6-B-[6-10/1]
GEAB1.0-19-8-[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Material ATratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje
(Ø)
Ancho de diente B
(mm)
Forma del agujero
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-10Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 810Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1096[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 96Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-12Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 812Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-10Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 1010Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-12Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 1012Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-6Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 106Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1096[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 106Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-8Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 108Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-10Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 1010Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1096[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 106Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-12Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 1012Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-6Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 106Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1096[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 106Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-8Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 108Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-10Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 1010Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1096[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 106Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-12Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 1012Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-6Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 126Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1096[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 106Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-8Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 128Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-10Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 1210Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1096[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 126Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-12Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 1212Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-6Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 126Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-8Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 128Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-10Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 1210Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-12Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 1212Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-6Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 126Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1096[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 126Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-8Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 128Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-10Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 1210Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1096[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 126Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto-12Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma KNo provisto6 ~ 1212Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1019[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto-6Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1019[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 106Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1096[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteForma BNo provisto6 ~ 106Orificio circular + roscado interno

Cargando…

Ejemplo

Ruedas dentadas: ángulo de presión de 20 grados, Módulo 1.0: Related Image
 

Información básica

Tratamiento térmico No provisto Diente molido No provisto Reacción Provisto
Rodamiento No provisto Tolerancia del diámetro del eje H7 Precisión((Grado) * Nuevo JIS) JIS B 1702 (Clase 4)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico