(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas finas para tolvas de producto: planas, plegadas o en forma de embudo

Placas finas para tolvas de producto: planas, plegadas o en forma de embudo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas delgadas del conducto de producto (planas, plegadas o con forma de embudo), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Chutes de producto: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304 (un lado pulido)

Especificaciones

Número de parte-A-B-E-H-θ
FSRP0.8
FSRPB1.5
FSRPVW1.0
-
-
-
300
300
300
-
-
-
200
200
200


-


120

-
-

30
45

-

30
■ Placas delgadas de la tolva del producto
Número de parteIncremento de 1 mmθ
TipoTABEH
Plano
FSRP
50~10050~500E <B10~80
[ ! ]H≤B/2
[ ! ]H≤E/2
30

45

60
101~200
Doblada
FSRPA
FSRPB
0.8201~30050~800
1.0301~400
401~500
Placa deslizante soldada
Doblada
FSRPAW
FSRPBW
FSRPVW
1.5501~600
601~700
701~800
[ ! ]E está disponible solo para FSRPVW. [! ] θ ° solo está disponible para FSRPB y FSRPBW.
[ ! ]FSRP está disponible solo para dimensiones T, A, B.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSRP0.8-[50-800/1]-[50-800/1]
FSRP1.0-[50-800/1]-[50-800/1]
FSRP1.5-[50-800/1]-[50-800/1]
FSRPA0.8-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]
FSRPA1.0-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]
FSRPA1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]
FSRPAW0.8-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]
FSRPAW1.0-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]
FSRPAW1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]
FSRPB0.8-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,​45,​60]
FSRPB1.0-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,​45,​60]
FSRPB1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,​45,​60]
FSRPBW0.8-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,​45,​60]
FSRPBW1.0-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,​45,​60]
FSRPBW1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,​45,​60]
FSRPVW0.8-[50-800/1]-[50-800/1]-[20-800/1]-[10-80/1]
FSRPVW1.0-[50-800/1]-[50-800/1]-[20-800/1]-[10-80/1]
FSRPVW1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-[20-800/1]-[10-80/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de hoja Presencia de ángulo Espesor T Dimensiones
(mm)
θ (Con ángulo), H (Forma de embudo) A
(mm)
B
(mm)
E (forma de embudo), H (otros)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo plano-0.8-50 ~ 80050 ~ 800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo plano-1.0-50 ~ 80050 ~ 800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo plano-1.5-50 ~ 80050 ~ 800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DobladaCorte recto0.8-50 ~ 80050 ~ 80010 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DobladaCorte recto1.0-50 ~ 80050 ~ 80010 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DobladaCorte recto1.5-50 ~ 80050 ~ 80010 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Placa deslizante soldada, plegadaCorte recto0.8-50 ~ 80050 ~ 80010 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Placa deslizante soldada, plegadaCorte recto1.0-50 ~ 80050 ~ 80010 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Placa deslizante soldada, plegadaCorte recto1.5-50 ~ 80050 ~ 80010 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DobladaCorte de ángulo en protecciones laterales0.830 ~ 6050 ~ 80050 ~ 80010 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DobladaCorte de ángulo en protecciones laterales1.030 ~ 6050 ~ 80050 ~ 80010 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DobladaCorte de ángulo en protecciones laterales1.530 ~ 6050 ~ 80050 ~ 80010 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Placa deslizante soldada, plegadaCorte de ángulo en protecciones laterales0.830 ~ 6050 ~ 80050 ~ 80010 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Placa deslizante soldada, plegadaCorte de ángulo en protecciones laterales1.030 ~ 6050 ~ 80050 ~ 80010 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Placa deslizante soldada, plegadaCorte de ángulo en protecciones laterales1.530 ~ 6050 ~ 80050 ~ 80010 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Placa deslizante soldada, plegada (forma de embudo)Camino estrecho0.810 ~ 8050 ~ 80050 ~ 80020 ~ 800
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Placa deslizante soldada, plegada (forma de embudo)Camino estrecho1.010 ~ 8050 ~ 80050 ~ 80020 ~ 800
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Placa deslizante soldada, plegada (forma de embudo)Camino estrecho1.510 ~ 8050 ~ 80050 ~ 80020 ~ 800

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Chutes de producto: Imagen relacionada