(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bolas Transportadoras - Tipo opresor con rosca externa.

Bolas Transportadoras - Tipo opresor con rosca externa.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bolas Transportadoras - Tipo opresor con rosca externa.
  • Bolas Transportadoras - Tipo opresor con rosca externa.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las transferencias de bolas: tornillo de fijación, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Rodillos de bolas - Tornillo de fijación: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
③Cuerpo principal②Espaciador③Bola principal④Sub bola
BCSBAcero inoxidable XM-7Acero inoxidable 304Acero inoxidable 440C (HRC55~)Acero inoxidable 440C (HRC55~)
BCSBJBola de poliacetal
BCSBJJPoliacetal-
Número de parteLL1DdStCarga admisible N (kgf)
TipoMBCSBBCSBJ
BCSB
(Bolas de acero inoxidable)
 BCSBJ
(Bolas de poliacetal)
6120.93.53.18342(0.2)0.5(0.05)
8141.354.76455 (0.5)1 (0.1)
10161.274.765614 (1.4)7 (0.7)
12201.585.566841 (4.2)27 (2.8)
16252.5128.7381055 (5.6)34 (3.5)
20303.51510.32101262 (6.3)55 (5.6)
          

.
Número de parteLL1DdEWCarga permisible N (kgf)
TipoM
BCSBJJ
(Poliacetal)
8141.564.761.51.21.52 (0.2)
10161.785.562.51.524 (0.4)
16252.8128.733237 (0.7)
20303.51410.323.53411 (1.1)

Modificaciones

Rodillos de bolas - Tornillo de fijación: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCSB8
BCSB10
BCSB12
BCSB16
BCSB20
BCSBJ8
BCSBJ10
BCSBJ12
BCSBJ16
BCSBJ20
BCSBJJ8
BCSBJJ10
BCSBJJ16
BCSBJJ20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Material de la bola principal Rango de capacidad de carga
(N)
Capacidad de carga
(N)
O.D.
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
Nominal del hilo M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (JIS SUSXM7)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1.0~10.0584.768
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (JIS SUSXM7)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C10.1~20.014104.7610
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (JIS SUSXM7)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C20.1~50.041125.5612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (JIS SUSXM7)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C50.1~100.055168.7316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (JIS SUSXM7)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C50.1~100.0622010.3220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (JIS SUSXM7)[Resina] Poliacetal1.0~10.0184.768
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (JIS SUSXM7)[Resina] Poliacetal1.0~10.07104.7610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (JIS SUSXM7)[Resina] Poliacetal20.1~50.027125.5612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (JIS SUSXM7)[Resina] Poliacetal20.1~50.034168.7316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (JIS SUSXM7)[Resina] Poliacetal50.1~100.0552010.3220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal1.0~10.0284.768
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal1.0~10.04105.5610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal1.0~10.07168.7316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal10.1~20.0112010.3220

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodillos de bolas - Tornillo de fijación: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Estándar