(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bolas Transportadoras - Con ajuste a presión.

Bolas Transportadoras - Con ajuste a presión.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bolas Transportadoras - Con ajuste a presión.
  • Bolas Transportadoras - Con ajuste a presión.
  • Bolas Transportadoras - Con ajuste a presión.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las transferencias de bolas: ajuste a presión, inserción/adhesivo, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Rodillos de bolas: ajuste por presión: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material
③Cuerpo principal②Espaciador③Bola principal④Sub bola
BCHAAcero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 440C (HRC55~)Acero inoxidable 440C (HRC55~)
BCHAJBola de poliacetal
BCHJJPoliacetal-
BCHJPPEEK-PEEK

Especificaciones

Numero de parte
BCHP18
Numero de parteDLHL1dCarga permisible N (kgf)
TipoD1BCHABCHAJ
BCHA
(Bola de acero inoxidable)
BCHAJ
(Bola de poliacetal)
7.59411.1412 (1.2)6 (0.6)
91151.24.7614 (1.4)7 (0.7)
111361.55.5641 (4.2)27 (2.8)
151792.58.7355 (5.6)34 (3.5)
1820103.510.3262 (6.3)55 (5.6)
2426141.55.315.87343 (35)69 (7)
30321726.319.05412 (42)82 (8.4)
Numero de parteDLHL1dECCarga permisible N (kgf)
TipoD1BCHJJBCHJPBCHJJBCHJPBCHJJBCHJP
BCHJJ
(Poliacetal)
BCHJP
(PEEK)
5730.81-3.18-0.80.51 (0.1)-
79411.51.54.764.761.50.82 (0.2)2 (0.2)
91151.725.566.352.514 (0.4)5 (0.5)
11137-2.5-7.943-6 (0.6)
131582.838.739.533.57 (0.7)8 (0.8)
151783.5-10.32-3.511 (1.1)-
202211.51.55.2-15.87-5.314 (1.4)-
2426156.6-19.05-6.421 (2.1)-
[ ! ]BCHJJ no es adecuado para transferencias de alta velocidad.
[ ! ]Cuando D1 es [13], la dimensión L es [7] para BCHJJ y [8] para BCHJP.

Modificaciones

Rodillos de bolas: ajuste por presión: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCHA7.5
BCHA9
BCHA11
BCHA15
BCHA18
BCHA24
BCHA30
BCHAJ7.5
BCHAJ9
BCHAJ11
BCHAJ15
BCHAJ18
BCHAJ24
BCHAJ30
BCHJJ7
BCHJJ9
BCHJJ13
BCHJJ15
BCHJJ20
BCHJJ24
BCHJP9
BCHJP11
BCHJP13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAMaterial del cuerpo Material de la bola principal Rango de capacidad de carga
(N)
Capacidad de carga
(N)
O.D.
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
Diámetro del eje D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-10.1~20.012947.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-10.1~20.014114.769
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-20.1~50.041135.5611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-50.1~100.055178.7315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-50.1~100.0622010.3218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-100.1~500.03432615.8724
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-100.1~500.04123219.0530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-1.0~10.06947.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Resina] Poliacetal1.0~10.07114.769
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Resina] Poliacetal20.1~50.027135.5611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Resina] Poliacetal20.1~50.034178.7315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Resina] Poliacetal50.1~100.0552010.3218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Resina] Poliacetal50.1~100.0692615.8724
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Resina] Poliacetal50.1~100.0823219.0530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Inserción, tipo de adhesivo[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal1.0~10.0294.767
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Inserción, tipo de adhesivo[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal1.0~10.04115.569
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Inserción, tipo de adhesivo[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal1.0~10.07158.7313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Inserción, tipo de adhesivo[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal10.1~20.0111710.3215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Inserción, tipo de adhesivo[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal10.1~20.0142215.8720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Inserción, tipo de adhesivo[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal20.1~50.0212619.0524
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Cilíndrico] Inserción, tipo de adhesivo[Resina] PEEK[Resina] PEEK1.0~10.05116.359
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Cilíndrico] Inserción, tipo de adhesivo[Resina] PEEK[Resina] PEEK1.0~10.06137.9411
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Cilíndrico] Inserción, tipo de adhesivo[Resina] PEEK[Resina] PEEK1.0~10.08159.5313

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodillos de bolas: ajuste por presión: Related Image
 

Información básica

Tipo Estándar