(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bolas Transportadoras - Con tuerca de bloqueo.

Bolas Transportadoras - Con tuerca de bloqueo.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bolas Transportadoras - Con tuerca de bloqueo.
  • Bolas Transportadoras - Con tuerca de bloqueo.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
· Cuerpo material: Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Rodillos de bola - Tuerca de fijación / Montaje de brida: imagen relacionada
Rodillos de bola - Tuerca de fijación / Montaje de brida: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
(1) cuerpo(2) Espaciador(3) Bola principal(4) Bolas secundarias
BCHNAcero inoxidable 304Acero inoxidable 440C HRC55 ~
BCHF

Especificaciones

Rodillos de bola - Tuerca de fijación / Montaje de brida: imagen relacionada
Número de parteL1HMLdB(ℓ)Carga admisible N
(kgf)
TipoD1
BCHN121.56.56155.5633.541 (4.2)
162.59.58.7355 (5.6)
193.511.582010.324562 (6.3)
255.314.715.87343 (35)
316.318.7102519.0556412 (42)
Número de parteD1L1HtP.C.DadCarga admisible N
(kgf)
TipoD
BCHF27152.59.52213.58.7355 (5.6)
30183.511.52243.510.3262 (6.3)
39245.314.7331.54.515.87343 (35)
48306.318.74395.519.05412 (42)

Modificaciones

Rodillos de bola - Tuerca de fijación / Montaje de brida: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCHF27
BCHF30
BCHF39
BCHF48
BCHN12
BCHN16
BCHN19
BCHN25
BCHN31
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSARango de capacidad de carga
(N)
Capacidad de carga
(N)
O.D.
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Brida] Tipo de montaje de brida50.1~100.055278.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Brida] Tipo de montaje de brida50.1~100.0623010.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Brida] Tipo de montaje de brida100.1~500.03433915.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Brida] Tipo de montaje de brida100.1~500.04124819.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma redonda roscada] Tipo de tuerca de seguridad20.1~50.041125.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma redonda roscada] Tipo de tuerca de seguridad50.1~100.055168.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma redonda roscada] Tipo de tuerca de seguridad50.1~100.0621910.32
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Forma redonda roscada] Tipo de tuerca de seguridad100.1~500.03432515.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma redonda roscada] Tipo de tuerca de seguridad100.1~500.04123119.05

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodillos de bola - Tuerca de fijación / Montaje de brida: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 304