(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos - Huecos, de aluminio serie 500.

Rodillos - Huecos, de aluminio serie 500.

· Escribe: Rodillos metálicos
· Método de montaje: Recto
· Forma de rodillo: Recto
· Material: Aleación de aluminio 5052
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro

  • Componentes inCAD
Rodillos de aluminio - Hueco: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio serie 5000 [S] Tratamiento superficial: anodizado transparente

Especificaciones

Número de parte-L-d-B-P
AROE30-100-24-B6-P22
Número de parteL
Incremento de 1 mm
d
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 1 mm
P
Incremento de 1 mm
TipoD
AROE3050~30019~55
(d≤D-5)
4~1515~53
(P≤d-2)
40
50
60

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AROE30-[50-300/1]-[19-25/1]-B[4-15/1]-P[15-23/1]
AROE40-[50-300/1]-[15-35/1]-B[4-15/1]-P[14-33/1]
AROE50-[50-300/1]-[15-45/1]-B[4-15/1]-P[14-43/1]
AROE60-[50-300/1]-[15-55/1]-B[4-15/1]-P[14-53/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Longitud L
(mm)
d Dimensión
(mm)
B
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

103050 ~ 30019 ~ 254 ~ 1515 ~ 23
1 Pieza(s)

12 Días o más

104050 ~ 30015 ~ 354 ~ 1514 ~ 33
1 Pieza(s)

12 Días o más

105050 ~ 30015 ~ 454 ~ 1514 ~ 43
1 Pieza(s)

12 Días o más

106050 ~ 30015 ~ 554 ~ 1514 ~ 53

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Rodillo de metal Método de montaje Recto Forma de rodillo Recto
Longitud(mm) ~50 / ~100 / ~300 Material Aleación de aluminio 5052 Tratamiento de superficies Anodizado claro