(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos transportadores - ejes

Rodillos transportadores - ejes

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Eje para rodillo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rodillos transportadores y ejes, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Las chavetas de horquilla no están incluidas.
Ejes de rodillos transportadores: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HRDAcero al carbono 1045-
HRDB(Óxido negro)
HRDMNiquelado sin electrolítico
HRDSAcero inoxidable 304-
[ ! ]Aplicable a rodillos transportadores y mini-rodillos en Haga clic aquí.
[ ! ]Las chavetas de horquilla no están incluidas.  

Especificaciones

Número de parte-L-W
TipoFormaD
HRDD6-135-4.5
Número de parteL = 1 mm de incrementoWQd
TipoFormaD
HRD
HRDB
HRDM
HRDS
A
D
G
E
660~55044.542.511
85.8662.512
12108313

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HRDA6-[60-550/1]
HRDA8-[60-550/1]
HRDA12-[60-550/1]
HRDBA6-[60-550/1]
HRDBA8-[60-550/1]
HRDBA12-[60-550/1]
HRDBD6-[60-550/1]-[4,​4.5]
HRDBD8-[60-550/1]-[5,​6]
HRDBD12-[60-550/1]-10
HRDBE12-[60-550/1]-10
HRDBG6-[60-550/1]
HRDBG8-[60-550/1]
HRDBG12-[60-550/1]
HRDD6-[60-550/1]-[4,​4.5]
HRDD8-[60-550/1]-[5,​6]
HRDD12-[60-550/1]-10
HRDE12-[60-550/1]-10
HRDG6-[60-550/1]
HRDG8-[60-550/1]
HRDG12-[60-550/1]
HRDMA6-[60-550/1]
HRDMA8-[60-550/1]
HRDMA12-[60-550/1]
HRDMD6-[60-550/1]-[4,​4.5]
HRDMD8-[60-550/1]-[5,​6]
HRDMD12-[60-550/1]-10
HRDME12-[60-550/1]-10
HRDMG6-[60-550/1]
HRDMG8-[60-550/1]
HRDMG12-[60-550/1]
HRDSA6-[60-550/1]
HRDSA8-[60-550/1]
HRDSA12-[60-550/1]
HRDSD6-[60-550/1]-[4,​4.5]
HRDSD8-[60-550/1]-[5,​6]
HRDSD12-[60-550/1]-10
HRDSE12-[60-550/1]-10
HRDSG6-[60-550/1]
HRDSG8-[60-550/1]
HRDSG12-[60-550/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodillo Tratamiento de superficies Eje exterior d
(mm)
Forma de la punta W
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno6A-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno8A-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno12A-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado6A-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado8A-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado12A-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado6D4 ~ 4.560 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado8D5 ~ 660 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado12D1060 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado12E1060 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado6G-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado8G-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado12G-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno6D4 ~ 4.560 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno8D5 ~ 660 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno12D1060 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno12E1060 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno6G-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno8G-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno12G-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6A-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico8A-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12A-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6D4 ~ 4.560 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico8D5 ~ 660 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12D1060 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12E1060 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6G-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico8G-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12G-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6A-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno8A-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno12A-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6D4 ~ 4.560 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno8D5 ~ 660 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno12D1060 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno12E1060 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6G-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno8G-60 ~ 550
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno12G-60 ~ 550

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Eje de rodillos Tipo de revestimiento Ninguno