(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos transportadores - plástico

Rodillos transportadores - plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: rodillo largo
· Tipo de eje: Ejes
· Cojinete: Doble
· Tipo rodillo largo: Tipo recto
· Material del rodillo: Resina C ABS

  • Componentes inCAD
Rodillos transportadores - Plástico: imagen relacionada
[ ! ]Úselo en combinación con el eje del rodillo (>> Haga clic aquí ).
· Materiales
 RodillosRueda
[M] MaterialPlástico de resina ABSRueda exterior/rueda interior: poliacetal
Retenedor: 66 Nylon
Cubierta: plástico de resina ABS
Bola: acero inoxidable 304

Especificaciones

Numero de parte-L
HRJA20-213
Numero de parteL
Incremento de 1 mm
DabBd(d 1 )tResistencia del rodillo para referencia (N)
TipoNo.L113L213L313L413L513
HRJA2050~51320.4±0.5(2)(1)(14.9)6.19.5(±0.2)1.5(+0.5)113105989083
3030.6±0.5(24.9)8.214(±0.2)1.8(+0.5)162154147139132
5050.3±0.5(39.9)12.217(±0.2)2.8(+0.5)314304294289279

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HRJA20-[50-513/1]
HRJA30-[50-513/1]
HRJA50-[50-513/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(Ø)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

102050 ~ 513
1 Pieza(s)

10 Días o más

103050 ~ 513
1 Pieza(s)

10 Días o más

105050 ~ 513

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Tipo recto Tipo de eje Recto
Material del rodillo Resina ABS Rodamiento Doble Tipo de revestimiento Ninguno
Tratamiento de superficies Ninguno