(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos transportadores - rueda dentada adjunta

Rodillos transportadores - rueda dentada adjunta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: rodillo largo
· Tipo rodillo largo: Con piñón
· Material del rodillo: Acero al carbón
· Tratamiento de superficies: Cromato

  • Componentes inCAD
Rodillo transportador - piñón acoplado: imagen relacionada
Número de dientes: 10 (Dp41.1, Do46) Cadena aplicable: CHE40 (>> haga clic aquí )
· Materiales
[M] material: tubería: acero (galvanizado en caliente)
Piñón: acero al carbono 1045
Casquillo de resina: nailon 6 (blk.)
[A] accesorios: collar

Especificaciones

Número de pieza-L
HROSSP38-100
Número de piezaLDdabmit Resistencia del rodillo (N)
TipoN.ºL100L200L300L400L500
HROSSP38100
200
300
400
500
38.112121432.4883809588490417
5757.2132.1883834735539441

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HROSSP38-[100,​200,​300,​400,​500]
HROSSP57-[100,​200,​300,​400,​500]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(Ø)
No. L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

38.138100 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

57.257100 ~ 500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Con piñón Material del rodillo Acero
Tratamiento de superficies Galjanoplastia zinc caliente

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico