(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portadores de rodillos - 25 o 50 mm de ancho

Portadores de rodillos - 25 o 50 mm de ancho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Portadores de rodillos - 25 o 50 mm de ancho
  • Portadores de rodillos - 25 o 50 mm de ancho
  • Descuento por volumen

Nuevo: Se agregan tipos de carga media. [julio de 2023]
· Tipo de transportador: Recto
· Especificación: Estándar
· Tipo de extrusión: Tipo doblado hacia adentro
· Material de la superficie de la rueda: ③Acero inoxidable 304
· Escribe: Cuerpo principal de la rueda

  • Componentes inCAD
Porta rodillos - 25 mm de ancho: Imagen relacionada
· Materiales
TipoPaso de rodillo①RodilloRodamiento②Marco③Tornillo, tuerca④Soporte
Ancho de rodillosSoporteP=25P=30P=35[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
25Sin soporteCRONEWCRONFWCRONWAceroCromato trivalenteAceroAceroEnchapado en caliente*AceroCromato trivalente--
Con soporteCRONEWBCRONFWBCRONWBAceroCromato trivalente
Con soporte--CROCWBRevestimiento de cromo duro
Sin soporte--CROSWAcero inoxidable-Acero inoxidableAcero inoxidable-Acero inoxidable---
Con soporte--CROSWBAcero inoxidable-
50Sin soporteCRONEXCRONFXCRONXAceroCromato trivalenteAceroAceroEnchapado en caliente*AceroCromato trivalente--
Con soporteCRONEXBCRONFXBCRONXBAceroCromato trivalente
* Enchapado en caliente (revestimiento fundido de zinc, aluminio, magnesio)

Especificaciones

Número de parte
CRONEW15
Número de parte(L)
TipoNúmero de ruedasP=25P=30P=35
Ancho del rodillo 25 mm
Sin soporte
CRONEW
CRONFW
CRONW
CROSW

Con soporte
CRONEWB
CRONFWB
CRONWB
CROCWB
CROSWB

Ancho del rodillo 50 mm
Sin soporte
CRONEX
CRONFX
CRONX

Con soporte
CRONEXB
CRONFXB
CRONXB
2(48)(58)(68)
3(73)(88)(103)
4(98)(118)(138)
5(123)(148)(173)
6(148)(178)(208)
7(173)(208)(243)
8(198)(238)(278)
9(223)(268)(313)
10(248)(298)(348)
11(273)(328)(383)
12(298)(358)(418)
13(323)(388)(453)
14(348)(418)(488)
15(373)(448)(523)
16(398)(478)(558)
17(423)(508)(593)
18(448)(538)(628)
19(473)(568)(663)
20(498)(598)(698)
21(523)(628)(733)
22(548)(658)(768)
23(573)(688)(803)
24(598)(718)(838)
25(623)(748)(873)
26(648)(778)(908)
27(673)(808)(943)
28(698)(838)(978)
29(723)(868)(1013)
30(748)(898)(1048)
31(773)(928)(1083)
32(798)(958)(1118)
33(823)(988)(1153)
[ ! ]Para cargar peso, 40 kgf (392 N) por rueda para rodillos de 25 mm de ancho y 50 kgf (490 N) para rodillos de 50 mm de ancho.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CROCWB2
CROCWB3
CROCWB4
CROCWB5
CROCWB6
CROCWB7
CROCWB8
CROCWB9
CROCWB10
CROCWB11
CROCWB12
CROCWB13
CROCWB14
CROCWB15
CROCWB16
CROCWB17
CROCWB18
CROCWB19
CROCWB20
CROCWB21
CROCWB22
CROCWB23
CROCWB24
CROCWB25
CROCWB26
CROCWB27
CROCWB28
CROCWB29
CROCWB30
CROCWB31
CROCWB32
CROCWB33
CRONEW2
CRONEW3
CRONEW4
CRONEW5
CRONEW6
CRONEW7
CRONEW8
CRONEW9
CRONEW10
CRONEW11
CRONEW12
CRONEW13
CRONEW14
CRONEW15
CRONEW16
CRONEW17
CRONEW18
CRONEW19
CRONEW20
CRONEW21
CRONEW22
CRONEW23
CRONEW24
CRONEW25
CRONEW26
CRONEW27
CRONEW28
CRONEW29
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de rueda W
(mm)
Capacidad de carga de la rueda (por rueda)
(kgf)
Paso de rueda P
(mm)
Tratamiento de superficie de rueda Material del marco Tratamiento de superficie del marco Longitud del transportador L
(mm)
Número de ruedas
(pieza)
Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente682Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente1033Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente1384Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente1735Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente2086Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente2437Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente2788Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente3139Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente34810Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente38311Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente41812Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente45313Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente48814Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente52315Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente55816Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente59317Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente62818Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente66319Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente69820Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente73321Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente76822Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente80323Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente83824Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente87325Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente90826Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente94327Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente97828Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente101329Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente104830Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente108331Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente111832Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254035Cromado duro[Acero] AceroBaño caliente115333Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente482Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente733Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente984Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente1235Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente1486Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente1737Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente1988Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente2239Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente24810Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente27311Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente29812Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente32313Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente34814Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente37315Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente39816Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente42317Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente44818Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente47319Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente49820Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente52321Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente54822Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente57323Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente59824Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente62325Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente64826Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente67327Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente69828Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254025Cromado trivalente[Acero] AceroBaño caliente72329Ninguno

Cargando…

Más información

■ Método para montar soportes
Retire las tuercas de las dos ubicaciones de unión de los soportes y use los soportes y tornillos incluidos para instalar.
 

Información básica

Tipo de transportador Recto Material de la superficie de la rueda Acero Rueda OD D(mm) 20
Tipo Cuerpo del transportador de rueda Aplicación Para transportar artículos pequeños / Carga media Tipo de extrusión Tipo curvado hacia adentro
Altura de forma externa H(mm) 27 Especificaciones Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico