(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portadores de rodillos - 15 mm de ancho

Portadores de rodillos - 15 mm de ancho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Nuevo: se agregan tipos de carga media y estándar 303 SS. [julio de 2023]
· Tipo de transportador: Recto
· Especificación: Estándar
· Tipo de rueda: ③Acero inoxidable 304 (Prensa)
· Tratamiento de la superficie de las ruedas: Cromato
· Tipo de extrusión: Tipo doblado hacia adentro

  • Componentes inCAD
Porta rodillos - 15 mm de ancho: Imagen relacionada
· Materiales
TipoPaso de rodillo①RodillosRodamiento②Marco③Tornillo, tuerca④Soporte
P=25P=30P=35[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Sin soporteCRONEYCRONFYCRONYAceroCromato trivalenteAceroAcero bajo en carbón - PEnchapado en caliente*AceroCromato trivalente--
Con soporteCRONEYBCRONFYBCRONYBAceroCromato trivalente
* Enchapado en caliente (revestimiento fundido de zinc, aluminio, magnesio)

Especificaciones

Número de parte
CRONEY15
Número de parte(L)
TipoNúmero de ruedasP=25P=30P=35
Sin soporte
CRONEY
CRONFY
CRONY



Con soporte
CRONEYB
CRONFYB
CRONYB
2(48)(58)(68)
3(73)(88)(103)
4(98)(118)(138)
5(123)(148)(173)
6(148)(178)(208)
7(173)(208)(243)
8(198)(238)(278)
9(223)(268)(313)
10(248)(298)(348)
11(273)(328)(383)
12(298)(358)(418)
13(323)(388)(453)
14(348)(418)(488)
15(373)(448)(523)
16(398)(478)(558)
17(423)(508)(593)
18(448)(538)(628)
19(473)(568)(663)
20(498)(598)(698)
21(523)(628)(733)
22(548)(658)(768)
23(573)(688)(803)
24(598)(718)(838)
25(623)(748)(873)
26(648)(778)(908)
27(673)(808)(943)
28(698)(838)(978)
29(723)(868)(1013)
30(748)(898)(1048)
31(773)(928)(1083)
32(798)(958)(1118)
33(823)(988)(1153)
[ ! ]El peso de carga es de 30 kgf (294 N) por rueda.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CRONEY2
CRONEY3
CRONEY4
CRONEY5
CRONEY6
CRONEY7
CRONEY8
CRONEY9
CRONEY10
CRONEY11
CRONEY12
CRONEY13
CRONEY14
CRONEY15
CRONEY16
CRONEY17
CRONEY18
CRONEY19
CRONEY20
CRONEY21
CRONEY22
CRONEY23
CRONEY24
CRONEY25
CRONEY26
CRONEY27
CRONEY28
CRONEY29
CRONEY30
CRONEY31
CRONEY32
CRONEY33
CRONEYB2
CRONEYB3
CRONEYB4
CRONEYB5
CRONEYB6
CRONEYB7
CRONEYB8
CRONEYB9
CRONEYB10
CRONEYB11
CRONEYB12
CRONEYB13
CRONEYB14
CRONEYB15
CRONEYB16
CRONEYB17
CRONEYB18
CRONEYB19
CRONEYB20
CRONEYB21
CRONEYB22
CRONEYB23
CRONEYB24
CRONEYB25
CRONEYB26
CRONEYB27
CRONEYB28
CRONEYB29
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de rueda P
(mm)
Longitud del transportador L
(mm)
Número de ruedas
(pieza)
Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025482Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025733Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025984Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251235Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251486Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251737Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251988Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252239Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102524810Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102527311Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102529812Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102532313Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102534814Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102537315Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102539816Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102542317Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102544818Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102547319Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102549820Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102552321Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102554822Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102557323Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102559824Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102562325Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102564826Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102567327Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102569828Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102572329Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102574830Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102577331Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102579832Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102582333Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025482Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025733Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025984Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251235Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251486Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251737Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251988Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252239Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102524810Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102527311Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102529812Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102532313Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102534814Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102537315Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102539816Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102542317Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102544818Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102547319Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102549820Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102552321Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102554822Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102557323Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102559824Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102562325Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102564826Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102567327Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102569828Soportes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102572329Soportes

Cargando…

 

Información básica

Tipo de transportador Recto Material de la superficie de la rueda Acero Ancho de rueda W(mm) 15
Capacidad de carga de la rueda (por rueda)(kgf) 30 Rueda OD D(mm) 20 Tipo Cuerpo del transportador de rueda
Aplicación Para transportar artículos pequeños / Carga media Tratamiento de superficie de rueda Cromado trivalente Tipo de extrusión Tipo curvado hacia adentro
Material del marco Acero bajo en carbón Tratamiento de superficie del marco Baño caliente Altura de forma externa H(mm) 27
Especificaciones Estándar