(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas transportadoras - resina

Ruedas transportadoras - resina
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Recubrimiento: Estriado
· Tipo de eje: Recto
· Cojinete: Simple

  • Componentes inCAD
Ruedas transportadoras - Hule/Uretano: imagen relacionada
· Materiales
TipoTipo de rodillo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesMaterial de la superficie del rodillo
HGHRodillo fresadoAceroCromato trivalenteCaucho nitrilo (blanco)
(Shore A60)
HUHPoliuretano (azul)
(Shore A90)
HMHUPoliuretano (negro)
(Shore A90)
HMHSUAcero inoxidable-
HPHURodillos formados en prensaAceroCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-W
HGH40-25
Número de parteWdd1BTCarga permisible (N)
TipoDHGHHUHHMHU
HMHSU
HPHU
HGH
HUH
40256.21494196294--
148.2
28
60201219135490490
HMHU
HMHSU
HPHU
30166.212102.5--294147
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HGH40-14
HGH40-25
HGH40-28
HGH60-20
HMHSU30-16
HMHU30-16
HPHU30-16
HUH40-14
HUH40-25
HUH40-28
HUH60-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodillo Material de revestimiento O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tratamiento de superficies Dureza del revestimiento
(Shore A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10AceroCaucho nitrilo409Recubrimiento de cromato trivalente60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10AceroCaucho nitrilo409Recubrimiento de cromato trivalente60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10AceroCaucho nitrilo409Recubrimiento de cromato trivalente60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10AceroCaucho nitrilo6013Recubrimiento de cromato trivalente60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidablePoliuretano3010Sin tratamiento de superficies90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroPoliuretano3010Recubrimiento de cromato trivalente90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroPoliuretano3010Recubrimiento de cromato trivalente90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10AceroPoliuretano409Recubrimiento de cromato trivalente90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10AceroPoliuretano409Recubrimiento de cromato trivalente90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10AceroPoliuretano409Recubrimiento de cromato trivalente90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10AceroPoliuretano6013Recubrimiento de cromato trivalente90

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Revestimiento Estriado Tipo de eje Recto Rodamiento Simple