(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos transportadores - miniatura

Rodillos transportadores - miniatura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: rodillo largo
· Tipo de eje: Ejes
· Dimensión OD D (⌀): 20
· Tipo rodillo largo: Tipo recto

  • Componentes inCAD
Rodillos en miniatura para transportadores: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesRodamiento
CNMRAceroRecubrimiento de cromato trivalenteRodamiento mecanizado
CNMRCRevestimiento de cromo duro
CNMRSAcero inoxidable-

Especificaciones

Número de pieza-B
CNMRC20-50
Número de piezaBdd1WCarga permisible (N)
TipoD
CNMR
CNMRC
CNMRS
20156.11017294
256.127392
506.252490
1006.2102490
kgf = Nx0.101972
[ ! ]Úselo en combinación con ejes de rodillos transportadores.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CNMR20-15
CNMR20-25
CNMR20-50
CNMR20-100
CNMRC20-15
CNMRC20-25
CNMRS20-15
CNMRS20-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodillo Ancho
(mm)
Rodamiento Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero15SimpleRecubrimiento de cromato trivalente
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero25SimpleRecubrimiento de cromato trivalente
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero50DobleRecubrimiento de cromato trivalente
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero100DobleRecubrimiento de cromato trivalente
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero15SimpleCromado duro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero25SimpleCromado duro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable15SimpleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable25SimpleNinguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Tipo recto Tipo de eje Recto
Diámetro exterior D(Ø) 20 Tipo de revestimiento Ninguno