(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Transportador - Para carga ligera.

Rodamientos de Transportador - Para carga ligera.
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: tipo plano
· Entorno operativo: Estándar
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 40
· Material de la superficie: Uretano de éter termoplástico

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los modelos UMRW65, UMRW70, UMRW75, UMRW80, UMRV65, UMRV70, UMRV75, UMRV80, UMRR65, UMRR70, UMRR75, UMRR80 están programados para ser descontinuados. Se aceptarán pedidos hasta noviembre de 2022. Disculpe las molestias. Para obtener más ayuda, comuníquese con nosotros.
Rodamientos de uretano moldeados - Carrera interior extendida (para carga ligera)
· Materiales
[ M ] Material
Sección neumáticosÉter termoplástico tipo uretano (negro, Shore A95)
Sección de la ruedaLactona termoplástica tipo uretano (negro)
RodamientoAnillo exterior, anillo interior, bolas: acero para rodamientos 52100
Blindaje: caucho
[ ! ] La estructura de D20 a D35 es de una sola capa (solo para la sección de neumáticos).

Especificaciones

Número de pieza
UMRW40
UMRHV55
■Para carga ligera
Número de piezadTolerancia dd1BB1W1W2Carga N permisible (valor de referencia)Masa (g)
TipoDUMRW, UMRVUMRRUMRWUMRVUMRR
UMRW
(Ambos lados sobresalieron)

UMRV
(Un lado sobresalió)

UMRR
(No sobresalió)
2060
- 0.02
0
- 0.008
8.685119.555765
259.3961210.579121110
3080
- 0.04
121171513108211917
35147242220
4010141281614196343230
4512+ 0.005
- 0.012
18.3
(16.8)
14101816245605550
50274666156
551521.6
(20.0)
15111917314827670
60343908377
651724.6
(23.0)
16122018392120112104
70441130121113
75200
- 0.01
29.3
(27.6)
18142220510188175164
80589199187176
[ ! ]la dimensión ( ) de d1 corresponde a UMRR.
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 4950 to 7475 to 99100 to 199
Tasa de descuentoPrecio unitario5%15%30%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UMRR20
UMRR25
UMRR30
UMRR35
UMRR40
UMRR45
UMRR50
UMRR55
UMRR60
UMRV20
UMRV25
UMRV30
UMRV35
UMRV40
UMRV45
UMRV50
UMRV55
UMRV60
UMRW20
UMRW25
UMRW30
UMRW35
UMRW40
UMRW45
UMRW50
UMRW55
UMRW60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Estilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
ID d
(Ø)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
Rueda interior sobresaliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior tipo no sobresaliente208650.1~100.055Sin tipo de protrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior tipo no sobresaliente259650.1~100.079Sin tipo de protrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior tipo no sobresaliente30118100.1~200.0108Sin tipo de protrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior tipo no sobresaliente35118100.1~200.0147Sin tipo de protrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior tipo no sobresaliente401210100.1~200.0196Sin tipo de protrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior tipo no sobresaliente451412200.1~300.0245Sin tipo de protrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior tipo no sobresaliente501412200.1~300.0274Sin tipo de protrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior tipo no sobresaliente551515300.1~500.0314Sin tipo de protrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior tipo no sobresaliente601515300.1~500.0343Sin tipo de protrusión
1 Pieza(s)Disponible

1 Día

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo208650.1~100.055Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo259650.1~100.079Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo30118100.1~200.0108Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo35118100.1~200.0147Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo401210100.1~200.0196Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo451412200.1~300.0245Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo501412200.1~300.0274Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo551515300.1~500.0314Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo601515300.1~500.0343Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados208650.1~100.055Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados259650.1~100.079Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados30118100.1~200.0108Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados35118100.1~200.0147Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados401210100.1~200.0196Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados451412200.1~300.0245Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados501412200.1~300.0274Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados551515300.1~500.0314Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados601515300.1~500.0343Tipo que sobresale de ambos lados

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodamientos de uretano moldeados - Carrera interior extendida (para carga ligera)

Información de Soporte

guía de dureza

DurezaEjemplo
Shore A95Pelota de golfDifícil
Shore A90Béisbol
Shore A70 Sofbol
Shore A50borrador de plastico
Shore A30cámara de bicicletaSuave

Rango de tolerancia de dureza: ±5 del valor indicado.

Características de los materiales

Es importante seleccionar el material adecuado según su aplicación, los diferentes materiales que manejamos dentro del catálogo son

MaterialDescripción
UretanoDestaca en resistencia mecánica. Débil en resistencia al calor y a los productos químicos. Amplia gama de variaciones de dureza.
Nitrilo (NBR)Destaca en resistencia a la abrasión y al aceite, y es económico. Inferior en resistencia a la intemperie. Evite su uso en áreas donde pueda estar expuesto a la luz solar directa o cerca de dispositivos eléctricos que generen ozono.
cloropreno (CR)Bien equilibrado en propiedades y económico.
Etileno (EPDM)Sobresale en resistencia a la intemperie y económico. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego.
Butilo (IIR)Destaca en resistencia a la intemperie y hermeticidad. Adecuado para cámara de aire de neumático. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego.
Flúor (FPM)Sobresale en la mayoría de las propiedades.
Silicona (SI)Destaca en resistencia al calor. Inferior en resistencia mecánica.
Bajo elásticoDestaca en absorción de impactos y resistencia al aceite. Inferior en resistencia al calor y resistencia a bajas temperaturas.

Comparación entre materiales

La siguiente es una comparación de la resistencia de los materiales:

DébilFuerte
Fuerza mecánicaSiliconaBajo elásticoButilo EtilenoNitriloFlúorcloroprenoUretano
Resistencia al climaNitriloBajo elásticocloroprenoUretanoButiloSiliconaEtilenoFlúor
Resistente a la abrasiónSiliconaBajo elásticoButiloEtilenocloroprenoUretanoNitriloFlúor
Resistencia al calorBajo elásticoUretanoNitrilocloroprenoButiloEtilenoSiliconaFlúor
Resistencia al aceiteButiloEtilenoSiliconacloroprenoUretanoBajo elásticoNitriloFlúor

Precauciones

El uretano cambiará de color y se volverá amarillo con el tiempo.

Particularmente el uretano antiestático (color gris) puede sufrir una decoloración notable, pero sin problemas físicos y manteniendo sus propiedades.

El proceso de decoloración a lo largo del tiempo se muestra a continuación. Por favor considere esto antes de usarlo.

*El tiempo y el nivel de decoloración varían mucho según el entorno de uso, etc.

Antes de cambiar después de cambiar

forma de utilizar

UsarOblicuoMás deBajoDiagonal
Productos RecomendadosCojinete de ajuste a presiónCojinete de ajuste a presiónLigero: Cojinetes a presión
De peso pesado: Rodamientos moldeados
Rodamiento moldeado

[!] El uretano del cojinete puede aflojarse incluso si el cojinete se usa hacia arriba, hacia los lados o hacia abajo, el uretano del cojinete puede aflojarse. Sucedió porque se aplica una carga desequilibrada debido a la precisión del montaje, el equilibrio de la pieza de trabajo o se utiliza a altas velocidades de rotación.

forma de utilizar

Rodamientos de carga pesada

  • Como los aros interiores del rodamiento sobresalen, no es necesario combinar ejes escalonados o collarines para el montaje.
  • Los rodamientos utilizados tienen una configuración especial para evitar que el uretano se desprenda.
  • Aunque destaca por su resistencia al aceite, la aplicación de disolventes puede provocar hinchazón y reducción de su resistencia.

Modelos Compatibles

 

Información básica

Tipo Tipo plano Material de superficie Éter termoplástico uretano Entorno operativo Estándar (para carga ligera)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::40