(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: tipo plano
· Entorno operativo: Estándar
· Material del rodamiento: Acero inoxidable 440C
· Método de apriete: Con casquillo hexagonal
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ H ] Dureza | Color | Rodamiento | Eje | ||
Carrera exterior plana | |||||||
Roscado estándar | Roscado largo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||||
UMBKH | UMBKT | Uretano | Shore A95 | Negro | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado electrolítico |
UMSBKH | UMSBKT | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 303 | - | |||
UMBKWH | UMBKWT | Blanco | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Cromato trivalente | ||
UMSBKWH | UMSBKWT | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 303 | - | |||
UMBH | UMBT | Shore A90 | Negro | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado electrolítico | |
UMSBH | UMSBT | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 303 | - | |||
UMBWH | UMBWT | Blanco | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Cromato trivalente | ||
UMSWH | UMSWT | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 303 | - | |||
UMBGH | - | Shore A70 | Negro | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado electrolítico | |
UMBLH | - | Shore A50 | Negro | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado electrolítico | |
UMBLWH | UMBLWT | Blanco | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Cromato trivalente | ||
SUMBH | SUMBT | Hule de silicona | Shore A70 | Gris claro | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado electrolítico |
SUMSBH | SUMSBT | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 303 | - | |||
UMBDH | UMBDT | Uretano antiestático | Shore A90 | Gris | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado electrolítico |
Número de parte | - | D |
UMBH10 | - | 30A |
Número de parte | D | M (grueso) | F | Carga admisible N (kgf) | B | D1 | r (mín.) | G | Rodamiento usado | |||||||
Tipo | d | Estándar | Largo | Uretano | Silicona | |||||||||||
Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | Shore A70 | ||||||||||||
Roscado estándar UMBKH UMSBKH UMBKWH UMSBKWH UMBH UMSBH UMBWH *UMSWH UMBGH UMBLH UMBLWH *SUMBH SUMSBH UMBDH | Roscado largo UMBKT UMSBKT UMBKWT UMSBKWT UMBT UMSBT UMBWT *UMSWT UMBLWT *SUMBT SUMSBT UMBDT | 3 | 10 | M3 | 4 | 6 | 38(3.8) | 28(2.8) | 9(0.9) | 4(0.4) | 7(0.7) | 3 | 7 | 0.1 | 1.5 | W683ZZA |
3 | 12 | 53(5.4) | 34(3.5) | 10(1) | 6(0.6) | 9.8(1) | ||||||||||
*4 | 13 | M4 | 5 | 8 | 66(6.7) | 44(4.5) | 13(1.3) | 7(0.7) | 13(1.3) | 4 | 9 | 0.15 | W684AX50ZZ | |||
16 | 79(8.1) | 59(6) | 16(1.6) | 6(0.6) | 18(1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 624ZZ | |||||||
*5 | 16 | 79(8.1) | 16(1.6) | 2.5 | WBC5-13ZZ | |||||||||||
20 | 102(10.4) | 78(8) | 20(2) | 9(0.9) | 24(2.4) | 16 | 0.3 | 625ZZ | ||||||||
*6 | 20 | M6 | 8 | 12 | 114(11.7) | 23(2.3) | 15(1.5) | 15 | 0.2 | 696ZZ | ||||||
28 | 218(22.2) | 157(16) | 44(4.5) | 39(4) | 47(4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 626ZZ | |||||||
*8 | 28 | 208(21.2) | 42(4.3) | 35(3.6) | 7 | 22 | 4 | 608ZZ | ||||||||
30A | - | 176(18) | 81(8.3) | 65(6.7) | 53(5.4) | 608ZZ | ||||||||||
10 | 30A | 94(9.6) | 51(5.2) | 8 | 26 | 5 | 6000ZZ | |||||||||
40A | - | 274(28) | 136(13.9) | 93(9.5) | 82(8.4) | 9 | 30 | 0.6 | 6200ZZ | |||||||
15 | 40A | M10 | 12 | 20 | 122(12.4) | 96(9.9) | 32 | 0.3 | 6002ZZ | |||||||
45A | - | 343(35) | 109(11.1) | 102(10.5) | 103(10.5) | 11 | 35 | 0.6 | 6202ZZ | |||||||
20 | 45A | 130(13.3) | 98(10.1) | 9 | 37 | 0.3 | 8 | 6904ZZ | ||||||||
55A | - | 490(50) | 225(22.9) | 176(18.1) | 147(15) | 14 | 47 | 1 | 6204ZZ | |||||||
25 | 65A | - | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 226(23) | 15 | 52 | 10 | 6205ZZ |
Número de parte | D | M (grueso) | F | Carga admisible N (kgf) | B | D1 | B1 | r (mín.) | G | Rodamiento usado | |||||||
Tipo | d | Estándar | Largo | Uretano | Silicona | ||||||||||||
Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | Shore A70 | |||||||||||||
Roscado estándar UMBKH UMSBKH UMBKWH UMSBKWH UMBH UMSBH UMBWH UMSWH UMBGH UMBLH UMBLWH SUMBH SUMSBH UMBDH | Roscado largo UMBKT UMSBKT UMBKWT UMSBKWT UMBT UMSBT UMBWT UMSWT UMBLWT SUMBT SUMSBT UMBDT | 8 | 30 | M6 | 8 | 12 | 248(25.3) | 176(18) | 81(8.3) | 65(6.7) | 53(5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 4 | 608ZZ |
10 | 30 | 201(20.5) | 94(9.6) | 51(5.2) | 26 | 8 | 5 | 6000ZZ | |||||||||
40 | 412(42) | 274(28) | 136(13.9) | 93(9.5) | 82(8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 6200ZZ | ||||||||
15 | 40 | M10 | 12 | 20 | 369(37.6) | 122(12.4) | 96(9.9) | 12 | 32 | 0.3 | 6002ZZ | ||||||
45 | 534(54.5) | 343(35) | 109(11.1) | 102(10.5) | 103(10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 6202ZZ | |||||||
20 | 45 | 391(39.9) | 130(13.3) | 98(10.1) | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 8 | 6904ZZ | |||||||
55 | 674(68.7) | 490(50) | 225(22.9) | 176(18.1) | 147(15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 6204ZZ | |||||||
25 | 65 | 999(101.9) | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 226(23) | 19 | 52 | 15 | 10 | 6205ZZ |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SUMBH3-10 |
SUMBH3-12 |
SUMBH4-13 |
SUMBH4-16 |
SUMBH5-16 |
SUMBH5-20 |
SUMBH6-20 |
SUMBH6-28 |
SUMBH8-28 |
SUMBH8-30 |
SUMBH10-30 |
SUMBH10-40 |
SUMBH15-40 |
SUMBH15-45 |
SUMBH20-45 |
SUMBH20-55 |
SUMBH25-65 |
SUMBT3-10 |
SUMBT3-12 |
SUMBT4-13 |
SUMBT4-16 |
SUMBT5-16 |
SUMBT5-20 |
SUMBT6-20 |
SUMBT6-28 |
SUMBT8-28 |
SUMBT8-30 |
SUMBT10-30 |
SUMBT10-40 |
SUMBT15-40 |
SUMBT15-45 |
SUMBT20-45 |
SUMBT20-55 |
SUMBT25-65 |
SUMSBH4-13 |
SUMSBH4-16 |
SUMSBH5-16 |
SUMSBH5-20 |
SUMSBH6-20 |
SUMSBH6-28 |
SUMSBH8-28 |
SUMSBH8-30 |
SUMSBT4-13 |
SUMSBT4-16 |
SUMSBT5-16 |
SUMSBT5-20 |
SUMSBT6-20 |
SUMSBT6-28 |
SUMSBT8-28 |
SUMSBT8-30 |
UMBDH3-12 |
UMBDH4-13 |
UMBDH4-16 |
UMBDH5-16 |
UMBDH5-20 |
UMBDH6-20 |
UMBDH6-28 |
UMBDH8-28 |
UMBDH8-30 |
UMBDH10-30 |
Cargando…
Tipo | Tipo plano | Entorno operativo | Estándar (para carga ligera) | Forma de cabeza de tornillo | Cabeza hexagonal |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente