(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: tipo plano
· Entorno operativo: Estándar
· Estilo de montaje: Orificio
· Material del rodamiento: Acero inoxidable 440C
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
UMSB6-20
Tipo | [M] Material | [ H ] Dureza | Color | |
Rodamiento | ||||
Acero (Acero para rodamientos 52100) | Acero inoxidable (Acero inoxidable de 440C) | |||
UMBBK | UMSBK | Uretano | Shore A95 | Negro |
UMBBKW | UMSBKW | Blanco | ||
UMBB | UMSB | Shore A90 | Negro | |
UMBW | UMSW | Blanco | ||
UMBG | UMSG | Shore A70 | Negro | |
UMBGW | UMSGW | Blanco | ||
UMBL | - | Shore A50 | Negro | |
UMBLW | - | Blanco | ||
UMBD | - | Uretano antiestático | Shore A90 | Gris |
SUMBB | SUMSB | Hule de silicona | Shore A70 | Gris claro |
Número de parte | - | D |
UMBB10 | - | 30A |
Número de parte | D | Carga admisible N (kgf) | B | D1 | r (mín.) | Dimensión Relativa | Rodamiento usado | |||||||
Tipo | d | Uretano | Silicona | D s | R 1 (máx.) | |||||||||
Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | Shore A70 | (mín.) | (máx.) | ||||||||
Uretano UMBBK UMSBK UMBBKW UMSBKW UMBB UMSB UMBW *UMSW UMBG *UMSG UMBGW *UMSGW UMBL UMBLW Uretano antiestático UMBD Hule de silicona SUMBB *SUMSB | 3 | 10 | 38(3.8) | 28(2.8) | 9(0.9) | 4(0.4) | 7(0.7) | 3 | 7 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | W683ZZA |
12 | 53(5.4) | 34(3.5) | 10(1) | 6(0.6) | 9.8(1) | |||||||||
*4 | 13 | 66(6.7) | 44(4.5) | 13(1.3) | 7(0.7) | 13(1.3) | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 5.2 | W684AX50ZZ | ||
16 | 79(8.1) | 59(6) | 16(1.6) | 6(0.6) | 18(1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ | ||
*5 | 16 | 79(8.1) | 16(1.6) | 6.6 | 6.9 | WBC5-13ZZ | ||||||||
20 | 102(10.4) | 78(8) | 20(2) | 9(0.9) | 24(2.4) | 16 | 0.3 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625ZZ | |||
*6 | 20 | 114(11.7) | 23(2.3) | 15(1.5) | 15 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696ZZ | ||||
28 | 218(22.2) | 157(16) | 44(4.5) | 39(4) | 47(4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626ZZ | ||
*8 | 28 | 208(21.2) | 42(4.3) | 35(3.6) | 7 | 22 | 10 | 12.2 | 608ZZ | |||||
30A | - | 176(18) | 81(8.3) | 65(6.7) | 53(5.4) | 608ZZ | ||||||||
10 | 30A | 94(9.6) | 51(5.2) | 8 | 26 | 12 | 13.5 | 6000ZZ | ||||||
40A | - | 274(28) | 136(13.9) | 93(9.5) | 82(8.4) | 9 | 30 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ | ||
15 | 40A | 122(12.4) | 96(9.9) | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ | |||||
45A | - | 343(35) | 109(11.1) | 102(10.5) | 103(10.5) | 11 | 35 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ | ||
20 | 45A | 130(13.3) | 98(10.1) | 9 | 37 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ | ||||
55A | - | 490(50) | 225(22.9) | 176(18.1) | 147(15) | 14 | 47 | 1 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ | ||
25 | 65A | - | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 226(23) | 15 | 52 | 30 | 32 | 6205ZZ |
Número de parte | D | Carga admisible N (kgf) | B | D1 | B1 | r (mín.) | Dimensión Relativa | Rodamiento usado | |||||||
Tipo | d | Uretano | Silicona | D s | R 1 (máx.) | ||||||||||
Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | Shore A70 | (mín.) | (máx.) | |||||||||
Uretano UMBBK UMSBK UMBBKW UMSBKW UMBB UMSB UMBW UMSW UMBG UMSG UMBGW UMSGW UMBL UMBLW Uretano antiestático UMBD Hule de silicona SUMBB SUMSB | 8 | 30 | 248(25.3) | 176(18) | 81(8.3) | 65(6.7) | 53(5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 10 | 12.2 | 0.3 | 608ZZ |
10 | 30 | 201(20.5) | 94(9.6) | 51(5.2) | 26 | 8 | 12 | 13.5 | 6000ZZ | ||||||
40 | 412(42) | 274(18) | 136(13.9) | 93(9.5) | 82(8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ | |||
15 | 40 | 369(37.6) | 122(12.4) | 96(9.9) | 12 | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ | ||||
45 | 534(54.5) | 343(35) | 109(11.1) | 102(10.5) | 103(10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ | ||
20 | 45 | 391(39.9) | 130(13.3) | 98(10.1) | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ | |||
55 | 674(68.7) | 490(50) | 225(22.9) | 176(18.1) | 147(15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ | ||
25 | 65 | 999(101.9) | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 226(23) | 19 | 52 | 15 | 30 | 32 | 6205ZZ |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
UMSB6-20 |
Cargando…
Tipo | Tipo plano | Estilo de montaje | Orificio | Entorno operativo | Estándar (para carga ligera) |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UMSB6-20 de la serie Rodamientos de Transportador - Cubierto de caucho de silicona/ uretano, tipo plano..
Número de Parte |
---|
UMBB10-40A |
UMBB15-40 |
UMBB15-40A |
UMSB6-28 |
UMSB8-28 |
UMSB8-30 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente