(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodillos - Con ambos extremos roscados internos y recubrimiento de uretano.

Rodillos - Con ambos extremos roscados internos y recubrimiento de uretano.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Con eje
· Forma de rodillo: Recto
· Material de caucho de uretano: Uretano

  • Componentes inCAD
Rodillos de uretano con ejes: grosor de revestimiento configurable: imagen relacionada
· Materiales
■Recta
Tipo[M] Material[H] Dureza
EjeRevestimiento
USRHAcero al carbón 1045Uretano
(Color natural)
Shore A90
USRMShore A70
USSRHAcero inoxidable 304Uretano
(Color natural)
Shore A90
■ Ambos extremos roscados
Tipo[M] Material[H] Dureza
EjeRevestimiento
USRWHAcero al carbón 1045Uretano
(Color natural)
Shore A90
[ ! ]El uretano se hornea en la circunferencia exterior del material del núcleo.

Especificaciones

Número de parte-T-L-E-F-M-N
USRH10
USRWH10
-
-
2
2
-
-
195
195
-
-
E10
E10
-
-
F10
F10

-

M5

-

N6
(Recto)
(Ambos extremos golpeados)
Número de parteT
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 1 mm
E, F
Incremento de 1 mm
Ambos extremos planos
TipodM (grueso), N (grueso)
Recto
USRH
USRM
USSRH
Ambos extremos planos
USRWH

82~550~2005≤E <L/2

5≤F <L/2
345
10456
12568
1550~30056810

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
USRH8-[2,​3,​4,​5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
USRH10-[2,​3,​4,​5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
USRH12-[2,​3,​4,​5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
USRH15-[2,​3,​4,​5]-[50-300/1]-E[5-150/1]-F[5-150/1]
USRM8-[2,​3,​4,​5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
USRM10-[2,​3,​4,​5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
USRM12-[2,​3,​4,​5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
USRM15-[2,​3,​4,​5]-[50-300/1]-E[5-150/1]-F[5-150/1]
USRWH8-[2,​3,​4,​5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
USRWH10-[2,​3,​4,​5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
USRWH12-[2,​3,​4,​5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
USRWH15-[2,​3,​4,​5]-[50-300/1]-E[5-150/1]-F[5-150/1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
USSRH8-[2,​3,​4,​5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
USSRH10-[2,​3,​4,​5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
USSRH12-[2,​3,​4,​5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
USSRH15-[2,​3,​4,​5]-[50-300/1]-E[5-150/1]-F[5-150/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dureza de goma de uretano Eje exterior d
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
Selección de diámetro de tornillo [M] Selección de diámetro de tornillo [N] T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10459085 ~ 1005 ~ 10050 ~ 200--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104590105 ~ 1005 ~ 10050 ~ 200--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104590125 ~ 1005 ~ 10050 ~ 200--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104590155 ~ 1505 ~ 15050 ~ 300--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10457085 ~ 1005 ~ 10050 ~ 200--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104570105 ~ 1005 ~ 10050 ~ 200--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104570125 ~ 1005 ~ 10050 ~ 200--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104570155 ~ 1505 ~ 15050 ~ 300--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10459085 ~ 1005 ~ 10050 ~ 2003 ~ 53 ~ 52 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104590105 ~ 1005 ~ 10050 ~ 2004 ~ 64 ~ 62 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104590125 ~ 1005 ~ 10050 ~ 2005 ~ 85 ~ 82 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104590155 ~ 1505 ~ 15050 ~ 3005 ~ 105 ~ 102 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3049085 ~ 1005 ~ 10050 ~ 200--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 30490105 ~ 1005 ~ 10050 ~ 200--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 30490125 ~ 1005 ~ 10050 ~ 200--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 30490155 ~ 1505 ~ 15050 ~ 300--2 ~ 5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Ranura
Forma de rodillo Recto Longitud(mm) ~50 / ~100 / ~300 Tratamiento de superficies Ninguno
Material de goma de uretano Uretano Color de goma de uretano Color natural