(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodillos - De uretano con eje sólido.

Rodillos - De uretano con eje sólido.

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Con eje
· Forma de rodillo: Recto
· Material: 52100 Acero para rodamientos templado por inducción (Profundidad 0,8 a 2 mm)

  • Componentes inCAD
Rodillos de uretano con ejes - Rectos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
EjeRevestimiento
USH52100 Cojinete de acero templado por inducción
(Profundidad 0.8 a 2 mm) 58HRC ~
Uretano
(Color natural)
Shore A90
USMShore A70
USLShore A50
[ ! ]El uretano se hornea en la circunferencia exterior del material del núcleo.

Especificaciones

Número de parte-d-L-F
USH20-8-150-F10
Número de parted g6L
Incremento de 1 mm
F
Incremento de 1 mm
TipoD
USH
USM
USL
105650~1005≤F≤dx2
2F <L
15681050~150
20810121550~200
2510121520
30152050~300
351520

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
USH10-[5,​6]-[50-100/1]-F[5-24/1]
USH15-[6,​8,​10]-[50-150/1]-F[5-20/1]
USH20-[8,​10,​12,​15]-[50-200/1]-F[5-30/1]
USH25-[10,​12,​15,​20]-[50-200/1]-F[5-40/1]
USH30-[15,​20]-[50-300/1]-F[5-40/1]
USH35-[15,​20]-[50-300/1]-F[5-40/1]
USL10-[5,​6]-[50-100/1]-F[5-12/1]
USL15-[6,​8,​10]-[50-150/1]-F[5-20/1]
USL20-[8,​10,​12,​15]-[50-200/1]-F[5-30/1]
USL25-[10,​12,​15,​20]-[50-200/1]-F[5-50/1]
USL30-[15,​20]-[50-300/1]-F[5-40/1]
USL35-[15,​20]-[50-300/1]-F[5-50/1]
USM10-[5,​6]-[50-100/1]-F[5-21/1]
USM15-[6,​8,​10]-[50-150/1]-F[5-20/1]
USM20-[8,​10,​12,​15]-[50-200/1]-F[5-30/1]
USM25-[10,​12,​15,​20]-[50-200/1]-F[5-40/1]
USM30-[15,​20]-[50-300/1]-F[5-40/1]
USM35-[15,​20]-[50-300/1]-F[5-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Longitud
(mm)
Dureza de goma de uretano d diámetro
(mm)
F
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010~50 / ~100905 ~ 65 ~ 2450 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015~50 / ~100 / ~300906 ~ 105 ~ 2050 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~50 / ~100 / ~300908 ~ 155 ~ 3050 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025~50 / ~100 / ~3009010 ~ 205 ~ 4050 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~50 / ~100 / ~3009015 ~ 205 ~ 4050 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035~50 / ~100 / ~3009015 ~ 205 ~ 4050 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010~50 / ~100505 ~ 65 ~ 1250 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015~50 / ~100 / ~300506 ~ 105 ~ 2050 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~50 / ~100 / ~300508 ~ 155 ~ 3050 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025~50 / ~100 / ~3005010 ~ 205 ~ 5050 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~50 / ~100 / ~3005015 ~ 205 ~ 4050 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035~50 / ~100 / ~3005015 ~ 205 ~ 5050 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010~50 / ~100705 ~ 65 ~ 2150 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015~50 / ~100 / ~300706 ~ 105 ~ 2050 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~50 / ~100 / ~300708 ~ 155 ~ 3050 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025~50 / ~100 / ~3007010 ~ 205 ~ 4050 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~50 / ~100 / ~3007015 ~ 205 ~ 4050 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035~50 / ~100 / ~3007015 ~ 205 ~ 4050 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Ranura
Forma de rodillo Recto Material 52100 Cojinete de acero endurecido por inducción (profundidad 0.8 a 2 mm) Tratamiento de superficies Ninguno
Material de goma de uretano Uretano Color de goma de uretano Color natural