(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos - De uretano con collares.

Rodillos - De uretano con collares.
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Recto
· Forma de rodillo: Recto
· Material: Aleación de aluminio 5052

  • Componentes inCAD
Rodillos de uretano con collares: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
NúcleoRevestimiento
UMCAleación de aluminio serie 5000Uretano
(Color natural)
Shore A90
UMCMShore A70
UMCLShore A50
[ ! ]El uretano se hornea en la circunferencia exterior del material del núcleo.

Especificaciones

Número de parte-d-L
UMC30-10-20
Número de partedLt
TipoD
UMC
UMCM
UMCL
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)
103510152025302
12351015202530
13451015202530
155510152025304050
1656510152025304050
20568101520253040503
25681010152025304050
30810121510152025304050
35810121510152025304050
408101215101520253040504
4510121510152025304050
5010121510152025304050
55101215152025304050
601012152025304050
7012152020253040505
801215202025304050

Modificaciones

Rodillos de uretano con collares: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UMC10-3-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMC12-3-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMC13-4-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMC15-5-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC16-[5,​6]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC20-[5,​6,​8]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC25-[6,​8,​10]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC30-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC35-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC40-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC45-[10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC50-[10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC55-[10,​12,​15]-[15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC60-[10,​12,​15]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMC70-[12,​15,​20]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMC80-[12,​15,​20]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMCL10-3-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMCL12-3-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMCL13-4-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMCL15-5-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL16-[5,​6]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
UMCL20-[5,​6,​8]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL25-[6,​8,​10]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL30-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL35-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL40-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL45-[10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL50-[10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL55-[10,​12,​15]-[15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL60-[10,​12,​15]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMCL70-[12,​15,​20]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMCL80-[12,​15,​20]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMCM10-3-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMCM12-3-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMCM13-4-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMCM15-5-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM16-[5,​6]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
UMCM20-[5,​6,​8]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM25-[6,​8,​10]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM30-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM35-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM40-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM45-[10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM50-[10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM55-[10,​12,​15]-[15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM60-[10,​12,​15]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMCM70-[12,​15,​20]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMCM80-[12,​15,​20]-[20,​25,​30,​40,​50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Dureza de goma de uretano hizo)
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10109035 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10129035 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10139045 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10159055 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016905 ~ 65 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020905 ~ 810 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025906 ~ 1010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030908 ~ 1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035908 ~ 1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040908 ~ 1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10459010 ~ 1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10509010 ~ 1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10559010 ~ 1515 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10609010 ~ 1520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10709012 ~ 2020 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10809012 ~ 2020 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10105035 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10125035 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10135045 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10155055 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016505 ~ 65 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020505 ~ 810 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025506 ~ 1010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030508 ~ 1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035508 ~ 1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040508 ~ 1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10455010 ~ 1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10505010 ~ 1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10555010 ~ 1515 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10605010 ~ 1520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10705012 ~ 2020 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10805012 ~ 2020 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10107035 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10127035 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10137045 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10157055 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016705 ~ 65 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020705 ~ 810 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025706 ~ 1010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030708 ~ 1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035708 ~ 1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040708 ~ 1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10457010 ~ 1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10507010 ~ 1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10557010 ~ 1515 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10607010 ~ 1520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10707012 ~ 2020 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10807012 ~ 2020 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodillos de uretano con collares: Related Image
 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Recto
Forma de rodillo Recto Longitud(mm) ~50 Material Aleación de aluminio 5052
Tratamiento de superficies Ninguno Material de goma de uretano Uretano Color de goma de uretano Color natural