(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos - Rectos con agujeros de tornillo de ajuste, grosor de uretano seleccionable.

Rodillos - Rectos con agujeros de tornillo de ajuste, grosor de uretano seleccionable.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Tornillo de fijación
· Forma de rodillo: Recto

  • Componentes inCAD
Rodillos: rectos, orificios para tornillos de ajuste, grosor de uretano seleccionable: imagen relacionada
· Materiales
L seleccionableEspesor de uretano seleccionable / L configurable[M] Material[H] Dureza
Establecer orificios para tornillos en ambos extremosAjuste el orificio del tornillo en un extremoEstablecer orificios para tornillos en ambos extremosNúcleoRevestimiento
RONUSROEKUSROENUSAcero inoxidable 304Uretano
(Color natural)
Shore A90
RONUAROEKUAROENUAAleación de aluminio serie 5000
RONGSROEKGS-Acero inoxidable 304Shore A70
RONGAROEKGAROENGAAleación de aluminio serie 5000
RONHAROEKHAROENHAAleación de aluminio serie 5000Shore A50
RONSS--Acero inoxidable 304Hule de siliconaShore A70
RONSA--Aleación de aluminio serie 5000
RONTS--Acero inoxidable 304Temperatura de funcionamiento de uretano resistente al calor (rojo marrón): hasta 110°CShore A90
[ ! ]El uretano y el caucho de silicona se hornean en la circunferencia exterior del material del núcleo.

Especificaciones

Número de parte-d-L-T
RONSS20
ROEKUA50
-
-
8
15
-
-
30
80

-

T10
■ L seleccionable (solo orificios para tornillos en ambos extremos)
Número de partedH7LTBM
TipoD
RONUS
RONUA
RONGS
RONGA
RONHA
RONSS
RONSA
RONTS
20815202530405038M3
2581012152025304050
308101215152025304050
351012152025304050M4
401012152025304050
5012152530405010010M5
■ Espesor de uretano seleccionable (orificios para tornillos en un extremo, ambos extremos)
Número de partedH7L
Incremento de 10 mm
TBM
TipoD
Ajuste el orificio del tornillo en un extremo
ROEKUS
ROEKUA
ROEKGS
ROEKGA
ROEKHA
Establecer orificios para tornillos en ambos extremos
ROENUS
ROENUA
ROENGA
ROENHA
4010121530~50510M5
5010121530~1005
10
60121520
8015202512M6
100202530

Modificaciones

Rodillos: rectos, orificios para tornillos de ajuste, grosor de uretano seleccionable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROEKGA40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROEKGA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKGA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKGA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKGA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKGS40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROEKGS50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKGS60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKGS80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKGS100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKHA40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROEKHA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKHA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKHA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKHA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUA40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROEKUA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUS40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROEKUS50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUS60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUS80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUS100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENGA40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROENGA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENGA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENGA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENGA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENHA40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROENHA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENHA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENHA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENHA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUA40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROENUA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUS40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROENUS50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUS60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUS80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUS100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
RONGA20-8-15
RONGA20-8-20
RONGA20-8-25
RONGA20-8-30
RONGA20-8-40
RONGA20-8-50
RONGA25-8-15
RONGA25-8-20
RONGA25-8-25
RONGA25-8-30
RONGA25-8-40
RONGA25-8-50
RONGA25-10-15
RONGA25-10-20
RONGA25-10-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Longitud
(mm)
Material ID d
(mm)
Material de goma de uretano Dureza de goma de uretano Color de goma de uretano Longitud L
(mm)
hizo)
(mm)
Longitud L
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano70Color natural-10 ~ 1530 ~ 505
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano70Color natural-10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano70Color natural-12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano70Color natural-15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano70Color natural-20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~50Acero inoxidable 304-Uretano70Color natural-10 ~ 1530 ~ 505
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100Acero inoxidable 304-Uretano70Color natural-10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100Acero inoxidable 304-Uretano70Color natural-12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100Acero inoxidable 304-Uretano70Color natural-15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100Acero inoxidable 304-Uretano70Color natural-20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano50Color natural-10 ~ 1530 ~ 505
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano50Color natural-10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano50Color natural-12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano50Color natural-15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano50Color natural-20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano90Color natural-10 ~ 1530 ~ 505
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano90Color natural-10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano90Color natural-12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano90Color natural-15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano90Color natural-20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~50Acero inoxidable 304-Uretano90Color natural-10 ~ 1530 ~ 505
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100Acero inoxidable 304-Uretano90Color natural-10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100Acero inoxidable 304-Uretano90Color natural-12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100Acero inoxidable 304-Uretano90Color natural-15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100Acero inoxidable 304-Uretano90Color natural-20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano70Color natural-10 ~ 1530 ~ 505
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano70Color natural-10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano70Color natural-12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano70Color natural-15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano70Color natural-20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano50Color natural-10 ~ 1530 ~ 505
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano50Color natural-10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano50Color natural-12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano50Color natural-15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano50Color natural-20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano90Color natural-10 ~ 1530 ~ 505
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano90Color natural-10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano90Color natural-12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano90Color natural-15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-Uretano90Color natural-20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~50Acero inoxidable 304-Uretano90Color natural-10 ~ 1530 ~ 505
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100Acero inoxidable 304-Uretano90Color natural-10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100Acero inoxidable 304-Uretano90Color natural-12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100Acero inoxidable 304-Uretano90Color natural-15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100Acero inoxidable 304-Uretano90Color natural-20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural15---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural20---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural25---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural30---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural40---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural50---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural15---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural20---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural25---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural30---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural40---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural50---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural15---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural20---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural25---

Cargando…

Ejemplo

Rodillos: rectos, orificios para tornillos de ajuste, grosor de uretano seleccionable: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Tornillo opresor
Forma de rodillo Recto Tratamiento de superficies Ninguno