(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos - Con Eje

Rodillos - Con Eje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

Rodillos con los ejes ya montados y los extremos del eje ya procesados en la fábrica. Ayudan a reducir la cantidad de piezas.

  • Componentes inCAD
Rodillos para tubos - con ejes: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1020 (equivalente al acero al carbono 1025)
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-d-L-E-F-M-N-P-S
(Recto)
(Ambos extremos golpeados)
(Ambos extremos retienen las ranuras del anillo)
ROLJ60
ROLJM80
ROLJT50
-
-
-
20
30
25
-
-
-
590
720
800
-
-
-
E30
E20
E40
-
-
-
F30
F20
F42
-M12-N12

-


P15


-


S35
Número de parted g6 L
Incremento de 10 mm
E, F
Incremento de 1 mm
M (grueso), N (grueso)P, S
Incremento de 1 mm
d1D1BToleranciad 2 ToleranciaAnillo de retención aplicable
TipoD
ROLJ
ROLJM
ROLJT
5015100~8005~45565≤P <E-5
5≤S <F-5
4043251.15+0.14
0
14.30
-0.11
JIS C tipo 15
205~6056810121.35190
-0.21
JIS C tipo 20
255~755681012161.3523.9JIS C tipo 25
60205~60568101249.553301.3519JIS C tipo 20
255~755681012161.3523.9JIS C tipo 25
305~908101216201.6528.6JIS C tipo 30
80255~7556810121668.672401.3523.9JIS C tipo 25
305~908101216201.6528.6JIS C tipo 30
355~100810121620241.65330
-0.25
JIS C tipo 35

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROLJ50-15-[100-800/10]-E[5-45/1]-F[5-45/1]
ROLJ50-20-[100-800/10]-E[5-60/1]-F[5-60/1]
ROLJ50-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]
ROLJ60-20-[100-800/10]-E[5-60/1]-F[5-60/1]
ROLJ60-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]
ROLJ60-30-[100-800/10]-E[5-90/1]-F[5-90/1]
ROLJ80-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]
ROLJ80-30-[100-800/10]-E[5-90/1]-F[5-90/1]
ROLJ80-35-[100-800/10]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
ROLJM50-15-[100-800/10]-E[5-45/1]-F[5-45/1]-M[5,​6]-N[5,​6]
ROLJM50-20-[100-800/10]-E[5-60/1]-F[5-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
ROLJM50-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ROLJM60-20-[100-800/10]-E[5-60/1]-F[5-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
ROLJM60-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ROLJM60-30-[100-800/10]-E[5-90/1]-F[5-90/1]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16,​20]
ROLJM80-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ROLJM80-30-[100-800/10]-E[5-90/1]-F[5-90/1]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16,​20]
ROLJM80-35-[100-800/10]-E[5-100/1]-F[5-100/1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ROLJT50-15-[100-800/10]-E[5-45/1]-F[5-45/1]-P[5-39/1]-S[5-39/1]
ROLJT50-20-[100-800/10]-E[5-60/1]-F[5-60/1]-P[5-54/1]-S[5-54/1]
ROLJT50-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]-P[5-69/1]-S[5-69/1]
ROLJT60-20-[100-800/10]-E[5-60/1]-F[5-60/1]-P[5-54/1]-S[5-54/1]
ROLJT60-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]-P[5-69/1]-S[5-69/1]
ROLJT60-30-[100-800/10]-E[5-90/1]-F[5-90/1]-P[5-84/1]-S[5-84/1]
ROLJT80-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]-P[5-69/1]-S[5-69/1]
ROLJT80-30-[100-800/10]-E[5-90/1]-F[5-90/1]-P[5-84/1]-S[5-84/1]
ROLJT80-35-[100-800/10]-E[5-100/1]-F[5-100/1]-P[5-94/1]-S[5-94/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Eje exterior d
(mm)
#3 E
(mm)
F
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

105015100 ~ 8005 ~ 455 ~ 45----
1 Pieza(s)

15 Días o más

105020100 ~ 8005 ~ 605 ~ 60----
1 Pieza(s)

15 Días o más

105025100 ~ 8005 ~ 755 ~ 75----
1 Pieza(s)

15 Días o más

106020100 ~ 8005 ~ 605 ~ 60----
1 Pieza(s)

15 Días o más

106025100 ~ 8005 ~ 755 ~ 75----
1 Pieza(s)

15 Días o más

106030100 ~ 8005 ~ 905 ~ 90----
1 Pieza(s)

15 Días o más

108025100 ~ 8005 ~ 755 ~ 75----
1 Pieza(s)

15 Días o más

108030100 ~ 8005 ~ 905 ~ 90----
1 Pieza(s)

15 Días o más

108035100 ~ 8005 ~ 1005 ~ 100----
1 Pieza(s)

15 Días o más

105015100 ~ 8005 ~ 455 ~ 455 ~ 65 ~ 6--
1 Pieza(s)

15 Días o más

105020100 ~ 8005 ~ 605 ~ 605 ~ 125 ~ 12--
1 Pieza(s)

15 Días o más

105025100 ~ 8005 ~ 755 ~ 755 ~ 165 ~ 16--
1 Pieza(s)

15 Días o más

106020100 ~ 8005 ~ 605 ~ 605 ~ 125 ~ 12--
1 Pieza(s)

15 Días o más

106025100 ~ 8005 ~ 755 ~ 755 ~ 165 ~ 16--
1 Pieza(s)

15 Días o más

106030100 ~ 8005 ~ 905 ~ 908 ~ 208 ~ 20--
1 Pieza(s)

15 Días o más

108025100 ~ 8005 ~ 755 ~ 755 ~ 165 ~ 16--
1 Pieza(s)

15 Días o más

108030100 ~ 8005 ~ 905 ~ 908 ~ 208 ~ 20--
1 Pieza(s)

15 Días o más

108035100 ~ 8005 ~ 1005 ~ 1008 ~ 248 ~ 24--
1 Pieza(s)

15 Días o más

105015100 ~ 8005 ~ 455 ~ 45--5 ~ 395 ~ 39
1 Pieza(s)

15 Días o más

105020100 ~ 8005 ~ 605 ~ 60--5 ~ 545 ~ 54
1 Pieza(s)

15 Días o más

105025100 ~ 8005 ~ 755 ~ 75--5 ~ 695 ~ 69
1 Pieza(s)

15 Días o más

106020100 ~ 8005 ~ 605 ~ 60--5 ~ 545 ~ 54
1 Pieza(s)

15 Días o más

106025100 ~ 8005 ~ 755 ~ 75--5 ~ 695 ~ 69
1 Pieza(s)

15 Días o más

106030100 ~ 8005 ~ 905 ~ 90--5 ~ 845 ~ 84
1 Pieza(s)

15 Días o más

108025100 ~ 8005 ~ 755 ~ 75--5 ~ 695 ~ 69
1 Pieza(s)

15 Días o más

108030100 ~ 8005 ~ 905 ~ 90--5 ~ 845 ~ 84
1 Pieza(s)

15 Días o más

108035100 ~ 8005 ~ 1005 ~ 100--5 ~ 945 ~ 94

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Rodillo de metal Método de montaje Ranura Forma de rodillo Recto
Longitud(mm) ~50 / ~100 / ~300 / ~500 / ~1000 Tratamiento de superficies Niquelado sin electrodos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico