(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodillos - Con ranura para cuña y grosor de uretano seleccionable.

Rodillos - Con ranura para cuña y grosor de uretano seleccionable.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Con chaveta
· Forma de rodillo: Recto
· Material de caucho de uretano: Uretano

  • Componentes inCAD
Rodillos: ranura de llave, recta, grosor de uretano seleccionable: imagen relacionada
· Materiales
L seleccionableEspesor de uretano seleccionable[M] Material[H] Dureza
RectoRoscado internoRectoRoscado internoNúcleoRevestimiento
ROUSKROUSKNROEUSKROEUSKNAcero inoxidable 304Uretano
(Color natural)
Shore A90
ROUAKROUAKNROEUAKROEUAKNAleación de aluminio serie 5000
ROGSKROGSKNROEGSKROEGSKNAcero inoxidable 304Shore A70
ROGAKROGAKNROEGAKROEGAKNAleación de aluminio serie 5000
ROHSKROHSKNROEHSK-Acero inoxidable 304Shore A50
ROHAKROHAKNROEHAKROEHAKNAleación de aluminio serie 5000
[ ! ]El uretano se hornea en la circunferencia exterior del material del núcleo.

Especificaciones

Número de parte-d-L-T
ROUSK20
ROGSKN30
ROEUSK80
-
-
-
8
12
20
-
-
-
30
40
50


-


T5
■ L seleccionable
Número de partedH7LTM
TipoD
Recto
ROUSK
ROUAK
ROGSK
ROGAK
ROHSK
ROHAK
Roscado interno
ROUSKN
ROUAKN
ROGSKN
ROGAKN
ROHSKN
ROHAKN
2081520253040506070809010033
258101215202530405060708090100
30810121515202530405060708090100
3510121520202530405060708090100
40101215202025304050607080901004
50121520252530405060708090100
■ Espesor de uretano seleccionable
Número de partedH7L
Incremento de 10 mm
TM
TipoD
Recto
ROEUSK
ROEUAK
ROEGSK
ROEGAK
ROEHSK
ROEHAK
Roscado interno
ROEUSKN
ROEUAKN
ROEGSKN
ROEGAKN
ROEHAKN
5010121530~1005

10
5
60121520
80152025
1002025306

Modificaciones

Rodillos: ranura de llave, recta, grosor de uretano seleccionable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROEGAK50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGAK60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGAK80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGAK100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGAKN50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGAKN60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGAKN80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGAKN100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGSK50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGSK60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGSK80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGSK100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGSKN50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGSKN60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGSKN80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGSKN100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEHAK50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEHAK60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEHAK80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEHAK100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEHAKN50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEHAKN60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEHAKN80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEHAKN100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEHSK50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEHSK60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEHSK80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEHSK100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUAK50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUAK60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUAK80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUAK100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUAKN50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUAKN60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUAKN80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUAKN100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUSK50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUSK60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUSK80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUSK100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUSKN50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUSKN60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUSKN80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUSKN100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROGAK20-8-15
ROGAK20-8-20
ROGAK20-8-25
ROGAK20-8-30
ROGAK20-8-40
ROGAK20-8-50
ROGAK20-8-60
ROGAK20-8-70
ROGAK20-8-80
ROGAK20-8-90
ROGAK20-8-100
ROGAK25-8-15
ROGAK25-8-20
ROGAK25-8-25
ROGAK25-8-30
ROGAK25-8-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Longitud
(mm)
Material ID d
(mm)
Dureza de goma de uretano Longitud L
(mm)
Tipo d
(mm)
Longitud L T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-70-Tipo recto10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-70-Tipo recto12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-70-Tipo recto15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-70-Tipo recto20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-70-con oquedad10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-70-con oquedad12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-70-con oquedad15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-70-con oquedad20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100Acero inoxidable 304-70-Tipo recto10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100Acero inoxidable 304-70-Tipo recto12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100Acero inoxidable 304-70-Tipo recto15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100Acero inoxidable 304-70-Tipo recto20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100Acero inoxidable 304-70-con oquedad10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100Acero inoxidable 304-70-con oquedad12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100Acero inoxidable 304-70-con oquedad15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100Acero inoxidable 304-70-con oquedad20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-50-Tipo recto10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-50-Tipo recto12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-50-Tipo recto15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-50-Tipo recto20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-50-con oquedad10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-50-con oquedad12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-50-con oquedad15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-50-con oquedad20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100Acero inoxidable 304-50-con oquedad10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100Acero inoxidable 304-50-con oquedad12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100Acero inoxidable 304-50-con oquedad15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100Acero inoxidable 304-50-con oquedad20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-90-Tipo recto10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-90-Tipo recto12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-90-Tipo recto15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-90-Tipo recto20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-90-con oquedad10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-90-con oquedad12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-90-con oquedad15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052-90-con oquedad20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100Acero inoxidable 304-90-Tipo recto10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100Acero inoxidable 304-90-Tipo recto12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100Acero inoxidable 304-90-Tipo recto15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100Acero inoxidable 304-90-Tipo recto20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100Acero inoxidable 304-90-con oquedad10 ~ 1530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060~50 / ~100Acero inoxidable 304-90-con oquedad12 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080~50 / ~100Acero inoxidable 304-90-con oquedad15 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100~50 / ~100Acero inoxidable 304-90-con oquedad20 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505287015Tipo recto---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505287020Tipo recto---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505287025Tipo recto---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505287030Tipo recto---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505287040Tipo recto---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505287050Tipo recto---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505287060Tipo recto---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505287070Tipo recto---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505287080Tipo recto---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505287090Tipo recto---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020~100[Aluminio] Aleación de aluminio 5052870100Tipo recto---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505287015Tipo recto---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505287020Tipo recto---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505287025Tipo recto---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505287030Tipo recto---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505287040Tipo recto---

Cargando…

 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Con chaveta
Forma de rodillo Recto Tratamiento de superficies Ninguno Material de goma de uretano Uretano
Color de goma de uretano Color natural