(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento magnético sin contacto

Acoplamiento magnético sin contacto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

Componente de transmisión de accionamiento de fuerza magnética. Este es del tipo de transmisión de fuerza magnética sin contacto y, por lo tanto, se puede usar con una generación de partículas ultra baja y en silencio.

  • Componentes inCAD
Transmisiones de transmisión magnética sin contacto TM: imagen relacionada
· Materiales
TipoTipo combinado[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
①Sección Magnet②Sección de soporte①Sección Magnet②Sección de soporte
Tipo estándarMDQTipo perpendicularNeodimio
Imán sinterizado
Aleación de aluminio 5056Tratamiento de prevención de emisión de gasesAnodizado resistente a la corrosión
MDYTipo Paralelo

Especificaciones

Número de parte-d
MDQ22
MEQ35
-
-
8
20
Número de partedD1D2HWM* Par admisible (N · m)
Par estándar
TipoDMDQMDY
Tipo perpendicular
MDQ

Tipo Paralelo
MDY
1668    131219.585M30.013 0.032
22 81012  181723.5120.050 0.105
26  101215 222025.5140.068 0.186
35   121520322934.0 22M40.245 0.558
[ NG ]El tipo perpendicular y el tipo paralelo no se pueden usar en combinación.
[ NG ]No se puede combinar con productos de otros fabricantes. Asegúrese de ordenar en conjuntos de los tipos de productos compatibles.
* Los valores de par permitidos son para referencia con un espacio de 0,5 mm.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MDQ16-[6,​8]
MDQ22-[8,​10,​12]
MDQ26-[10,​12,​15]
MDQ35-[12,​15,​20]
MDY16-[6,​8]
MDY22-[8,​10,​12]
MDY26-[10,​12,​15]
MDY35-[12,​15,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de combinación O.D. D
(φ)
ID d
(φ)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipos cruzados ortogonalmente166 ~ 8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipos cruzados ortogonalmente228 ~ 12
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipos cruzados ortogonalmente2610 ~ 15
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipos cruzados ortogonalmente3512 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipo Paralelo166 ~ 8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipo Paralelo228 ~ 12
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipo Paralelo2610 ~ 15
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipo Paralelo3512 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo estándar