(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos transportadores - rodillos motores

Rodillos transportadores - rodillos motores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones
  • Bajó de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

Transportador de rodillo con motor incorporado y reductor. Esto no requiere un espacio separado para el motor y, por lo tanto, ayuda en el ahorro del espacio.

  • Componentes inCAD
Rodillos motorizados (con motor incorporado): imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza-L-Velocidad nominal
MOR38-300-10
Número de piezaLVelocidad nominal
TipoD
MOR38300
400
500
10
15
20
42.7
57
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
DVelocidad nominalFuente de alimentaciónCorriente nominal (A)
(50 Hz/60 Hz)
dGWFVelocidad (m/minuto)Fuerza tangencial (N)Par (N · cm)Resistencia del rodillo (N)
50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz50 Hz60 HzL300L400L500
ClasificaciónA partir deClasificaciónA partir deClasificaciónA partir deClasificaciónA partir de
3810Trifásico
200V
50/60 Hz
Entrada
16/12W
0.055/0.050121881610.413.116.737.312.431.331.870.923.659.6343294294
1514.216.112.339.69.230.923.375.317.558.7
2022.225.27.825.35.819.714.948.011.137.4
42.710Trifásico
200V
50/60 Hz
Entrada
15/14W
0.056/0.05112.113.514.230.714.223.430.365.530.350.1490441392
1517.919.99.620.89.615.920.544.420.533.9
2024.427.27.015.27.011.615.032.515.024.8
5710Trifásico
200V
50/60 Hz
Entrada
33/27W
0.120/0.100152311.213.344.583.137.078.4126.8236.8105.4223.4980980784
1512.414.840.275.133.567.6114.5214.095.4192.6
2017.020.229.455.024.549.583.7156.769.8141.0
[ ! ]Se permite una fluctuación de voltaje de hasta ± 3% para 50 Hz. (Hasta ± 5% permitido para 60 Hz)
[ ! ]En caso de que se apliquen 50 Hz a ± 5% de la variación de voltaje, el valor de par disminuye en un 40% de los valores que se muestran en la tabla anterior.
[ ! ]La velocidad indicada se aplica a la potencia nominal. También la velocidad de rotación y el par cambian cuando la carga es ligera o excesiva.
[ ! ]Las resistencias de los rodillos pueden variar según las cargas de impacto aplicadas, los pesos de carga y los materiales. Asegúrese de proporcionar un amplio margen. (Recomendaciones: 1/2 a 1/3 de los valores del gráfico)
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MOR38-[300,​400,​500]-[10,​15,​20]
MOR42.7-[300,​400,​500]-[10,​15,​20]
MOR57-[300,​400,​500]-[10,​15,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(Ø)
L
(mm)
Velocidad nominal
1 Pieza(s)

6 Días o más

1038300 ~ 50010 ~ 20
1 Pieza(s)

6 Días o más

1042.7300 ~ 50010 ~ 20
1 Pieza(s)

6 Días o más

1057300 ~ 50010 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodillos motorizados (con motor incorporado): imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Rodillos de motor Tipo de revestimiento Ninguno
Manejar Estándar Fuente de alimentación Trifásico 200 V Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::40
ID d(mm) 12