(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas locas para correas planas - 110 a 510 mm de ancho

Ruedas locas para correas planas - 110 a 510 mm de ancho
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Ociosos (Rodamiento incorporado)
· Con brida SIN brida: Sin brida
· Uretano superficial: sin uretano
· Estilo de perforación: Con rodamiento en cada extremo.

  • Componentes inCAD
Ruedas locas para correas planas: ranura recta / coronada / centrada, ancho: 110 a 500: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RectoCoronadoV-Groove Recto
ROFAWCROFAWTROFAWMAleación de aluminioAnodizado claro
ROFMWCROFMWTROFMWMAcero al carbón 1020Niquelado electrolítico
ROFSWCROFSWTROFSWMAcero inoxidable 304-

Especificaciones

 Número de parte-d-L-H-X-Y-Z
(Recto)ROFAWC40-8-L200        
(Coronado)ROFAWT30-10-L350-H0.5      
(Ranura en V recta)ROFSWM50-20-L250  -X14.0-Y11.8-Z5.0
TipoDdIncremento de 10 mmHIncremento de 0.1 mmd1Dimensión del rodamiento
LXYZAluminio (aleación de aluminio serie 5000)Acero (acero al carbono 1020)Acero inoxidable (acero inoxidable 304)No.D1B
Tipo recto
ROFAWC
ROFMWC
ROFSWC

Tipo coronado
ROFAWT
ROFMWT
ROFSWT

V-Groove
Tipo recto
ROFAWM
ROFMWM
ROFSWM
308110~5100.3



0.5



0.8
7.0~15.05.0~12.02.0~4.515--B698ZZ196
8A*-15.818B608ZZ227
1015B6900ZZ226
12B6901ZZ24
35104.0~6.01718.118B6900ZZ226
12B6901ZZ24
15B6902ZZ287
4084.0~7.01718.720B628ZZ248
10B6000ZZ26
12B6901ZZ246
15B6902ZZ287
204.0~6.02222.722B6804ZZ32
50104.0~7.0172422B6200ZZ309
1222B6001ZZ288
1517B6902ZZ287
2022B6804ZZ327
25273028B6905ZZ429
(60)1222--B6201ZZ3210
15B6002ZZ329
20B6904ZZ37
2532B6905ZZ42
30B6906ZZ47
(80)2541--B6205ZZ5215
30B6006ZZ5513
35B6907ZZ5510
[ ! ]* Cuando D = 30 yd = 8 A, solo disponible en acero o acero inoxidable. [! ] Cuando D = (60) u (80), solo disponible en aluminio (aleación de aluminio serie 5000). [! ] La ranura en V recta D = 30 o 35 están disponibles solo en aluminio (aleación de aluminio serie 5000).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROFAWC30-[8,​10,​12]-L[100-500/10]
ROFAWC35-[10,​12,​15]-L[100-500/10]
ROFAWC40-8-L[110-500/10]
ROFAWC40-10-L[110-500/10]
ROFAWC40-[12,​15,​20]-L[100-500/10]
ROFAWC50-10-L[110-500/10]
ROFAWC50-12-L[110-500/10]
ROFAWC50-[15,​20,​25]-L[100-500/10]
ROFAWC60-12-L[110-500/10]
ROFAWC60-15-L[110-500/10]
ROFAWC60-[20,​25,​30]-L[100-500/10]
ROFAWC80-[25,​30,​35]-L[110-500/10]
ROFAWM30-[8,​10,​12]-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROFAWM35-[10,​12,​15]-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
ROFAWM40-8-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM40-10-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM40-12-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM40-15-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM40-20-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
ROFAWM50-10-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM50-12-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM50-25-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM50-[15,​20]-L[100-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM60-12-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM60-15-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM60-[20,​25,​30]-L[100-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM80-[25,​30,​35]-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWT30-[8,​10,​12]-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAWT35-[10,​12,​15]-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAWT40-[8,​10,​12,​15,​20]-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAWT50-[10,​12,​15,​20,​25]-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAWT60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAWT80-[25,​30,​35]-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFMWC30-8A-L[100-500/10]
ROFMWC30-[0,​10,​12]-L[100-500/10]
ROFMWC35-[10,​12,​15]-L[100-500/10]
ROFMWC40-8-L[110-500/10]
ROFMWC40-10-L[110-500/10]
ROFMWC40-[12,​15,​20]-L[100-500/10]
ROFMWC50-10-L[110-500/10]
ROFMWC50-12-L[110-500/10]
ROFMWC50-[15,​20,​25]-L[100-500/10]
ROFMWM40-8-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWM40-10-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWM40-12-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWM40-15-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWM40-20-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
ROFMWM50-10-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWM50-12-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWM50-25-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWM50-[15,​20]-L[100-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWT30-8A-L[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8]
ROFMWT30-[10,​12]-L[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8]
ROFMWT35-[10,​12,​15]-L[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8]
ROFMWT40-[8,​10,​12,​15,​20]-L[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8]
ROFMWT50-[10,​12,​15,​20,​25]-L[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8]
ROFSWC30-8A-L[100-500/10]
ROFSWC30-[0,​10,​12]-L[100-500/10]
ROFSWC35-[10,​12,​15]-L[100-500/10]
ROFSWC40-8-L[110-500/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAMaterial Diámetro exterior D
(Ø)
Tratamiento de superficies Diámetro del eje (diámetro interior) d
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro8 ~ 12-100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro10 ~ 15-100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro8-110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro10-110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro12 ~ 20-100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro10-110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro12-110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro15 ~ 25-100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro12-110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro15-110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro20 ~ 30-100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Aluminio] Aleación de aluminio80Anodizado claro25 ~ 35-110 ~ 500---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro8 ~ 12-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro10 ~ 15-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro8-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro10-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro12-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro15-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro20-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro10-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro12-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro25-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro15 ~ 20-100 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro12-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro15-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro20 ~ 30-100 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio80Anodizado claro25 ~ 35-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro8 ~ 120.3 ~ 0.8110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro10 ~ 150.3 ~ 0.8110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro8 ~ 200.3 ~ 0.8110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro10 ~ 250.3 ~ 0.8110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro12 ~ 300.3 ~ 0.8110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio80Anodizado claro25 ~ 350.3 ~ 0.8110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Acero] Tubo de acero 102030Niquelado sin electrolítico8A-100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Acero] Tubo de acero 102030Niquelado sin electrolítico0 ~ 12-100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Acero] Tubo de acero 102035Niquelado sin electrolítico10 ~ 15-100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Acero] Tubo de acero 102040Niquelado sin electrolítico8-110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Acero] Tubo de acero 102040Niquelado sin electrolítico10-110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Acero] Tubo de acero 102040Niquelado sin electrolítico12 ~ 20-100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Acero] Tubo de acero 102050Niquelado sin electrolítico10-110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Acero] Tubo de acero 102050Niquelado sin electrolítico12-110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto[Acero] Tubo de acero 102050Niquelado sin electrolítico15 ~ 25-100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Acero] Tubo de acero 102040Niquelado sin electrolítico8-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Acero] Tubo de acero 102040Niquelado sin electrolítico10-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Acero] Tubo de acero 102040Niquelado sin electrolítico12-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Acero] Tubo de acero 102040Niquelado sin electrolítico15-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Acero] Tubo de acero 102040Niquelado sin electrolítico20-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Acero] Tubo de acero 102050Niquelado sin electrolítico10-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Acero] Tubo de acero 102050Niquelado sin electrolítico12-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Acero] Tubo de acero 102050Niquelado sin electrolítico25-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Acero] Tubo de acero 102050Niquelado sin electrolítico15 ~ 20-100 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Acero] Tubo de acero 102030Niquelado sin electrolítico8A0 ~ 0.8110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Acero] Tubo de acero 102030Niquelado sin electrolítico10 ~ 120 ~ 0.8110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Acero] Tubo de acero 102035Niquelado sin electrolítico10 ~ 150 ~ 0.8110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Acero] Tubo de acero 102040Niquelado sin electrolítico8 ~ 200 ~ 0.8110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Acero] Tubo de acero 102050Niquelado sin electrolítico10 ~ 250 ~ 0.8110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectoAcero inoxidable 30430No provisto8A-100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectoAcero inoxidable 30430No provisto0 ~ 12-100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectoAcero inoxidable 30435No provisto10 ~ 15-100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectoAcero inoxidable 30440No provisto8-110 ~ 500---

Cargando…

 

Información básica

Tipo Rueda loca (rodamiento incorporado) Con o sin brida Sin brida Uretano superficial Sin uretano
Longitud L(mm) ~300 / ~500 Bore Style Teniendo en ambos lados 2 piezas